Visualizzazione del suono con FLIR Si124: una termocamera acustica

Sapevi già che puoi visualizzare il suono, ma sapevi che non devi essere un ingegnere acustico per capirne il senso? La termocamera acustica industriale FLIR Si124 produce un’immagine acustica precisa sovrapposta in tempo reale a un’immagine digitale. L’immagine visiva e sonora mista viene presentata in diretta sullo schermo, visualizzando visivamente le informazioni ultrasoniche e consentendo all’utente di individuare con precisione la fonte del suono.

L’imaging acustico viene utilizzato per due scopi principali: il rilevamento delle perdite d’aria e il rilevamento delle scariche parziali da impianti ad alta tensione. Utilizzando l’imaging audio da 124 microfoni integrati, FLIR Si124 può aiutare gli addetti a identificare perdite e scariche parziali fino a 10 volte più velocemente rispetto ai metodi tradizionali.

Rilevamento delle perdite d’aria compressa

L’aria compressa è l’unica fonte energetica più costosa in tutte le tipologie di fabbrica, ma fino a un terzo di quell’aria compressa viene persa a causa di perdite e inefficienze. L’orecchio umano può talvolta sentire una perdita d’aria in un ambiente silenzioso, ma in un tipico ambiente industriale è impossibile sentire perdite ancora più grandi a causa del forte rumore di fondo. Fortunatamente, la Si124 filtra il rumore industriale, consentendo agli addetti di “visualizzare” il suono anche in ambienti rumorosi.

Si124-Acstc-02-0220.jpg

Scarica parziale in impianti ad alta tensione

Negli impianti elettrici, la scarica parziale può causare guasti alle apparecchiature e tempi di fermo non pianificati. Con la Si124, gli addetti possono rilevare in sicurezza i problemi fino a 130 metri di distanza e analizzare i modelli di scarica. La termocamera classifica tre tipi di scarica parziale, tra cui scarica superficiale, scarica fluttuante e scarica in aria. Conoscere il tipo e la gravità della scarica consente alla struttura di programmare la manutenzione per ridurre al minimo guasti e tempi di fermo.

Si124-Acstc-10-0220.jpg

Cosa distingue ulteriormente la Si124 dalle altre termocamere acustiche è il nostro software. Grazie all’uso del servizio cloud gratuito di FLIR Acoustic Camera Viewer, le immagini vengono rapidamente caricate via Wi-Fi e immediatamente analizzate, per fornire all’utente informazioni approfondite, come l’entità e il costo energetico della perdita di aria compressa o la classificazione di scarica parziale, l’andamento del guasto elettrico e l’azione correttiva. Inoltre, sono forniti 8 GB di spazio di archiviazione e di trasferimento dati wireless, per condividere foto e dati in modo semplice ed efficiente.

Il software desktop FLIR Thermal Studio può essere utilizzato allo stesso modo del visualizzatore cloud, ma con il vantaggio aggiuntivo di poter includere la termografia e l’acustica nello stesso report. Questa doppia funzionalità migliora le decisioni di manutenzione e consente di risparmiare tempo e costi di apprendimento su più piattaforme software.

La Si124 richiede una formazione minima e può essere utilizzata con una sola mano. Gli addetti potranno identificare rapidamente i problemi, contribuendo a mantenere costante la distribuzione di energia e la continuità operativa attraverso una manutenzione regolare. Per saperne di più, visita FLIR.com/Si124.

Articoli correlati

Caso applicativo

Individuare rapidamente la scarica parziale (PD) utilizzando una telecamera a ultrasuoni per il rilevamento delle perdite

Read more
Nota tecnica

7 cose da cercare in un sistema di telecamere acustiche

Read more
Back to top