Perché la qualità dei microfoni è più importante della quantità nelle termocamere acustiche

Non tutte le telecamere acustiche sono uguali e un maggior numero di microfoni non sempre significa prestazioni migliori. Quando si valutano le termocamere per uso industriale, è facile rimanere impigliati nelle specifiche tecniche, in particolare nel numero di sensori MEMS. Ma ecco la realtà: la qualità del microfono, il posizionamento e l'elaborazione del segnale contano molto più della semplice quantità.

A cosa servono le termocamere acustiche?

technician-using-acoustic-camera-for-predictive-maintenance-1200x628.jpg

Le termocamere acustiche sono strumenti versatili utilizzati in molti settori per:

Ognuna di queste applicazioni richiede un rilevamento acustico sensibile e in tempo reale, che si basa più sul firmware avanzato e sull'elaborazione del segnale che sul solo conteggio dei microfoni.

Non lasciarti ingannare dal conteggio dei microfoni

Qualunque sia la necessità di utilizzare una telecamera acustica, scegliere la telecamera giusta è diventato un campo minato! Ci sono molti prodotti tra cui scegliere che promettono di essere i migliori, tuttavia, quali caratteristiche dovresti cercare quando scegli la telecamera giusta per la tua applicazione? Una cosa da evitare di concentrarsi troppo è il numero di sensori MEMS (o microfoni) con cui è stata costruita la termocamera, che è diventato un vantaggio per i produttori di termocamere per ottenere vendite senza sviluppare le telecamere con le migliori prestazioni sul mercato.

Per capire perché, è importante sapere come funzionano i microfoni MEMS. Questi sensori miniaturizzati rilevano i livelli di pressione sonora, ma a meno che non siano abbinati a firmware ottimizzato, filtraggio intelligente del segnale e gestione termica, un numero maggiore di sensori aggiunge semplicemente costi e complessità senza migliorare la sensibilità.

Approccio FLIR: Qualità in eccesso

flir-si2-acoustic-camera-industrial-leak-detection-1200x628.jpg

Durante lo sviluppo di FLIR Si2-Pro, i nostri ingegneri hanno selezionato con cura 124 microfoni in base alle loro caratteristiche prestazionali. Invece di inseguire numeri arbitrari, abbiamo ottimizzato l'intero sistema:

  • Geometria array di sensori

  • Filtraggio avanzato integrato

  • Soppressione del rumore in tempo reale

  • Algoritmi di elaborazione ad alte prestazioni

Questo approccio olistico si è tradotto in un sistema finemente ottimizzato in cui ogni microfono contribuisce a ottenere informazioni utili. Nei test di benchmark, il raddoppio del numero di sensori avrebbe fornito un miglioramento della sensibilità inferiore al 3%, un guadagno marginale con significativi compromessi in termini di consumo energetico, generazione di calore e costi.

Altri microfoni - Risultati migliori

Le prestazioni delle telecamere acustiche dipendono dalla capacità del sistema di acquisire, filtrare e interpretare il suono, non dal numero di microfoni incollati sul corpo pompa. In molti prodotti della concorrenza, abbiamo visto grandi array di microfoni abbinati a una debole lavorazione a bordo, con conseguenti:

  • Scarso tasso minimo di perdite rilevabili

  • Localizzazione del suono imprecisa

  • Eccesso di calore da processori sovratassati

  • Elevato consumo energetico con vantaggio minimo

Il vantaggio di FLIR risiede nella precisione di un minor numero di sensori di alta qualità, combinati con decenni di esperienza nell'imaging e nell'elaborazione dei segnali.

Evoluzione del sensore MEMS: Design più intelligente, ROI migliore

I sensori MEMS moderni sono migliorati significativamente. Con prestazioni migliori per sensore, non sono più necessari centinaia di microfoni per ottenere risultati affidabili. Infatti, alcuni nuovi dispositivi sono sovraprogettati per le specifiche piuttosto che per le prestazioni, con conseguenti inefficienze e prezzi gonfiati.

Collaborando a stretto contatto con i produttori di sistemi MEMS, FLIR continua a progettare telecamere acustiche più intelligenti che fanno di più con meno, offrendo agli utenti finali un valore migliore e una maggiore affidabilità in condizioni reali.

Scopri la differenza per te stesso

flir-acoustic-camera-minimum-detectable-leak-demo-1200x628.jpg

Prima di acquistare una telecamera acustica, richiedi una demo. Concentrarsi su:

  • Tasso minimo di perdite rilevabili

  • Livello di pressione sonora minimo (SPL)

  • Prestazioni reali nella tua applicazione

  • Chiarezza del segnale in ambienti rumorosi

FLIR è orgogliosa di offrire confronti affiancati con altri marchi. Siamo fiduciosi nelle prestazioni, nella stabilità e nell'efficienza delle nostre soluzioni di imaging acustico.

I profitti

Quando si tratta di telecamere acustiche, un maggior numero di microfoni non garantisce prestazioni migliori. Infatti, un elevato numero di microfoni senza tecnologia di supporto può danneggiare l’affidabilità e portare a risultati deludenti.

Scegli un design più intelligente rispetto all'hype spec-sheet. Scegli FLIR.

👉 Esplora le termocamere acustiche FLIR Si-Series
👉 Scopri di più sui sensori MEMS nel nostro glossario →
👉 Richiedi una demo del prodotto →

 

Request Demo

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.

Articoli correlati

Caso applicativo

Migliora l'efficienza dei ripari per la manutenzione dei binari con la termocamera acustica FLIR Si2-Pro

Read more
Caso applicativo

Garantisci la sicurezza dei consumatori e l’efficienza operativa nel settore alimentare e delle bevande

Read more
Back to top