Garantire il controllo della qualità del prodotto con l’imaging termico

I produttori si affidano alle videocamere per la visione automatica per monitorare i processi e garantire la qualità del prodotto. Anche se per alcuni processi una normale videocamera fornisce la copertura necessaria per rilevare gli errori, ci sono molte volte in cui lo spettro visivo semplicemente non è sufficiente. Ad esempio, le normali videocamere non riescono a vedere che uno stampo a iniezione non è abbastanza caldo da formare il prodotto correttamente, oppure che un flacone opaco non è stato completamente riempito sulla linea di produzione. Persino le semplici operazioni automatizzate di pick-and-place possono essere impegnative se il prodotto che un braccio robotizzato deve raccogliere è dello stesso colore dello sfondo alle sue spalle.

In questi casi, le termocamere possono essere una soluzione pratica. Queste fotocamere rilevano il calore delle radiazioni infrarosse e lo utilizzano per creare un’immagine con colori differenti che rappresentano le temperature presenti nell’intera scena. Puntata su una linea di flaconi opachi, una videocamera di questo tipo può mostrare immediatamente quale non è completamente pieno.

a50-a70 bottles.jpg

Una termocamera puntata su un rotolo di carta in una linea di produzione può aiutare a verificare che venga riscaldato e asciugato uniformemente sulla sua intera lunghezza.

Paper-high res (1).jpg

Può anche aiutare a prevenire incidenti, come ad esempio la consegna di un fusto da parte di un cliente ancora pieno di liquido detergente (liscivia) anziché di birra. Poiché un fusto contenente liscivia ha una temperatura sensibilmente più alta di uno pieno di birra, il monitoraggio continuo delle temperature si è dimostrato la soluzione ottimale.

biervat_slecht.jpgbiervat_ok.jpg

Il fusto pieno di liscivia è più caldo del fusto pieno di birra.

Un imager termico a montaggio fisso come la videocamera per lo streaming termico avanzato FLIR A50/A70 è in grado di illustrare in modo ripetuto e accurato i modelli termici e i gradienti necessari per aiutare i tecnici addetti al controllo qualità a trovare e correggere gli errori sulla linea di produzione, evitando il rilascio di prodotti difettosi.

A50-70-RDK-3qtrFrtRght-01.png

Questo sistema è in grado di misurare temperature che vanno da -20 a 1000 °C (da -40 a 3632 °F) con una precisione di ±2 °C ±(3,6 °F). Il sistema è conforme a GigE Vision e GenlCam per il controllo della videocamera e lo streaming video di immagini termiche/visive su Ethernet in applicazioni di visione artificiale di terze parti. La serie A50/A70 offre due risoluzioni (464 × 348 o 640 × 480 pixel) e una gamma di campi visivi (29°, 51° o 95°) su obiettivi fissi con messa a fuoco manuale per una visione uniforme. Accoppiata alla videocamera integrata opzionale, la serie A50/A70 può produrre immagini MSX brevettate FLIR® facili da interpretare.

Fai clic per saperne di più sulle videocamere FLIR A50-A70 per l’image streaming, oppure contatta un esperto di FLIR per ulteriori informazioni.

Back to top