La tua telecamera è a prova di esplosione? Ecco perché hai bisogno di FLIR Cx5 per il tuo prossimo intervento di ispezione.

La tua telecamera è a prova di esplosione? Ecco perché hai bisogno di FLIR Cx5 per il tuo prossimo intervento di ispezione.

FLIR Cx5 combina la comodità e le prestazioni di imaging del modello FLIR C5 con la robustezza di una custodia conforme ATEX.

Con Cx5 è possibile:

 

1. LAVORARE IN MODO PIÙ SICURO

Gli ambienti potenzialmente esplosivi, come gli impianti petroliferi e di gas o gli stabilimenti chimici, devono essere protetti da fonti di accensione. I dispositivi elettronici possono essere una fonte di accensione, ecco perché, se utilizzati in questi ambienti di lavoro ad alte temperature, devono essere conformi alle normative sui prodotti ATEX o normative simili (ad es. UKEX e IECEx). Il modello FLIR Cx5 da 160 x 120 pixel è inserito in una custodia robusta, per evitare qualsiasi pericolo di accensione nell'atmosfera. Ciò consente agli utenti di lavorare in condizioni di affidabilità e sicurezza.

2. PRENDERE DECISIONI RAPIDE

Negli ambienti di lavoro soggetti ad alte temperature, è fondamentale che gli ispettori siano in grado di rilevare rapidamente i problemi, in modo da ridurre al minimo il tempo in loco. FLIR Cx5 non è solo un dispositivo robusto e a prova di esplosione, ma è anche compatto e semplice da usare. Ciò consente ai professionisti della manutenzione di avere sempre a portata di mano le proprie telecamere, al fine di individuare rapidamente i problemi nascosti e ridurre i tempi di diagnostica.

 
3. AVERE LA TERMOCAMERA SEMPRE CON SÉ

La termocamera FLIR Cx5 è dotata di tutte le caratteristiche di robustezza che le consentono di resistere agli impieghi più gravosi. La custodia di FLIR Cx5 è dotata di ammortizzatori e l’obiettivo è protetto da una finestra in germanio con rivestimento antiriflesso. Il display a colori da 3,5 pollici è protetto da vetro blindato compatibile con la tecnologia touchscreen. In un ambiente sicuro, è possibile rimuovere il cordino per raggiungere la porta di archiviazione dati e di ricarica.

 

4. RISPETTARE AMPIAMENTE GLI STANDARD

Le telecamere conformi ATEX, come le termocamere per la rilevazione di gas, si collocano generalmente in una fascia di prezzo superiore. Ciò le rende limitatamente disponibili a forze lavoro di grandi dimensioni. L’acquisizione di una telecamera di questo tipo richiede in genere un aiuto esterno o procedure e documenti più o meno complessi. Con FLIR Cx5, le organizzazioni possono facilmente dotare i propri team di una termocamera conveniente e conforme ATEX che consente loro di effettuare ispezioni regolari delle risorse.

EN EIC 60079-0: 2018                               IEC 60079-15: 2017
EN EIC 60079-31: 2014                             IEC 60079-0: 2017
EN EIC 60079-15: 2019                             IEC 60079-31: 2013

 

5. SFRUTTARE LA QUALITÀ TERMICA DI FLIR  

Una termocamera tascabile robusta con la qualità dell'immagine termica tipica di FLIR? Come non desiderarla? FLIR Cx5 è dotata di sensore termico FLIR Lepton® e della tecnologia brevettata FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), che integra i dettagli visibili della scena nelle immagini termiche. Ciò si traduce in un'immagine termica nitida, che consente agli ispettori di individuare istantaneamente i problemi nascosti. Inoltre, FLIR Cx5 è compatibile con FLIR Ignite, una soluzione di archiviazione cloud sicura che consente agli utenti di caricare, modificare, organizzare e condividere direttamente le proprie immagini, e con FLIR Thermal Studio, che consente di perfezionare le immagini e creare report professionali.

Vuoi mettere alla prova FLIR Cx5? Rivolgiti a un nostro distributore autorizzato per informazioni sulla disponibilità.

Per maggiori informazioni, visita https://www.flir.com/products/cx5/?vertical=condition%20monitoring&segment=solutions

 

Articoli correlati

Back to top