Termografia per l'industria dei prodotti in legno: Miglioramento della sicurezza, della qualità e dei tempi di attività

Perché il monitoraggio tradizionale non funziona e come le termocamere FLIR per il monitoraggio delle condizioni e il rilevamento precoce degli incendi forniscono la soluzione ottimale
Inside a wood processing facility

L'industria dei prodotti in legno svolge un ruolo fondamentale nella produzione globale, producendo materiali essenziali per l'edilizia, l'imballaggio e i beni di consumo. Tuttavia, le operazioni in segherie, impianti di lavorazione del legname e impianti di produzione di pannelli comportano rischi intrinseci che possono portare a costose interruzioni e problemi di sicurezza. Dalla generazione di polvere di legno fine durante il taglio e la sabbiatura allo stoccaggio di grandi depositi di materiale, i pericoli di incendio sono una minaccia persistente.

La tecnologia Flir offre un approccio proattivo per mitigare questi rischi, consentendo il monitoraggio continuo delle condizioni e il rilevamento precoce di potenziali fonti di incendio. In questo articolo esploreremo le sfide comuni del settore, i metodi di monitoraggio tradizionali, e dimostreremo come le soluzioni termiche avanzate possono migliorare l'efficienza operativa, ridurre i tempi di inattività e salvaguardare le risorse.

Pericoli comuni di incendio negli impianti di produzione del legno

Gli ambienti di lavorazione del legno sono soggetti a diversi pericoli legati agli incendi a causa della natura combustibile dei materiali e delle esigenze dei macchinari pesanti. I problemi principali includono:

  • Accumulo di polvere combustibile: I trucioli di segatura e legno prodotti durante la fresatura, la piantina e la sabbiatura possono incendiarsi facilmente se esposti a fonti di calore. Anche piccole quantità di polvere possono causare esplosioni se disperse nell'aria e innescate da scintille provenienti dalle apparecchiature. Gli impianti con sistemi di raccolta della polvere inadeguati sono particolarmente vulnerabili, poiché le particelle accumulate aumentano il rischio di rapida diffusione degli incendi.
  • Macchine surriscaldate e punti di attrito: Le apparecchiature industriali come nastri trasportatori, asciugatrici, planer e cuscinetti spesso operano con carichi elevati. Componenti poco lubrificati o guasti meccanici possono generare un attrito eccessivo, creando punti caldi che possono incendiare i materiali del legno circostante o la polvere. Questi problemi sono aggravati in linee di produzione continue in cui i primi segni di usura passano inosservati durante le ispezioni visive di routine.
  • Combustione spontanea in pile di stoccaggio: Grandi depositi di trucioli di legno, segatura o legname nelle aree di stoccaggio possono subire un riscaldamento interno a causa dell’attività microbica o dell’ossidazione chimica, con conseguente auto-accensione. Questo fenomeno è comune nelle scorte esterne o chiuse, dove il monitoraggio manuale delle temperature interne è poco pratico e inefficace.
  • Particelle calde da apparecchiature di trattamento: Gli essiccatori e altri processi termici possono produrre braci o particelle calde che viaggiano attraverso i condotti o sui nastri trasportatori, causando potenzialmente incendi nelle aree a valle.
  • Guasti elettrici e componenti di surriscaldamento: I sistemi ad alta tensione, tra cui trasformatori e pannelli, possono sviluppare guasti che causano il surriscaldamento dei collegamenti, esponendo a rischi di incendio se non rilevati precocemente.
  • Problemi di vapore e ostruzione nella lavorazione: In aree come le vasche di registro, il vapore denso può oscurare la visibilità, rendendo difficile rilevare ostruzioni o altri problemi operativi che potrebbero portare a inefficienze o rischi per la sicurezza. 

Queste sfide non solo comportano rischi per il personale e la proprietà, ma comportano anche perdite finanziarie significative dovute a arresti della produzione, danni alle apparecchiature e richieste di risarcimento. I metodi di ispezione tradizionali, come i controlli manuali periodici, spesso non riescono a rilevare i problemi in tempo reale, consentendo l’escalation dei problemi.

Limitazioni dei metodi di monitoraggio tradizionali

Nel settore dei prodotti forestali, le termocoppie e i pirometri a spot sono stati utilizzati per il monitoraggio della temperatura. Le termocoppie sono comunemente impiegate per misurare le temperature centrali durante il trattamento termico di imballaggi in legno e legno, garantendo la conformità agli standard per i processi di disinfestazione e asciugatura. Vengono inoltre utilizzati nei forni per tracciare le temperature di combustione e nella produzione di impiallacciature o compensato per verificare le condizioni di incollaggio nelle presse. I pirometri a spot, invece, forniscono misurazioni senza contatto per punti specifici, come il monitoraggio degli scarichi dell’essiccatore o delle superfici del forno per mantenere un’asciugatura costante del legname. Questi dispositivi sono apprezzati per la loro semplicità e il loro basso costo, ma sono limitati a letture a punto singolo, che possono non rilevare variazioni di temperatura più ampie o anomalie in una scena. 

Sebbene efficaci per applicazioni mirate, questi strumenti tradizionali richiedono il posizionamento o la scansione manuale, rendendoli meno adatti per il monitoraggio continuo di grandi aree in ambienti dinamici come gli impianti di lavorazione del legno.

Come le termocamere Flir affrontano queste sfide

Le termocamere Flir forniscono un monitoraggio continuo senza contatto per affrontare queste sfide in modo efficace. Rilevando la radiazione infrarossa, questi sistemi identificano anomalie di temperatura che segnalano potenziali problemi prima che diventino critici. A differenza dei sensori a punto singolo, come termocoppie o pirometri, le termocamere Flir catturano migliaia di punti di temperatura in un'ampia area, creando un'immagine termica completa che rivela punti caldi, punti freddi o schemi (ad esempio un riscaldamento irregolare in un forno o un inceppamento in un nastro trasportatore) che un sensore a punto singolo potrebbe non rilevare.

 

Immagine termica di un accumulo di trucioli di legno

Questa immagine termica di un cumulo di legno mostra il suo potenziale di riscaldamento e di incendio.

Questa vista completa consente il rilevamento in tempo reale e tempi di risposta più rapidi, con il vantaggio aggiunto delle mappe termiche visive per una facile identificazione dei problemi e la comunicazione del team. Inoltre, la termografia può vedere attraverso il fumo o il vapore, fornendo visibilità dove i metodi tradizionali si guastano.

Rilevamento precoce degli incendi nelle aree di stoccaggio e lavorazione: Le termocamere fisse sono eccellenti per la scansione di grandi aree, come depositi di trucioli o sistemi di trasporto, per individuare temperature elevate indicative di incendi. Impostando le soglie di temperatura, il sistema può attivare gli allarmi al primo segnale di un punto caldo, evitando l'escalation in incendi su larga scala. Questo è particolarmente prezioso per il monitoraggio dei depositi, in cui le termocamere rilevano l'accumulo di calore nei depositi di trucioli di legno o segatura per prevenire la combustione spontanea scansionando l'intera superficie del cumulo e identificando le sacche di calore interne.

  • Monitoraggio delle condizioni per i macchinari: Le termocamere Flir offrono l'ispezione termica automatizzata di componenti critici come motori, cuscinetti e planer. Ad esempio, nelle operazioni di pianificazione del legno, il monitoraggio continuo può rivelare il surriscaldamento di rulli o pale causato da lubrificazione insufficiente o disallineamento. Questi dispositivi compatti e robusti combinano l'imaging termico e visivo per un rilevamento preciso dei punti caldi, avvisando gli operatori di eseguire la manutenzione in modo proattivo.
  • Monitoraggio unità pompa idraulica (HPU): Le HPU sono essenziali per alimentare i macchinari nella lavorazione del legno, ma problemi come perdite di fluido o cuscinetti usurati possono causare il surriscaldamento. Le termocamere Flir rilevano aumenti di temperatura anomali nelle pompe o nei motori, prevenendo guasti o incendi esplosivi.
  • Registrazione monitoraggio IVA: Nelle vasche di registro, il vapore denso spesso blocca le telecamere a luce visibile, rendendo difficile rilevare le ostruzioni. Le termocamere Flir vedono attraverso il vapore per fornire immagini termiche chiare, consentendo agli operatori di individuare rapidamente le ostruzioni e mantenere processi fluidi senza pericolosi interventi manuali.
  • Rilevamento dei difetti nei prodotti in legno: Oltre alla prevenzione degli incendi, la termografia può identificare difetti come sacche di umidità o delaminazioni in pannelli e pannelli durante la produzione, garantendo il controllo qualità e riducendo gli sprechi. 

Queste soluzioni sfruttano l’esperienza di Flir nella tecnologia termica, fornendo immagini ad alta risoluzione e prestazioni affidabili in ambienti industriali difficili.

Immagine termica di un motore di produzione

Le immagini termiche possono essere utilizzate per monitorare i motori alla ricerca di segni di guasto.

Vantaggi principali: Proteggere persone e proprietà risparmiando denaro

L'implementazione dei sistemi termografici Flir offre vantaggi misurabili per gli impianti di produzione del legno:

  • Risparmio sui costi grazie alla manutenzione preventiva: Identificando precocemente i punti caldi, gli operatori possono pianificare le riparazioni durante i tempi di inattività pianificati, evitando fermi macchina non pianificati che possono costare migliaia di volte all’ora. Ad esempio, il rilevamento di un cuscinetto guasto in un planer previene guasti catastrofici e le spese di riparazione associate. La riduzione degli incendi riduce anche i premi assicurativi e riduce al minimo le perdite di materiale causate da scorte danneggiate.
  • Maggiore sicurezza per il personale: Il monitoraggio continuo riduce la necessità per i lavoratori di entrare in aree pericolose per le ispezioni, proteggendoli dall’esposizione a polvere, calore o potenziali incendi. I sistemi di rilevamento precoce offrono ampio tempo per l'evacuazione e la risposta, salvaguardando vite umane in ambienti ad alto rischio.
  • Protezione della proprietà e continuità operativa: Le soluzioni termiche aiutano a prevenire incendi che potrebbero distruggere impianti o apparecchiature. In ambienti soggetti a polvere, evitare le esplosioni preserva l’integrità strutturale e garantisce la continuità aziendale, aumentando in ultima analisi la produttività e la redditività. 

Integrazione perfetta con i sistemi esistenti

Le termocamere Flir sono progettate per una perfetta integrazione nelle moderne infrastrutture industriali. Supportano protocolli standard come Modbus TCP, Ethernet/IP e ONVIF, consentendo una facile connessione ai sistemi di controllo di supervisione e acquisizione dati (SCADA) per il monitoraggio centralizzato. I feed video possono essere incorporati nei sistemi di gestione video (VMS) esistenti per una sorveglianza completa. Ad esempio, gli allarmi provenienti dai rilevamenti termici possono attivare risposte automatizzate, come l’attivazione di sprinkler o l’arresto di nastri trasportatori, migliorando l’automazione complessiva dell’impianto senza richiedere ampie revisioni.

Un futuro più intelligente e sicuro per gli impianti di lavorazione del legno

Nell'esigente industria dei prodotti in legno, dove i pericoli di incendio e i guasti alle apparecchiature possono avere gravi conseguenze, le soluzioni termografiche Flir offrono un percorso affidabile per migliorare la sicurezza e l'efficienza. Affrontando le sfide chiave attraverso il monitoraggio delle condizioni e il rilevamento precoce degli incendi, superando i limiti dei tradizionali strumenti a punto singolo come termocoppie e pirometri, queste tecnologie non solo consentono di risparmiare sui costi, ma proteggono anche risorse e personale di valore. Gli impianti che adottano tali sistemi si posizionano per operazioni sostenibili e per ridurre il rischio in un mercato sempre più competitivo.

Per ulteriori dettagli sull’implementazione dei prodotti Flir, esplora la nostra gamma di telecamere di automazione e consulta uno specialista.

Back to top