Il data center implementa l'ispezione a infrarossi di apparecchiature critiche

Calcolo ad alte prestazioni

Una delle metriche più comuni per misurare l'efficienza delle strutture che ospitano i centri dati di compagnie finanziarie, assicurative e di telecomunicazione è l'efficienza energetica (PUE - Power Usage Effectiveness). Le perdite del sistema di distribuzione elettrica rappresentano il 12% dell'energia totale consumata dal centro dati. Inoltre, i costi per i tempi di inattività non programmati in un centro dati sono stimati in oltre 8.000 dollari al minuto, per non parlare del danno all'immagine aziendale.

SCARICA LA storia DELL'APPLICAZIONE

Un metodo per aumentare l'affidabilità è l'implementazione di dispositivi di sicurezza per la manutenzione elettrica (EMSD - Electrical Maintenance Safety Devices), come finestre di ispezione IR, accessi per il controllo a ultrasuoni, per il rilevamento di tensioni e il monitoraggio online per consentire di completare in modo sicuro ed efficiente le attività di manutenzione di sistemi elettrici sotto tensione.

IR-Windows-AppNote-DataCenter-installazione sul campo.jpg

Finestra IR-Windows-AppNote-DataCenter-ir.jpg

In alto: Installazione sul campo di finestre IR utilizzando i modelli forniti e una sega. In basso: Primo pannello dotato di finestra IR.

Una società di consulenza ha recentemente fornito finestre di ispezione IR al principale centro dati di un retailer nazionale di abbigliamento e articoli per la casa. Grazie alla consulenza iniziale e all'assistenza fornita da questa società, il personale del centro dati ha potuto selezionare, predisporre e installare numerose finestre di ispezione IR. Queste finestre consentono al team del centro dati di ispezionare le terminazioni critiche dei cablaggi in più sezioni direttamente dal retro dell'armadio elettrico da 2000 A, 480 V. Sono state scelte finestre di ispezione IR rettangolari da 12 pollici per l'ampia area di visualizzazione e la flessibilità di installazione.

L'installazione delle finestre di ispezione IR è semplice, grazie alle dime e agli strumenti per praticare i fori in dotazione. L'installazione è stata completata in meno di tre ore.

IR-Windows-AppNote-DataCenter-installazione completata.jpg

Installazione delle finestre di ispezione IR completata

Grazie all'installazione delle finestre di ispezione IR, il team del centro dati ha potuto aumentare la frequenza delle ispezioni IR. Il team può eseguire le ispezioni senza l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) speciali, ad apparecchiatura chiusa e protetta. L'esaustivo programma di manutenzione basato sulle condizioni consentirà a questo centro dati di ottenere i massimi livelli di affidabilità elettrica del settore.

SCARICA subito LA versione PDF

Back to top