Quattro mesi su: Mitigazione del metano nell'UE—Dove siamo ora?

 A giugno 2025, il regolamento sul metano (UE 2024/1787) è entrato ufficialmente nella sua prima fase di applicazione. Quattro mesi dopo, il settore energetico sta iniziando a risentirne, dal punto di vista tecnologico, operativo e politico. Ma dove siamo ora?

Il Regolamento: Un riepilogo rapido

Il Regolamento UE sul metano impone:

  • Rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR) a intervalli regolari.
  • Divieto di ventilazione e svasatura di routine.
  • Segnalazione obbligatoria delle emissioni da asset attivi e inattivi.
  • Standard di importazione che richiedono un monitoraggio equivalente del metano dal 2027 in poi.

Gli operatori sono stati tenuti a presentare il loro primo sondaggio LDAR entro il 5 agosto 2025, con riparazioni avviate entro 5 giorni e completate entro 30 giorni.

Progressi e sfide

Secondo il Methane Tracker dell’AIE 2025, le emissioni di metano dalle miniere di carbone dell’UE sono diminuite dell’8% nel 2024, il primo declino registrato. Tuttavia, le emissioni globali totali di metano dai combustibili fossili rimangono elevate a 120 milioni di tonnellate, equivalenti all’intera domanda di gas residenziale dell’UE. 

La Commissione Europea sta ora preparando un database sulla trasparenza del metano e i profili prestazionali per gli Stati membri e gli importatori, entro agosto 2026. Da gennaio 2027, gli importatori devono dimostrare che i combustibili fossili soddisfano gli standard MRV equivalenti all’UE. 

Nonostante i progressi, alcuni stati membri hanno sollevato preoccupazioni sulla complessità dell'implementazione e sulla sicurezza energetica. Una lettera congiunta di diversi ministri dell’energia dell’UE nell’agosto 2025 ha richiesto misure di semplificazione per ridurre gli oneri amministrativi senza compromettere gli obiettivi climatici. 

Il ruolo di Flir nella conformità

Flir è emersa come un fattore chiave per la conformità, offrendo soluzioni avanzate di rilevazione ottica di gas (OGI) su misura per le normative UE.

Telecamere Flir Serie G

  • Quantifica le perdite di soli 17 g/ora
  • Fornisce la quantificazione integrata della dimensione e del tipo di perdita.
  • Consente ispezioni 9 volte più veloci rispetto ai metodi tradizionali.
  • Offre modelli certificati per ambienti pericolosi e conformi ATEX. 

Supporto LDAR

Le termocamere Flir supportano i sondaggi LDAR di Tipo 1, che variano in frequenza a seconda del tipo di struttura:

  • Stazioni di compressione e terminali GNL: Tipo 1 ogni 4 mesi, Tipo 2 ogni 8 mesi.
  • Stazioni valvole: Tipo 1 ogni 9 mesi, Tipo 2 ogni 18–21 mesi.

Formazione e certificazione

Gli operatori devono essere formati e certificati per condurre ispezioni LDAR. Flir offre corsi ITC per garantire la conformità all’Articolo 14 del regolamento. [Flir.com]

Guardare avanti

La normativa europea sul metano non è solo uno strumento per il clima, ma anche una strategia di trasparenza e sicurezza energetica. Applicando rigorosi standard sulle importazioni, l’UE sta rimodellando le catene di fornitura globali e sta definendo un precedente per la responsabilità internazionale.

La tecnologia di Flir aiuta gli operatori a soddisfare queste esigenze in modo efficiente e sicuro. Con l'aumento delle scadenze e dell'applicazione, il ruolo degli strumenti di rilevamento affidabili e ad alte prestazioni crescerà solo.

La mitigazione del metano non è più facoltativa, è operativa.

Articoli correlati

Settori

Understanding the EU’s Methane Mitigation Regulations: A Guide to Staying Compliant

Read more

FLIR OGI Camera Helps Oil and Gas Company Reduce Operating Costs by 35 Percent

Read more
Back to top