5 strumenti a cui un appaltatore elettrico non può rinunciare

Le imprese che lavorano sugli impianti elettrici sanno bene quanto è importante disporre degli strumenti giusti per il loro lavoro. Essere adeguatamente attrezzati può fare la differenza tra cercare il problema per minuti e ore, o non trovarlo mai. Che si tratti di eseguire la scansione dei pannelli degli interruttori o di diagnosticare i circuiti elettrici, è importante non lasciare nulla di intentato e fornire ai clienti la certezza che la loro casa o il loro edificio siano sicuri e funzionino alla massima efficienza elettrica. Ecco 5 degli strumenti che ogni appaltatore elettrico dovrebbe avere sul lavoro.

Termocamera

Una termocamera può accelerare drasticamente le ispezioni elettriche catturando rapidamente punti caldi su sistemi elettrici che indicano un potenziale problema. Uno strumento pratico per gli elettricisti è la FLIR C5 tascabile, che semplifica l’identificazione dei problemi nascosti con una termocamera da 160 × 120 pixel, MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), una termocamera da 5 megapixel e una torcia a LED. Un’altra grande opzione è la FLIR TG165-X, che è disponibile in un tradizionale fattore di forma della pistola a temperatura, ma offre funzionalità di imaging termico complete con il miglioramento dell’immagine MSX e un laser bullseye, per aiutarti a puntare sempre al componente giusto per la misurazione.

Le immagini termiche possono inoltre fornire prove visive dell'esistenza di un guasto e della sua corretta riparazione. La C5 carica e memorizza le immagini direttamente nel cloud FLIR Ignite™, spazio in cui è possibile organizzare, eseguire il backup e condividere file, mentre TG165-X ha una memoria interna che può contenere fino a 50.000 immagini.

Report professionali che aiutano il cliente e la tua azienda

Il giusto software di analisi delle immagini e creazione di report può migliorare notevolmente la tua attività rendendo più facile per te e i tuoi clienti comprendere il problema e sentirsi sicuri di averlo risolto.

L’analisi avanzata e il supporto nel processo decisionale offerti da FLIR Thermal Studio Pro includono un’ampia gamma di strumenti di misurazione, elaborazione batch, possibilità di pianificazione anticipata dei percorsi di ispezione e modelli di report personalizzati.

Multimetro

Un multimetro è uno strumento indispensabile per testare, diagnosticare e risolvere i problemi di circuiti elettrici, componenti e dispositivi. Extech EX530A è un multimetro industriale True RMS per impieghi pesanti, con 11 funzioni, ideale per l’uso all’aperto, su imbarcazioni e in qualsiasi ambiente industriale gravoso. Misura tensione e corrente in CA/CC, resistenza, capacità, frequenza elettronica ed elettrica, temperatura, da 4 a 20 mA e cicli di lavoro.

Rilevatore di tensione

I professionisti che eseguono la risoluzione dei problemi sul campo e la verifica delle installazioni elettriche necessitano di un rilevatore di tensione affidabile. FLIR VP52-2 è un rilevatore di tensione senza contatto CAT IV robusto, dotato di avviso luminoso, a vibrazione e acustico; questo strumento integra anche un potente illuminatore a LED. Usa VP50-2 per verificare in modo affidabile se un circuito AC è sotto tensione prima di intervenire; rileva la tensione sui conduttori esposti o attraverso l'isolamento; identifica i fili sotto tensione all'interno di quadri elettrici, interruttori e prese o traccia i fili sotto tensione e mappa i circuiti elettrici.

Pinza amperometrica

Le pinze amperometriche FLIR aiutano gli elettricisti in ambito commerciale, industriale o residenziale a massimizzare la sicurezza e l'efficienza. FLIR CM94 è ideale per misurazioni ad alta corrente in cantieri industriali e utility. È dotato di una gamma CA/CC da 2000 A, ganasce sovradimensionate per conduttori sovradimensionati, protezione anticaduta e classificazione di sicurezza CAT IV-1000 V.

Per ulteriori capacità di rilevamento, le pinze amperometriche con Infrared Guided Measurement (IGM) consentono di identificare rapidamente e in modo affidabile punti caldi e circuiti surriscaldati a distanza di sicurezza. La pinza amperometrica FLIR CM276 combina la termografia con la misurazione elettrica per l’ispezione e la risoluzione dei problemi di sistemi elettrici, pannelli solari, pompe e motori. Grazie alla tecnologia IGM™ (Infrared Guided Measurement), la CM276 identifica in modo affidabile punti caldi e circuiti sovraccarichi, a distanza di sicurezza. Compatibilità con l’app METERLiNK® che fornisce in modo rapido ed efficiente letture, immagini e video per analisi, tendenze e condivisione.

Tracciatore cavi

Un localizzatore e tracciante di cavi consente di individuare e tracciare rapidamente cavi e fili alimentati o non alimentati in pareti, soffitti, pavimenti e sottoterra. L’Extech CLT600 è uno strumento affidabile e di facile utilizzo per il rilevamento di cavi elettrici, cavi di telecomunicazione e fili nelle applicazioni edili. Grazie alla tecnologia di tensione senza contatto, alle luci di lavoro e al design ergonomico, gli addetti possono localizzare in modo sicuro ed efficiente fili e cavi nascosti.


FLIR offre una vasta gamma di soluzioni per aiutarti a migliorare l'efficienza, l'accuratezza e la sicurezza del tuo lavoro. Con i giusti strumenti di ispezione, puoi stare al sicuro sul lavoro, aggiungere valore ai tuoi servizi e fornire tranquillità ai tuoi clienti. Ulteriori informazioni sulle soluzioni FLIR per gli appaltatori elettrici: https://www.flir.com/instruments/electrical-mechanical/

Articoli correlati

Come fare

Rilevare gli animali infestanti con la termografia a infrarossi

Read more
Come fare

Come si può verificare se l'isolamento della casa è inefficiente?

Read more
Back to top