Portare la tecnologia antincendio FLIR alle squadre antincendio in tutto il Canada

La lotta contro gli incendi è un lavoro estremamente pericoloso e impegnativo, e le stime suggeriscono che i nuovi incendi iniziano ogni 23 secondi negli Stati Uniti e ogni ora in Canada.

1200 Degrees è il più grande fornitore di camion e attrezzature antincendio in Canada, che fornisce attrezzature antincendio da Manitoba a Newfoundland e Labrador e in qualsiasi altro luogo. E cinque anni fa, uno dei più grandi nomi delle attrezzature antincendio canadesi si è affidato ai prodotti FLIR e alla tecnologia FLIR per contribuire al progresso sul campo e migliorare la sicurezza antincendio in Canada.

Come funziona questa relazione oggi?

Maxime Brouillard, Sales Manager per 1200 gradi, afferma che la sua azienda ha costruito una grande partnership con Teledyne FLIR.

“La relazione è incredibile”, afferma Brouillard. "Apprezziamo molto la fiducia che Teledyne FLIR ha con noi e ci impegniamo molto per essere all'altezza di ciò che FLIR si aspetta da noi".

Questo particolare rapporto non era qualcosa che usciva dal nulla. I leader della comunità antincendio canadese lo hanno cercato intenzionalmente grazie alle tecnologie salvavita offerte da Teledyne FLIR, come le termocamere (TIC) Serie K, che possono vedere attraverso il fumo. Uno di questi individui, Guillaume Rondeau, è un ex Vigile del Fuoco canadese, capitano e direttore operativo. Ora vicepresidente e direttore operativo di 1200 Degrees, spiega perché la sua azienda ha cercato una partnership con Teledyne FLIR.

"Non siamo un'azienda che segue i nostri concorrenti. Cerchiamo sempre di essere diversi con la nostra visione. Considerando che alcuni di noi sono Vigili del Fuoco, abbiamo visto il potenziale con FLIR... Abbiamo deciso di contattarli, essere all-in con loro e costruire una partnership".

FLIR Serie K per la lotta contro gli incendi

La Serie K è stata progettata e sviluppata per essere utilizzata dai Vigili del Fuoco per aiutarli a navigare in condizioni di fumo, cercare punti caldi e misurare la temperatura a distanza. Queste termocamere portatili aiutano le squadre antincendio ad attaccare gli incendi in modo più strategico e aiutano i comandanti a prendere decisioni migliori quando dirigono le risorse. Poiché visualizzano anche le fonti di calore, le termocamere possono essere uno strumento importante per le operazioni di ricerca e soccorso.

Quando si tratta di lotta contro gli incendi, due pilastri chiave sono la sicurezza e il servizio alla comunità. Brouillard afferma che questi due motivi sono il motivo per cui 1200 Degrees si affida alla FLIR Serie K.

FLIR K2 Fireman.jpg

"Utilizziamo la Serie K perché è perfetta per l'industria antincendio...Non siamo l'utente finale, ma certamente i nostri clienti potrebbero dirci che la qualità delle immagini li ha aiutati a svolgere il loro lavoro in modo corretto e sicuro... E con le termocamere FLIR, puoi usarle con una sola mano, che è anche un elemento rivoluzionario".

Perché FLIR rispetto ad altri concorrenti?

I Vigili del Fuoco si affidano ad apparecchiature affidabili e accurate per mantenerle sicure in condizioni pericolose, fornendo loro una disposizione accurata delle scene antincendio. Le termocamere con funzioni come il miglioramento dell'immagine FLIR FSX® visualizzano contorni nitidi che facilitano il riconoscimento delle forme in condizioni di foschia o fumo. FLIR MSX disponibile nelle termocamere K1 e K2, fornisce dettagli edge simili da una telecamera integrata.

Rondeau afferma di fidarsi di FLIR perché sa di lavorare con la migliore tecnologia.

"FLIR ha una tecnologia eccezionale per creare immagini cristalline sul display utilizzando immagini sovrapposte. MSX e FSX sono veri rivoluzionari che nessun altro dispositivo offre".

Brouillard riecheggia questo sentimento.

"Avere le immagini FSX è un elemento rivoluzionario, perché nessuna telecamera sul mercato consente di avere immagini così nitide".

Il futuro della partnership

"Teledyne FLIR ha dimostrato in diverse occasioni la sua posizione di leadership sul mercato come produttore di termocamere. Come utente e distributore, abbiamo visto il potenziale e volevamo promuovere i prodotti FLIR", spiega Rondeau.

"Come azienda, FLIR aveva anche la nostra stessa visione: fornire i migliori prodotti e servizi per i Vigili del Fuoco".

KF6 FALSO DALLA PIATTAFORMA 2.jpg

Non c'è modo di rendere la lotta contro gli incendi un'impresa sicura. Esplosioni, fughe di gas, temperature estreme... l'ambiente è pericoloso e inconsapevole. Ma Teledyne FLIR e 1200 Degrees si impegnano a trovare soluzioni più sicure, modi migliori per risolvere i problemi e opzioni migliori per servire il pubblico.

Per ulteriori informazioni sulla lotta contro gli incendi nel Canada orientale e su tutto ciò che accade a 1200 gradi, dai un'occhiata qui. Ulteriori informazioni sulla termografia per la lotta contro gli incendi e la pubblica sicurezza sono disponibili qui.

Articoli correlati

Scegliere una telecamera

Il sistema antincendio termico completo

Read more
Back to top