5 tecnologie che aumentano la protezione e la sicurezza fisica nei data center

L’infrastruttura critica nazionale non ha lo stesso aspetto del 2013, quando la datasfera mondiale era di circa 4,3 zettabyte. Nei cinque anni successivi, tale numero è salito a 33 zettabyte e, entro il 2025, l’International Data Corporation prevede che la datasfera globale aumenterà fino a raggiungere 175 zettabyte. Ciò significa che ci saranno 40 volte più dati generati a livello globale rispetto a quando i data center sono stati classificati per la prima volta come infrastrutture critiche.

Scarica la nota TECNICA

Elara-R-Series-twilight copy.jpg

Elara R-Series

La sfida della sicurezza/protezione

Per i data center, questa crescita esplosiva sia nel volume che nell’importanza dei dati ha reso le strutture di archiviazione dati esponenzialmente più vulnerabili. Tra le minacce di intrusione o sabotaggio e i costi del surriscaldamento delle apparecchiature, con conseguenti tempi di inattività, i data center sono sempre indaffarati.

Tenendo conto che un’interruzione del servizio non pianificata in un data center può costare dai 9.000 ai 17.000 dollari al minuto1, gli affidabili sistemi di rilevamento delle intrusioni perimetrali (PIDS) e le tecnologie di monitoraggio delle condizioni delle attrezzature sono più importanti che mai.

Una soluzione di sicurezza e protezione, creata per il futuro

Per questo motivo, Teledyne FLIR dispone di PIDS e tecnologie di monitoraggio delle condizioni appositamente progettati per soddisfare queste esigenze: dalla protezione del perimetro al miglioramento dell’efficienza interna.

Di seguito sono riportate 5 soluzioni e tecnologie ottimizzate per i data center.

  1. Oltre la recinzione, se integrati con telecamere multispettrali pan/tilt/zoom come Elara DX-Series, i radar FLIR costituiscono il livello di protezione ideale, poiché mappano dinamicamente il movimento umano e dei veicoli, forniscono avvisi tempestivi di minacce e migliorano il tracciamento degli intrusi. Il FLIR Ranger R1, per esempio, è un radar di terra per la sorveglianza e il tracciamento perimetrale che consente al personale di sicurezza dei data center di rilevare con precisione persone e veicoli fino a 700 m di distanza. Il più compatto FLIR R-190 offre anche il rilevamento umano fino a 125 metri e il rilevamento dei veicoli fino a 300 metri praticamente in qualsiasi condizione climatica, meteorologica o di illuminazione, avvisando tempestivamente delle minacce. Insieme a telecamere PTZ e radar aggiuntivi sulla linea di recinzione, sia il Ranger R1 che l’R-190 possono essere collegati in rete in un array sovrapposto per proteggere aree più ampie. Per applicazioni a lungo raggio o quelle con perimetri più piccoli, l’intera suite di radar FLIR R-Series presenta inoltre opzioni estremamente efficaci.
  2. Realizzate per integrarsi con qualsiasi sistema perimetrale, le robuste termocamere fisse multispettrali FLIR FH-Series ID integrano la termografia leader del settore con l’imaging nel visibile 4K per un rilevamento e una classificazione accurati degli intrusi. Le termocamere FH-Series ID, così come tutte le nuove termocamere di sicurezza FLIR e le nuove telecamere nel visibile, sono dotate di analisi FLIR Virtual Barrier che consente una maggiore precisione di rilevamento e di classificazione, nonché la geolocalizzazione degli obiettivi e la resilienza contro i falsi allarmi lungo la linea di recinzione di un data center.
  3. FLIR Cameleon, che integra radar, telecamere multispettrali e altri sensori e sistemi avanzati, è un potente software di comando e controllo con un’interfaccia intuitiva che offre agli operatori responsabili della sicurezza il controllo totale dei loro dispositivi e una maggiore consapevolezza situazionale dell’intero perimetro. Per la registrazione e le operazioni video, FLIR Latitude 9.0 è il sistema di gestione video ottimale di livello enterprise con imaging di qualità forense, operazioni intuitive e sicurezza informatica avanzata.
  4. La sicurezza del data center non finisce con il perimetro. All’interno delle sale server e degli stessi armadi server, le tecnologie di monitoraggio delle condizioni FLIR, come i dispositivi termografici IR fissi e palmari, sono progettate per rendere il monitoraggio e la manutenzione delle attrezzature più sicuri ed efficienti. L’identificazione e la correzione di problemi latenti, prima che creino interruzioni del servizio non pianificate e/o danni non rilevati, consentono al personale di risparmiare sui costi dei tempi di inattività e dei guasti alle attrezzature. Grazie alla tecnologia IR leader del settore, questi dispositivi sono progettati appositamente per emettere avvisi istantanei ogni volta che le temperature degli impianti superano parametri predeterminati.
  5. Per proteggere il personale, la finestra di ispezione IR FLIR (un’ottica in cristallo ad ampio spettro che trasmette IR a onde corte, medie e lunghe consentendo il passaggio della luce) aggiunge una barriera tra il personale e le apparecchiature sotto tensione durante l’ispezione, evitando incidenti dovuti ad archi elettrici e agevolando le ispezioni termografiche, al fine di individuare guasti imminenti prima che si verifichino. La suite completa di tecnologie di monitoraggio delle condizioni di Teledyne FLIR ottimizza la manutenzione proattiva delle attrezzature, previene costosi tempi di inattività e guasti dei dispositivi, e protegge il personale da potenziali pericoli.

FH-Pole-5-B copy.jpg

FH-Series

Guardare al futuro

Con Teledyne FLIR, utilizza radar di livello militare, telecamere multispettrali, analisi video all’avanguardia e avanzati software PSIM e VMS per stabilire un sistema continuo di sorveglianza perimetrale efficace e proteggere una delle strutture più importanti a livello nazionale. Investi in un programma di servizi che offre formazione, finestre di ispezione, routing ed efficaci suite software per termografia per proteggere le tue risorse da qualsiasi minaccia immaginabile.

Articoli correlati

Caso applicativo

Sicurezza dei data center: protezione del perimetro e delle risorse critiche

Read more
Scegliere una telecamera

In che modo le videocamere FH-Series riducono i falsi allarmi e migliorano la precisione di rilevamento?

Read more
Whitepaper

Applicazione di radar di sicurezza da terra nei sistemi perimetrali

Read more
Back to top