FLIR E54

Molte opzioni disponibili a magazzino e pronte per la spedizione!

FLIR E54 offre la risoluzione e la sensibilità necessarie per il monitoraggio delle condizioni di base, l'ispezione elettrica/meccanica e l'ispezione degli edifici. Il sensore termico da 320 × 240 pixel misura con precisione temperature fino a 650 °C (1202 °F) e produce immagini nitide e vivaci che possono essere migliorate con la tecnologia brevettata FLIR MSX® per ulteriori dettagli e prospettive. La funzione FLIR Inspection Route integrata nella termocamera segue i percorsi predefiniti agevolando l’organizzazione del lavoro degli operatori nelle ispezioni di vaste aree anche in diversi impianti. FLIR Ignite fornisce il caricamento automatico delle immagini E54 direttamente dalla telecamera al cloud per una condivisione e un’archiviazione facili e sicure.

Riduci i costi di garanzia e massimizza l'efficienza energetica HVAC

Identifica dove si trovano i guasti negli impianti di riscaldamento e raffreddamento in modo rapido e semplice con la termografia a infrarossi. Gli studi sull'energia mostrano che il 68% dei sistemi HVAC residenziali sono caricati in modo errato, il 70% ha un flusso d'aria inadeguato e il 91% non ha effettuato un controllo dell'efficienza della combustione. Abbiamo progettato uno strumento semplice e unico per aiutarti a risolverli.
Per saperne di più
category-hvacr.jpg
ProductGrouping-HVACR-1.png

I problemi non potranno più nascondersi

Cablaggi difettosi e fusibili tendono a surriscaldarsi quando si guastano, rimanendo invisibilia finché il problema si “palesa.” Fortunatamente, la termografia rende immediatamente visibili questi punti caldi in modo da poter risolvere rapidamente i problemi degli impianti elettrici ed effettuare prontamente le riparazioni. Scansiona quadri elettrici, fusibili, connessioni e altro con una termocamera e evidenzia al volo i problemi imminenti.
Per saperne di più
C3-X_electrical panel.jpg

Misuratori di umidità: Un dispositivo prezioso per ogni strumento professionale

Ottieni informazioni diagnostiche corrette per eseguire lavori di restauro in modo rapido ed efficiente con i misuratori di umidità con immagine termica ricchi di funzionalità e accessibili di FLIR. Con sensore senza puntale o sonda esterna a puntali, abbiamo progettato i nostri misuratori per misurare accuratamente il contenuto di umidità sotto la superficie nonchè la temperatura delle superfici.
Per saperne di più
category-moisture-restoration.jpg