Imaging acustico per l’industria automobilistica

L’industria automobilistica utilizza grandi quantità di aria compressa, il che rende il rilevamento tempestivo delle perdite d’aria vitale per l’efficienza energetica e la convenienza economica, nonché per la continuità operativa.

Inizia a utilizzare una telecamera acustica: una soluzione di manutenzione predittiva avanzata che scansiona aree di grandi dimensioni e individua la posizione esatta delle perdite di aria compressa. Gli imager acustici come FLIR Si-Series possono essere utilizzati per individuare perdite nascoste di aria compressa senza arrestare le operazioni. Inoltre, possono essere uno strumento chiave per mantenere il controllo qualità, rilevando le perdite di vuoto minime che potrebbero introdurre aria nei sistemi del motore, riducendo l’efficienza complessiva e causando potenzialmente incendi del motore.

Con una telecamera acustica, puoi:

  • Rilevare le perdite in modo proattivo: individua anche le perdite più piccole, che sono inudibili in ambienti di fabbrica frenetici.
  • Mantenere l’efficienza operativa: integra la telecamera in qualsiasi fase di manutenzione senza interrompere la produzione.
  • Ottenere risparmi sui costi e sull’energia: dall’analisi basata sull’intelligenza artificiale, ottieni informazioni relative all’entità delle perdite e alle implicazioni dei costi associati.
  • Promuovere riparazioni informate: utilizza i dati in tempo reale per creare piani strategici di manutenzione e riparazione.
  • Supporto al controllo della qualità: assicurati che i motori siano dotati di un’adeguata tenuta sottovuoto per la massima efficienza e un funzionamento regolare.

 

Quanto potrebbe risparmiare la sua organizzazione con una telecamera acustica? Calcola il tuo ROI potenziale di seguito.

 

Telecamere acustiche FLIR Si-Series per il rilevamento di perdite di aria compressa e perdite del sistema di vuoto

L'imaging a ultrasuoni con una telecamera acustica è un modo efficace per identificare perdite di efficienza e potenziali guasti fino a 10 volte più velocemente rispetto ai metodi tradizionali, con una formazione minima.

 

Vantaggi principali dell’imaging acustico:

  • Consumo energetico ridotto
  • Riduzione delle emissioni di CO2 e di altri gas
  • Lunga durata del compressore/pompa di vuoto

Vantaggi della FLIR Si-Series:

  • Nessuna formazione richiesta
  • Segnalazione concisa
  • Quantificazione delle perdite
  • Filtraggio del rumore di fondo
  • Misurazione accurata di perdite fino a 0,004 l/min da 1 m (3,0 ft)

Si2-LD

Per il rilevamento delle perdite pressurizzate e rilevamento di problemi meccanici.

Per saperne di più

Si2-Pro

Per il rilevamento di scariche parziali, perdite pressurizzate e guasti meccanici

Per saperne di più

Si124-LD Plus

La Si124-LD Plus rileva le piccole perdite di aria compressa, gas e vuoto ancora più piccole.

Per saperne di più

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’informativa sui cookie di FLIR.

Ulteriori informazioni sull’imaging acustico

Come rilevare più velocemente le perdite di aria compressa grazie all’imaging acustico

Per saperne di più