Risparmia sui costi energetici ed evita costose perdite di gas

L’aria compressa, i sistemi di aspirazione e l’anidride carbonica (CO2) per uso alimentare sono utilizzati in molti processi di produzione nell’industria alimentare e delle bevande. Le perdite non rilevate possono comportare gravi conseguenze, tra cui l’inefficienza energetica, l’aumento dei tempi di inattività per le riparazioni o la perdita di un additivo importante: la carbonatazione necessaria per le bibite.

È qui che una telecamera acustica può fare la differenza. Grazie a 124 microfoni a basso rumore, le telecamere acustiche come la FLIR Si-Series aiutano a identificare tempestivamente anche le perdite molto piccole, migliorando l'efficienza del sistema, riducendo i costi operativi e contribuendo a mantenere la qualità del prodotto.

Con una telecamera acustica, puoi:

  • Rilevare le perdite in modo proattivo: individua anche le perdite più piccole, che sono inudibili in ambienti di fabbrica frenetici.
  • Mantenere l’efficienza operativa: integra la telecamera in qualsiasi fase di manutenzione senza interrompere la produzione.
  • Ottenere risparmi sui costi e sull’energia: dall’analisi basata sull’intelligenza artificiale, ottieni informazioni relative all’entità delle perdite e alle implicazioni dei costi associati.
  • Promuovere riparazioni informate: utilizza i dati in tempo reale per creare piani strategici di manutenzione e riparazione.

Riduci al minimo le perdite di gas

Se nel processo di produzione di alimenti o bevande si utilizza il gas, l’imaging acustico può rilevare e segnalare le perdite, contribuendo a ridurre le perdite finanziarie e i costi delle attività commerciali.

Utilizza la Si-Series per rilevare:

  • Diossido di carbonio
  • Ossigeno
  • Azoto
  • e molto altro

I gas utilizzati in vari processi di produzione rappresentano un costo significativo per l’azienda, quindi ridurre al minimo queste perdite può avere un impatto immediato sul profitto netto alla fine dell’anno.

 

Quanto potrebbe risparmiare la sua organizzazione con una telecamera acustica? Calcola il tuo ROI potenziale di seguito.

 

Telecamere acustiche FLIR Si-Series per il rilevamento di perdite di aria compressa e perdite del sistema di vuoto

L'imaging a ultrasuoni con una telecamera acustica è un modo efficace per identificare perdite di efficienza e potenziali guasti fino a 10 volte più velocemente rispetto ai metodi tradizionali, con una formazione minima.

 

Vantaggi principali dell’imaging acustico:

  • Consumo energetico ridotto
  • Riduzione delle emissioni di CO2 e di altri gas
  • Lunga durata del compressore/pompa di vuoto

Vantaggi della FLIR Si-Series:

  • Nessuna formazione richiesta
  • Segnalazione concisa
  • Quantificazione delle perdite
  • Filtraggio del rumore di fondo
  • Misurazione accurata di perdite fino a 0,004 l/min da 1 m (3,0 ft)

Si2-LD

Per il rilevamento delle perdite pressurizzate e rilevamento di problemi meccanici.

Per saperne di più

Si2-Pro

Per il rilevamento di scariche parziali, perdite pressurizzate e guasti meccanici

Per saperne di più

Si124-LD Plus

La Si124-LD Plus rileva le piccole perdite di aria compressa, gas e vuoto ancora più piccole.

Per saperne di più

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’informativa sui cookie di FLIR.

Ulteriori informazioni sull’imaging acustico

Come rilevare più velocemente le perdite di aria compressa grazie all’imaging acustico

Per saperne di più