Risparmia sui costi energetici e migliora l’efficienza

Le perdite nei sistemi di aria compressa e di vuoto, entrambe prevalenti nella produzione farmaceutica, possono comportare costi significativi, interruzioni operative e rischi per la sicurezza. Di fatto, alcune strutture perdono fino all’80% dell’aria compressa a causa di queste perdite. Rilevarle è fondamentale, ma spesso si rivela un’operazione difficile a causa della loro invisibilità.

Inizia a utilizzare la telecamera acustica: una soluzione precisa, efficiente e facile da usare, realizzata su misura per gli impianti farmaceutici. Le telecamere Si-Series sono dispositivi sicuri e di facile utilizzo, che possono essere adoperati con tempi di formazione minimi per individuare le perdite.

Con una telecamera acustica, puoi:

  • Rilevare le perdite in modo proattivo: riduci il consumo energetico e i costi operativi individuando e affrontando le perdite immediatamente.
  • Evitare tempi di inattività non necessari: utilizza l’acustica per ispezionare le risorse critiche mentre sono attive, riducendo al minimo le interruzioni del lavoro.
  • Promuovere riparazioni informate: dall’analisi basata sull’intelligenza artificiale, ottieni informazioni relative all’entità delle perdite e alle implicazioni dei costi associati.
  • Integrazione perfetta: formazione minima necessaria per un’integrazione efficiente nelle routine di manutenzione.

Riduci al minimo le perdite di gas

Se nel processo di produzione si utilizza il gas, l’imaging acustico può rilevare e segnalare le perdite, contribuendo a ridurre le perdite finanziarie e i costi delle attività commerciali.

Utilizza la Si-Series per rilevare:

  • Diossido di carbonio
  • Ossigeno
  • Azoto
  • e molto altro

I gas utilizzati in vari processi di produzione rappresentano un costo significativo per l’azienda, quindi ridurre al minimo queste perdite può avere un impatto immediato sul profitto netto alla fine dell’anno.

Quanto potrebbe risparmiare la sua organizzazione con una telecamera acustica? Calcola il tuo ROI potenziale di seguito.

Telecamere acustiche FLIR serie Si

Rilevazione perdite nel sistema di aria compressa e vuoto

L'imaging a ultrasuoni con una telecamera acustica è un modo efficace per identificare perdite di efficienza e potenziali guasti fino a 10 volte più velocemente rispetto ai metodi tradizionali, con una formazione minima.

Vantaggi principali dell’imaging acustico:

  • Consumo energetico ridotto
  • Riduzione delle emissioni di CO2 e di altri gas
  • Lunga durata del compressore/pompa di vuoto

Vantaggi della FLIR Si-Series:

  • Nessuna formazione richiesta
  • Segnalazione concisa
  • Quantificazione delle perdite
  • Filtraggio del rumore di fondo
  • Misurazione accurata di perdite fino a 0,004 l/min da 1 m (3,0 ft)

 

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’informativa sui cookie di FLIR.

Ulteriori informazioni sull’imaging acustico

Panoramica dell'applicazione

Applicazione nell’industria alimentare e delle bevande

Read more
Nota tecnica

7 cose da cercare in un sistema di telecamere acustiche

Read more
Caso applicativo

Accelerazione del ROI: liberare il potenziale dell’imaging acustico nella produzione

Read more