Monitoraggio delle condizioni industriali, costruito intorno all'intero impianto

Gli strumenti termici, acustici, OGI ed elettrici Flir forniscono il monitoraggio delle condizioni in tempo reale tra gli impianti meccanici ed elettrici, in modo da poter agire prima dei guasti, migliorare l’OEE e mantenere la produzione conforme alle specifiche.

Prevedi l'imprevedibile

Esistono molti modi per decidere quando eseguire la manutenzione delle apparecchiature:

  • Lasciare funzionare l’apparecchiatura fino a quando non si guasta
  • Pianificare riparazioni regolari indipendentemente dalle condizioni
  • Monitorare le apparecchiature per tenere traccia della perdita di prestazioni

Oppure, puoi essere proattivo. Costruisci un programma di monitoraggio delle condizioni conveniente per indagare sulle cause principali dei guasti alle apparecchiature. Ciò può includere:

  • Ispezioni termiche di routine di apparecchiature elettriche e meccaniche per rilevare fili, fusibili, cinghie e motori difettosi prima che causino arresti
  • Ispezioni acustiche su compressori d'aria, sistemi di vuoto o sistemi di gas industriali per rilevare perdite che potrebbero aumentare i costi energetici
  • Monitoraggio continuo delle apparecchiature per segni precoci di disallineamento, usura e lacerazione

Raccogliendo regolarmente questi dati, il tuo team può facilmente individuare il tempo ottimale per la manutenzione e persino migliorare le apparecchiature, in modo che i guasti non si ripetano.

Rileva perdite d'aria, scariche parziali e altro ancora con le termocamere acustiche

Se stai affrontando perdite d’aria, perdite di gas specializzate, scariche elettriche o corona, prendi in considerazione l’integrazione della gamma di rilevatori di immagini acustiche industriali di Flir per identificare questi problemi in modo rapido e sicuro. Esplora i modelli di telecamere acustiche Flir, tutti progettati per migliorare la sicurezza, ridurre i costi di manutenzione e migliorare l’efficienza operativa.

Dall'immagine, alla decisione, all'azione

Flir offre le migliori soluzioni software per i programmi di monitoraggio delle condizioni, sia che si tratti di una termocamera portatile, di una termocamera acustica o di una termocamera per la rilevazione ottica di gas (OGI).

La chiave per organizzare e gestire i dati di ispezione è Flir Assetlink™: un software in abbonamento basato su browser che collega le immagini termiche alle gerarchie degli asset, consentendo tendenze istantanee, dashboard e generazione di report.

Compatibile con le termocamere Flir serie iXX, T-Series ed Exx-Series, e con altre novità in arrivo, Assetlink semplifica le ispezioni, elimina i tempi di creazione dei rapporti e consente ai team di prendere decisioni più rapide e intelligenti.

 

Termocamere palmari

Termocamera abilitata all'app

Serie iXX

La FLIR Serie iXX è una nuova classe di termocamere basate su app, progettate per rendere le ispezioni più rapide, semplici e coerenti, indipendentemente dal livello di competenza del tuo team.

Visualizza prodotto
Termocamere professionali

T-Series

Che si tratti di mantenere il tempo di attività di una fabbrica o di mantenere l’alimentazione attraverso le reti di distribuzione, le termocamere FLIR T-Series offrono la flessibilità, la precisione e le caratteristiche necessarie per ispezionare le apparecchiature in modo sicuro e prevenire guasti.

Visualizza prodotto
Termocamere avanzate

Exx-Series

La Flir Exx-Series offre una gamma di termocamere palmari complete adatte a ogni budget, rendendo più pratiche tutte le ispezioni.

Visualizza prodotto
Termocamera Pro-Series con cloud Ignite™

Ex Pro-Series

La FLIR Ex Pro-Series cambierà il tuo modo di eseguire le ispezioni. Con una risoluzione termica fino a 320 × 240 e immagini termiche vivaci supportate da MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) brevettato da FLIR, individuerai i problemi prima che diventino costosi.

Visualizza prodotto

Telecamere acustiche

Telecamera acustica industriale per il rilevamento di perdite pressurizzate e guasti meccanici

Si2-Series

Flir Si2-Series è la soluzione perfetta per individuare aree compromesse nei sistemi ad aria compressa e per identificare problemi di scarica parziale nei sistemi elettrici ad alta tensione

Visualizza prodotto
Termocamera acustica per aree pericolose per la rilevazione di fughe di gas, guasti meccanici e scariche parziali

Si2X-Series

Le telecamere acustiche certificate ATEX Flir Si2x-Series offrono una soluzione di manutenzione predittiva di livello superiore, che combina il rilevamento avanzato delle perdite e l'identificazione dei guasti con la certificazione ATEX per gli ambienti più pericolosi.

Visualizza prodotto

Strumenti elettrici

Termocamere per la rilevazione di gas

Software

Dal centro di scoperta

Webinar registrato

Thermal Monitoring: Quality Control and Safety Game-changer in the Automotive Industry

Read more
Nota tecnica

La tua telecamera è a prova di esplosione? Ecco perché hai bisogno di FLIR Cx5 per il tuo prossimo intervento di ispezione.

Read more
Scenario del caso d'uso

Approfondimenti dal campo: Prevenire guasti alle attrezzature, fermi delle linee di produzione e incendi con le termocamere per l'automazione

Read more
Caso applicativo

FLIR consente il rilevamento in tempo reale delle perdite di liquidi nel settore minerario

Read more
Caso applicativo

Imaging termico continuo per evitare fuoriuscite di acciaio

Read more
Download

La guida all'infrarosso per l'automazione di FLIR

Read more
Caso applicativo

La termografia assicura il rilevamento precoce di perdite in oleodotti e gasdotti

Read more
Caso applicativo

Sensei Solutions si affida a termocamere per automazione FLIR per il monitoraggio delle condizioni a prova di errore

Read more