FlexView®
Ottiche a doppio campo visivo
Non rischiare mai più di far cadere un obiettivo. Con la semplice pressione di un pulsante, gli obiettivi FLIR FlexView a doppio campo visivo (DFOV) consentono di passare tra obiettivi ampi e stretti in un secondo. Utilizza il campo largo per spazi ristretti e contesto del soggetto e passa al campo ristretto per posizionare più pixel sul soggetto.
FlexView: Introduzione

Lavora in sicurezza e risparmia tempo
- Cambia obiettivo con la semplice pressione di un pulsante invece di scambiare obiettivi sul campo
- Risparmia tempo e spazio con un unico obiettivo
- Esegui ispezioni efficienti e accurate sul campo con un rischio minore di anomalie mancanti
- Rimani lontano dalle zone di arco elettrico con il sottile obiettivo FOV
- Posiziona 2,8x pixel sul tuo bersaglio con lo zoom ottico, invece di utilizzare lo zoom digitale

FlexView 42°/24° e FlexView 24°/14°
La serie FlexView DFOV è disponibile in due versioni: gli obiettivi 42°/24° e 24°/14°. Ognuno di essi offre vantaggi unici su misura per le diverse esigenze operative. Gli utenti possono passare da un campo visivo ampio a uno ristretto in un secondo, consentendo regolazioni senza interruzioni durante le ispezioni senza compromettere la sicurezza o l’efficienza.

Obiettivo FlexView DFOV 24°/14°


FlexView DFOV 42°/24°



Praticità del palmare
Ora non dovrai più trasportare obiettivi supplementari e rischiare di farli cadere o di contaminare parti sensibili della termocamera. Rimani al di fuori delle zone di arco elettrico durante la scansione di asset critici a distanza di sicurezza.

Monitoraggio fisso
Con un unico obiettivo e senza problemi puoi catturare le immagini sia di bersagli completi a distanze ravvicinate sia di bersagli piccoli a distanze maggiori. L’obiettivo FlexView fornisce immagini del bersaglio con più pixel per ottenere dati di alta qualità che consentono di migliorare il processo decisionale.

Veicoli terrestri a pilotaggio remoto (UGV)
Non è facile cambiare gli obiettivi su un robot autonomo. Flir FlexView consente di acquisire un’ampia immagine di soggetti di grandi dimensioni e di passare istantaneamente a un obiettivo stretto per soggetti più piccoli a distanze maggiori. Ottieni misurazioni di temperatura più accurate possibile per un processo decisionale migliore.
Domande frequenti su FlexView
FlexView è facile da usare su più modelli di telecamera compatibili. Per le termocamere portatili, l'interruttore sull'obiettivo passa da 14° a 24° o da 24° a 42° in pochi secondi. Nelle telecamere A400/500/700 tale funzione è eseguita dai comandi software.
Il campo visivo (FOV) si riferisce alla quantità di una determinata scena che la termocamera può vedere contemporaneamente e da quale distanza. 42° è un FOV extra-grandangolare e 24° è un FOV grandangolare, il che significa che sarai in grado di valutare la scena nella sua interezza o su larga scala. Quando si desidera ingrandire un particolare elemento, come un punto caldo, l'obiettivo FlexView consente di passare a un campo visivo di 14° in modo da poterlo misurare chiaramente a distanza.
Il passaggio da un obiettivo a una termocamera all'altro comporta solitamente lo scambio fisico di grandangolo e teleobiettivo. Tuttavia, FlexView semplifica il passaggio da un pulsante all’altro senza dover regolare nulla sulla telecamera, oltre a premere un solo pulsante.