Le torri per flaring (o fiaccole) sono utilizzate in molti settori per bruciare i sottoprodotti di scarto della produzione di gas o i gas infiammabili rilasciati da valvole di sfiato in caso di eccessiva pressione negli impianti. Le termocamere sono uno strumento di monitoraggio ideale, perché consentono il monitoraggio continuo da remoto, praticamente in qualsiasi condizione meteorologica. Inoltre, le termocamere evitano molti dei problemi tecnici e i costi associati ad altre tecnologie, come i rilevatori di fiamma UV (ultravioletti), gli spettrometri a ionizzazione di fiamma, le termocoppie e i pirometri.

Monitoraggio continuo con termocamere
Evitare i guasti, massimizzare i tempi di attività
Il monitoraggio continuo identifica le problematiche prima che si trasformino in guasti, per prevenire costose interruzioni della produzione. I tipici impianti monitorati comprendono installazioni ad alta e bassa tensione, turbine, compressori e altre apparecchiature elettriche e meccaniche.
Il monitoraggio continuo delle condizioni tramite termocamere può essere un modo efficiente ed efficace per mantenere i tempi di attività. Per ulteriori informazioni sul monitoraggio delle condizioni, visita questa pagina.
Scarica la brochure sulla sicurezza industriale e l’automazione
Configurabile per soddisfare le esigenze di controllo di processo/qualità
Con le termocamere FLIR Serie A50 e A70, è possibile fare di tutto, dal monitoraggio dei gradienti termici in un vulcano alla verifica della coerenza tra le linee di produzione.
Configurabile per soddisfare le esigenze di controllo di processo/qualità
Termografia di livello mondiale e integrazione di carrozzerie
Le termocamere FLIR compatte protagoniste dell’innovazione nel monitoraggio delle condizioni
Mantenimento della sicurezza di impianti di produzione di gas e flare Stack

Garantire il tempo di attività delle sottostazioni
Oggi le utility del settore elettrico devono confrontarsi con l'obsolescenza delle infrastrutture, che innalza il rischio di blackout temporanei, cali di tensione e minacce alla sicurezza. La manutenzione straordinaria può risultare costosa nei casi migliori e catastrofica nelle circostanze peggiori. Con le termocamere FLIR e il software di monitoraggio delle condizioni, il rischio di guasti imminenti di un'apparecchiatura e di eventuali minacce alla sicurezza può essere rilevato in qualsiasi momento, giorno e notte, da una postazione di monitoraggio remota.

Evitare guasti catastrofici
Le siviere per la fusione di acciaio hanno vita limitata. Con l'usura o la fessurazione dei rivestimenti refrattari causate dagli shock termici, la superficie esterna della siviera potrebbe venire esposta a temperature eccessive. I sistemi di termocamere Flir possono monitorare le siviere, rilevare la disintegrazione e prevenire potenzialmente una rottura di metallo fuso.
Ulteriori informazioni sulla produzione di acciaio

Monitoraggio dell'installazione elettrica 24/7
Alcuni impianti elettrici e meccanici essenziali in aziende manifatturiere e utility sono monitorati 24/7 con termocamere. Un surriscaldamento indica una condizione di inefficienza dell'apparecchiatura e possibili guasti imminenti. L'installazione di una termocamera fissa è particolarmente utile per ridurre il numero di ispezioni periodiche. Sono disponibili anche funzioni di allarme per il superamento della soglia di temperatura predeterminata.

Acquisisci dati puntuali da analizzare
Rileva e identifica i problemi termici nei processi produttivi ed industriali, raccogli dati termici accurati da analizzare con il tuo software proprietario, con questa nuova linea di termocamere FLIR. Le termocamere Serie Axxx configurate per fornire funzionalità di streaming standard o avanzate possono rispondere a specifiche esigenze grazie all’integrazione semplificata con applicazioni sviluppate su misura.

Offri ai tuoi clienti informazioni migliori
Per le aziende elettriche, i report professionali fanno molto per aiutare i clienti a comprendere le ispezioni con le termocamere e i problemi portati alla luce dai nostri sistemi di scansione. L’analisi avanzata e il supporto nel processo decisionale offerti da FLIR Thermal Studio Pro ti offrono un’ampia gamma di strumenti di misurazione, elaborazione batch, possibilità di pianificazione anticipata dei percorsi di ispezione e modelli di report personalizzati.
Ulteriori informazioni su Thermal Studio

Dal centro di scoperta