Monitoraggio di stato

Ispezioni elettriche/meccaniche

Deve essere rimosso

Rileva i guasti prima che si verifichino

Un solido programma di manutenzione predittiva può fare la differenza tra il rispetto delle scadenze di produzione o il mancato rispetto delle stesse. Molte aziende integrano ispezioni con termocamere e controlli con pinze o multimetri nelle ispezioni di monitoraggio delle condizioni e per diagnosticare apparecchiature meccaniche o sistemi elettrici difettosi.

Le termocamere Flir, gli strumenti di test e misura Flir e i misuratori Extech consentono ai tecnici di ispezionare le apparecchiature sotto tensione in modo sicuro, anche in condizioni di picco. Oltre alla risoluzione dei problemi, le nostre soluzioni possono anche aiutarti a ottimizzare il processo di produzione e a monitorare il controllo qualità.

Trova, Diagnostica, Ripara

Le termocamere e i misuratori Flir consentono di scansionare rapidamente grandi aree alla ricerca di punti caldi su macchinari o impianti elettrici che potrebbero indicare un potenziale problema.

Grazie alle funzionalità integrate, come la modalità LoZ e le opzioni di analisi della temperatura integrate nella termocamera, la gamma di strumenti professionali di Flir ti aiuta a diagnosticare rapidamente i problemi e a risolverli.

Le immagini termiche forniscono prove visive dell'esistenza di un guasto e della sua corretta riparazione. L'inclusione di queste immagini e dei dati di misura nei report ti aiuterà a documentare il tuo lavoro e ad aumentare la fiducia dei tuoi clienti.

Quote

Termocamere palmari

Matrice termocamera Flir

Confronta l'intera gamma di termocamere Flir con questa guida rapida e pratica

Oltre la conformità: Incontro e superamento di NFPA 70B

Le linee guida NFPA 70B della National Fire Protection Association ora impongono ispezioni termiche ogni sei mesi per apparecchiature elettriche critiche che potrebbero mettere in pericolo il personale. Anche se soddisfare queste aspettative è importante, andare oltre la conformità può migliorare i tempi di attività e la sicurezza dei lavoratori, consentendo al contempo una forza lavoro più semplificata.
Per saperne di più
category-electrical-mechanical.jpg

FLIR IGNITE™

Migliora l'efficienza e le capacità del tuo team con la soluzione cloud Flir Ignite. Carica, organizza e condividi direttamente le immagini dalla tua telecamera Flir connessa al Wi-Fi. Conserva i dati in un luogo sicuro e facilmente accessibile da qualsiasi dispositivo.

Offri ai tuoi clienti informazioni migliori

Per le aziende elettriche, i report professionali fanno molto per aiutare i clienti a comprendere le ispezioni con le termocamere e i problemi portati alla luce dai nostri sistemi di scansione. L'analisi avanzata e il supporto decisionale offerti da Flir Thermal Studio Pro offrono un set completo di strumenti di misurazione, elaborazione batch, possibilità di pianificare preventivamente i percorsi di ispezione e modelli di report personalizzati.
Ulteriori informazioni su Thermal Studio
thermal-studio_cm.jpg

Costruito per la sfida, misurato per la precisione

Le pinze amperometriche avanzate offrono vantaggi che forniscono una migliore accuratezza per i lavori più impegnativi. Le pinze amperometriche True RMS, come la pinza amperometrica EX623A, garantiscono l’accuratezza anche quando la qualità della forma d’onda elettrica non è un’onda sinusoidale pulita. EX623A è dotata di un termometro a infrarossi integrato e di un puntatore laser, per individuare i punti caldi, e di un rilevatore di tensione senza contatto (NCV), in modo da poter controllare in sicurezza la corrente elettrica in tempo reale.
ex623a_app_non-contact_voltage_outlet.jpg

Individua rapidamente i problemi, con IGM™

Trovare l'origine di un guasto elettrico può trasformarsi in un indovinello, se si utilizza una termocoppia o una pistola a infrarossi a singolo punto. I prodotti Flir IGM combinano la termografia con pinze amperometriche o multimetri digitali, per individuare visivamente i punti caldi e iniziare rapidamente le riparazioni.
Per saperne di più
dm286_vfd-mode_close-up-copy.jpg

App Flir Meterlink

L’app Flir Meterlink® consente di monitorare una varietà di condizioni ambientali ed elettriche contemporaneamente, con la possibilità di connettersi con un massimo di sette misuratori compatibili con Flir contemporaneamente. Meterlink consente di acquisire immagini e monitorare in sicurezza le aree pericolose da remoto e in tempo reale. Che tu stia collegando diverse pinze amperometriche Flir, multimetri digitali o uno qualsiasi dei nuovi misuratori compatibili con l’app Meterlink, potrai tenere sotto controllo le letture chiave in tutta la tua struttura e condividerle facilmente con il tuo team.

Serie Flir One

Le termocamere Flir One Series offrono l'accuratezza, la risoluzione e la sensibilità necessarie per identificare rapidamente i problemi.

Dal centro di scoperta

Whitepaper

Come gli impianti di produzione accelerano l’ispezione con l’imaging acustico

Read more
Scenario del caso d'uso

Approfondimenti dal campo: Blog #3 Semplificare la diagnostica in ambito edile e massimizzare l'operatività con le termocamere

Read more
Caso applicativo

Finestre di ispezione per la manutenzione di trasformatori

Read more