Trovalo con FLIR

La termografia per la tenuta d'aria e l'efficienza energetica sono importanti misure di controllo qualità per la costruzione o la ristrutturazione di una casa. La perdita di calore può rappresentare fino al 50% del consumo energetico totale in un edificio con cause che vanno da perdite d’aria attraverso camini, soffitte e sfiati a pareti, porte mal sigillate e finestre di gas argon difettose o isolamento mancante.

Rilevamento e visualizzazione di infiltrazioni d'aria ed esfiltrazione

Un adeguato ricambio d'aria è importante per il comfort, la salute e la sicurezza degli occupanti, ma nella maggior parte degli edifici si riscontra un tasso di perdita d'aria molto più elevato del necessario. La causa principale è spesso una cattiva progettazione e/o costruzione che permette all'aria di fuoriuscire o di entrare. Senza la termografia, rilevare e visualizzare l'origine di queste perdite può essere estremamente difficile. Ma con la termocamera in mano, gli ispettori e gli appaltatori possono facilmente scoprire la fonte del problema di calore, fornendo consigli utili sui migliori miglioramenti e riparazioni per fermare la perdita di energia.

Migliorare l'efficienza energetica

Le termocamere sono note per essere preziosi strumenti di ispezione, che aiutano a individuare carenze di isolamento, problemi nelle attrezzature e nel flusso d'aria dei sistemi di condizionamento, malfunzionamenti dell'impianto di riscaldamento a pannelli radianti, compromissione di tetti e molto altro ancora. Rilevando e identificando la distribuzione e l'origine delle dispersioni di calore invisibili ad occhio nudo, è possibile creare rapporti incisivi utilizzando le immagini termiche come prove concrete degli interventi di miglioramento necessari e della corretta esecuzione dei lavori.
missinginsulation.jpg

Offri ai tuoi clienti informazioni migliori

I report professionali fanno molto per aiutare i clienti a comprendere le ispezioni termiche e i problemi che portano alla luce. L'analisi avanzata e il supporto decisionale offerti da Flir Thermal Studio Pro includono un ricco set di strumenti di misurazione, elaborazione batch, la possibilità di pianificare preventivamente i percorsi di ispezione e modelli di report personalizzati.
Ulteriori informazioni su Thermal Studio Suite
Thermal studio_bldg.png

FLIR ONE Series

La flessibilità di ispezionare il modo in cui desideri a un prezzo accessibile.

Scegli lo strumento migliore per la tua applicazione