Presentiamo la nuova FLIR Exx-Series

Una termocamera per ogni budget


 

LA NUOVVISSIMA E96

E96 with title.png

Per ogni professionista scrupoloso impegnato nel campo della manutenzione predittiva, delle ispezioni elettriche ed edili, gli strumenti più preziosi sono quelli che incrementano l'efficienza sul lavoro e che aiutano ad identificare i potenziali problemi prima che comportino costose riparazioni.

FLIR E76, E86 ed E96 offre una gamma di termocamere ultracompatte e complete di tutte le funzioni, adatte a ogni budget. E ora potrai abbinare la tua termocamera a un obiettivo a doppio campo visivo FLIR FlexView™ per passare comodamente dalla scansione di aree ampie a quella a teleobiettivo.

Leggi tutto per scoprire quale modello Exx-Series si adatta alle tue esigenze e al tuo budget.

CONTATTA UN ESPERTO
E76 steel mill_mechanical.jpg
MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI

Migliora l'affidabilità dell'impianto ed evita i tempi d’inattività imprevisti conducendo ispezioni di routine con il supporto di una robusta termocamera portatile Exx-Series. Le vivide immagini termiche aiutano gli ispettori della produzione e degli impianti ad individuare un surriscaldamento di un’apparecchiatura, per poter diagnosticare immediatamente il problema, avviare le riparazioni e prevenire i guasti.

MODELLI CONSIGLIATI: E76, E86, E96
E96_electrical switchgear_small.jpg
ISPEZIONE DI generatori di corrente elettrica

Esegui ispezioni approfondite, previeni guasti alle apparecchiature e salvaguardia la sicurezza eseguendo controlli di routine con una termocamera portatile 640 × 480. Il sensore ad alta risoluzione permette all’operatore di ispezionare componenti potenzialmente pericolosi mantenendosi a distanza di sicurezza.

MODELLO CONSIGLIATO: E96
home or building inspection_small.jpg
ISPEZIONE DI EDIFICI

Migliora l'efficienza energetica e scopri le carenze di isolamento, le dispersioni dal tetto, le inefficienze del sistema di climatizzazione e altri difetti con la Exx-Series. Invece di perdere tempo a cercare il problema, questa soluzione consente di convalidare rapidamente l’esigenza di un intervento e di dimostrare l'entità del danno attraverso immagini termiche di facile interpretazione.

MODELLI CONSIGLIATI: E54, E86

FLIR_Line_Ironbow.png

Panoramica sulla FLIR Exx-Series

CARATTERISTICHE PROFESSIONALI

Ogni termocamera FLIR Exx-Series offre le funzioni necessarie a individuare punti caldi, rilevare i primi segni di carenze costruttive, ispezionare sistemi elettrici e meccanici e prevenire i problemi prima che possano causare danni gravi. Abbina la termocamera Exx-Series a un obiettivo a doppio campo visivo FLIR FlexView per passare comodamente dalla scansione di aree ampie a quella a teleobiettivo in un solo clic.

I modelli della nuova linea Exx-Series offrono immagini termiche fino a 640 × 480 pixel e integrano un sistema per la pianificazione di percorsi di ispezione che velocizza le ispezioni e semplifica la creazione di report.

SCARICA LA TABELLA COMPARATIVA DELLE TERMOCAMERE scopri Inspection Route

e96-double-product-image.png


Confronta i nuovi modelli Exx-Series

E76_electrical with routing.jpg

Ispezioni più veloci

I percorsi pre-programmati consentono di ispezionare decine di sistemi elettrici e meccanici in sequenza logica, aiutano a mantenere organizzati i dati e i rapporti di ispezione, migliorando globalmente l'efficienza dell’ispezione. La nuova Exx-Series offre questa preziosa funzionalità grazie alla modalità di ispezione FLIR Inspection Route integrata.

Inspection Route si basa su una lista predefinita di punti da verificare, organizzata per massimizzare l’efficienza dell’ispezione. Questa lista viene inizialmente creata in FLIR Thermal Studio Pro utilizzando il plug-in FLIR Route Creator e successivamente scaricata nella termocamera.

Questa suite di applicazioni FLIR elimina il rischio di tralasciare un controllo e consente di organizzare correttamente tutti i risultati delle verifiche, velocizza le ispezioni, struttura il lavoro e semplifica la creazione di rapporti.

SCOPRI COME FUNZIONA