Sistemi di accumulo di energia a batteria

Perché le termocamere FLIR sono la scelta ottimale per il rilevamento precoce di incendi presso i siti BESS

I sistemi di accumulo energetico a batteria (BESS) sono componenti essenziali dell'infrastruttura energetica di oggi, facilitando lo stoccaggio e la distribuzione di elettricità per bilanciare efficacemente domanda e offerta e garantire la stabilità della rete. Tipicamente alloggiati in grandi contenitori per esterni contenenti pile di celle di batterie, questi sistemi di batterie stanno diventando più sicuri, più stabili e più affidabili con ogni generazione.

Esiste ancora la possibilità di fluttuazioni critiche della temperatura che potrebbero causare incendi. La vigilanza è fondamentale, così come i sistemi di sensori termici progettati per rilevare segni di danni o guasti che spesso precedono gli incendi.

Qual è il problema di sicurezza?

Gli operatori dei siti di batterie sono particolarmente preoccupati per il runaway termico, che può verificarsi quando le temperature in una cella della batteria si diffondono improvvisamente ad altre celle, causando potenzialmente incendi e il rilascio di gas nocivi. Considerando il grado di ingombro di queste unità, un solo surriscaldamento dovuto a un guasto, danno o impatto può creare una cascata devastante all'interno dell'unità, eliminando tutte le risorse in un incendio che può durare per giorni.

Gli incendi nel sito BESS dimostrano che la vigilanza è fondamentale

Diversi incidenti nei siti BESS nel 2024-2025 sottolineano il requisito fondamentale per un monitoraggio robusto per il runaway termico. Ad esempio, nel gennaio 2025 è scoppiato un grosso incendio presso l’impianto di stoccaggio dell’energia Vistra vicino a Santa Cruz, California. 

L'incendio ha rilasciato gas tossici, costringendo 1500 residenti all'evacuazione. Ed era difficile estinguere a causa della natura delle batterie agli ioni di litio, che possono esplodere quando vengono a contatto con l’acqua e riaccendersi ad alte temperature. Tra i gas tossici che possono essere rilasciati in un incendio BESS vi è il fluoruro di idrogeno, che i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie elencano come irritante per gli occhi, il naso, la bocca, la gola e i polmoni.


 

Perché i proprietari di siti BESS hanno bisogno di soluzioni di imaging termico Flir

Per mitigare i rischi per le strutture BESS, Flir offre termocamere all'avanguardia personalizzabili in base alle dimensioni e alla complessità del sito, offrono piattaforme aperte per una facile integrazione e includono software integrato per analisi termiche avanzate e allarmi su potenziali punti caldi.