Termocamere palmari per la lotta contro gli incendi
Vedere attraverso il fumo da ogni angolazione
Quando infiamma la battaglia, la termocamera diventa uno strumento indispensabile. Questi strumenti di vitale importanza aiutano a vedere attraverso il fumo, per avere una visione chiara e immediata del piano d'azione, individuare i punti caldi e salvare vite. Non si tratta solo di vedere attraverso una stanza piena di fumo: vedere l'intera scena aiuta i comandanti a prendere decisioni migliori quando dirigono le risorse.
L'ampia gamma di termocamere di Flir offre la visione più completa della scena, dall'interno, dall'esterno e sopra l'incendio.

Sostenere ogni fase della missione
Progettata con cura e innovativamente avanzata, le nuove termocamere Flir K75 e K85 non solo consentono ai Vigili del Fuoco di monitorare in modo sicuro ed efficace la diffusione di un incendio. Si collegano perfettamente alla nuova app Flir Responder per preparare la termocamera, trasferire immagini e colmare il divario tra la formazione in aula e quella in diretta attraverso lo streaming wireless in diretta.
Quote Carousel

Vai oltre
Ottieni una visione chiara
È fin troppo facile per i Vigili del Fuoco perdere la strada, o l'uno con l'altro, se circondati da fumo nero fluttuante. Le termocamere portatili di Flir aiutano a spianare la strada e possono persino migliorare la vista con dettagli ultra nitidi per un orientamento più facile.
Ottieni un nuovo punto Vantage
Una termocamera Flir montata su un piccolo drone offre viste ad angolo elevato di tetti, piani superiori e strutture alte. Le termocamere montate su droni sono anche fondamentali per le operazioni di ricerca e soccorso.
Investire nell'affidabilità
Flir ha progettato la nostra linea di termocamere per resistere alle condizioni di incendio più difficili, che si tratti di cadute da due metri, spruzzi d'acqua pesanti o temperature elevate.