Qualità, sicurezza e affidabilità della produzione di batterie per veicoli elettrici

Il settore dei veicoli elettrici (EV) sta crescendo rapidamente in tutto il mondo, grazie a una serie di fattori quali normative governative, domanda di trasporti ecologici da parte dei consumatori e progressi tecnologici che hanno reso i veicoli elettrici più pratici e convenienti.

L’intera catena industriale è costituita da linee di produzione semi e semi/completamente automatizzate che richiedono strumenti più intelligenti per tenere il passo. Anche la qualità a lungo termine, l’affidabilità del prodotto e la sicurezza di lavoratori e impianti sono le priorità principali, in particolare nell’ispezione della produzione di batterie.

Flir offre la soluzione completa per migliorare la qualità, l'affidabilità e la sicurezza delle batterie dei veicoli elettrici attraverso la sua linea di termocamere, sensori di automazione e prodotti di test e misura, specificamente progettati per l'ispezione termica delle batterie.

Scarica la brochure sulle batterie per veicoli elettrici Flir

Scarica la nostra panoramica completa sulle applicazioni e le soluzioni nel settore delle batterie per veicoli elettrici.

Come Flir supporta la qualità e la sicurezza in tutto il gruppo batterie EV

ev battery description.png

Identifica connessioni potenzialmente scadenti e celle e moduli con prestazioni inferiori

Garanzia di qualità e sicurezza della batteria

Le interconnessioni tra celle, batterie e moduli sono connessioni saldate e assemblate meccanicamente; connessioni scadenti o allentate si riscaldano in modo sproporzionato. Le interconnessioni tra celle, pacchetti e moduli sono fondamentali, poiché connessioni scarse o allentate possono causare un riscaldamento irregolare. Le nostre termocamere forniscono dati termografici non invasivi in tempo reale in ogni fase, aiutando i produttori a identificare i difetti, ottimizzare la gestione termica e garantire che le batterie per veicoli elettrici soddisfino gli standard di qualità e sicurezza in ogni fase della produzione.

Componenti guasti della manutenzione predittiva

Supporto per i test BMS

Le termocamere svolgono un ruolo fondamentale nella manutenzione predittiva, fornendo dati critici sulla temperatura che consentono al sistema di gestione della batteria (BMS) di prendere decisioni in tempo reale per mantenere il funzionamento sicuro ed efficiente della batteria. Questo approccio proattivo alla gestione termica e al rilevamento dei guasti contribuisce a massimizzare le prestazioni, la longevità e la sicurezza delle batterie EV.

Rileva condizioni potenzialmente pericolose

Monitoraggio della fuga termica

Durante il processo di assemblaggio, i produttori caricano parzialmente o completamente le celle e i moduli della batteria, il che può portare a un aumento della temperatura. I runaway termici incontrollati rappresentano un rischio elevato; la tecnologia termografica di Flir è in grado di identificare situazioni e condizioni pericolose. Quando una termocamera identifica una cella anormalmente calda, il BMS può isolare o raffreddare rapidamente la cella interessata per evitare ulteriori escalation.

Monitoraggio automatico continuo delle condizioni termiche

Le termocamere automatizzate Flir sono una soluzione flessibile e configurabile per soddisfare le esigenze della produzione di batterie per veicoli elettrici. I nostri modelli a montaggio fisso possono identificare un numero maggiore di connessioni potenzialmente allentate, riducendo significativamente i guasti di fine linea nei sistemi a batteria. Integrando le termocamere automatizzate nelle linee di produzione, i produttori ottengono diversi vantaggi:

  • Monitoraggio visivo e termico
  • Risoluzione fino a 640 × 480 (307.200 pixel) per immagini termiche dettagliate
  • Avvisi personalizzati che avvisano quando una soglia di temperatura viene superata, assicurando che nessun difetto passi inosservato
  • Conformità con i protocolli industriali e i sistemi di gestione video standard del settore, tra cui HMI, SCADA e compatibilità ONVIF S opzionale, per una facile integrazione

Prodotti Flir per il settore delle batterie per veicoli elettrici


In Flir, apprezziamo le esigenze dei nostri clienti, il che ci consente di fornire soluzioni personalizzate che li consentono di affrontare le loro sfide con la massima forza. La nostra passione per il progresso della tecnologia nei test termici delle batterie indica la fiducia, la sicurezza e l’affidabilità che abbiamo costruito nel corso degli anni, creando insieme un futuro sostenibile.


Offerta formativa sulla termografia

Dota il tuo personale di competenze di ispezione delle batterie attraverso corsi di formazione sulla termografia offerti dall'Infrared Training Center. Offriamo corsi di formazione online e in loco per grandi gruppi e organizzazioni del settore della produzione di batterie per veicoli elettrici che desiderano migliorare le proprie capacità di ispezione termica.

Intelligence in azione con la connettività software di Flir

Contattaci per scoprire il miglior software per le tue telecamere.

Articoli correlati

Caso applicativo

Il Battery Innovation Center utilizza la termografia ad alta velocità per test invasivi sulle batterie

Read more
Scenario del caso d'uso

Monitoraggio dei runaway termici per prevenire gli incendi nei moduli batteria dei veicoli elettrici

Read more
Scenario del caso d'uso

Identificazione di una scarsa interconnessione sui moduli della batteria nei veicoli elettrici

Read more
Caso applicativo

Evitare gli incendi in fabbrica, riducendo i tempi di inattività: come la termografia sta proteggendo le linee di produzione internazionali

Read more