Individuare e documentare efficacemente le emissioni di gas
Presentazione delle termocamere FLIR Serie G per la rilevazione ottica di gas
Visualizza i gas nocivi e le emissioni di composti organici volatili (VOC)
Quello che fai è fondamentale. Ci hai mostrato cosa serve per farlo, poi ci hai dato buone idee per aiutarti a lavorare in modo più sicuro ed efficiente. Abbiamo preso appunti e poi abbiamo agito. La nuova FLIR Serie G è costituita da una famiglia di 7 termocamere per la rilevazione ottica di gas (OGI) ad alta tecnologia e a nucleo raffreddato, che consentono ai professionisti specializzati nel rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR) di individuare e documentare efficacemente le emissioni dannose di gas. La Serie G è stata progettata per consentire a tutti gli utenti nel settore petrolifero e del gas, manifatturiero, siderurgico e delle utility di dedicare più tempo alla prioritizzazione delle riparazioni delle perdite e meno tempo alla loro documentazione, ottenendo una migliore comprensione della gravità delle emissioni.
Insieme abbiamo alzato il livello, di nuovo.
Scopri cosa può fare la Serie G per te
Semplifica il processo di ispezione con Multi-REC (modalità di registrazione), che consente di registrare vari tipi di video, tra cui infrarossi, modalità ad alta sensibilità (HSM) e visiva
I modelli FLIR G620, Gx320 e Gx620 possono rilevare e quantificare accuratamente le emissioni fuggitive, di idrocarburi e di altri composti organici volatili (VOC). Grazie alla quantificazione integrata alla termocamera, non è necessario portare con sé un secondo dispositivo complementare durante l’ispezione.
Carica e archivia automaticamente le immagini e i video salvati nel software cloud FLIR Ignite mentre sei sul campo. In alternativa, utilizza un software di analisi di terze parti, il che consente agli operatori di condividere in modalità wireless i contenuti acquisiti con colleghi di tutto il mondo per scopi di revisione, ulteriori analisi ed elaborazioni.
Per una maggiore flessibilità di ispezione da più distanze.
Il touchscreen girevole e il mirino regolabile consentono di lavorare in modo più comodo ed efficiente
Quantifica il gas con le termocamere OGI FLIR Serie G

Quale gas stai cercando? Abbiamo quello che fa per te.