Balistica

Studia il comportamento balistico di proiettili e proiettili ad alta velocità attraverso le telecamere Flir con le funzionalità stop-motion più avanzate.

Test di ordigni

Vedere la rapida trasformazione delle esplosioni e tracciare la traiettoria di vari frammenti di oggetti attraverso le fiamme con la massima visibilità.

Meccanica delle armi

Ottimizza la meccanica delle armi studiando il modo in cui il calore si distribuisce tra le diverse parti dell’arma durante l’utilizzo.

Test di materiali

Acquisire dati preziosi dall’impatto ad alta velocità di un target per studiare e caratterizzare materiali diversi.

Alta velocità, alta sensibilità

Le termocamere FLIR ad alta velocità combinano l’alta risoluzione con frame rate incredibilmente veloci, consentendo ai ricercatori di registrare il fermo immagine su soggetti in rapido movimento o i rapidi cambiamenti di temperatura, sia in laboratorio che nell'intervallo di prova.
Per saperne di più
x6980-x8580 hero_1200x628.jpg
Portiamo FLIR x6900sc sul campo per osservare la meccanica delle armi da fuoco, vedere la reazione dei giubbotti antiproiettile e la cattura di un proiettile in volo.

Software per soddisfare le tue esigenze

Se desideri un modo semplice per registrare, analizzare e condividere rapidamente i dati termici utilizzando il software Research Studio facilmente implementabile o se desideri sviluppare un’interfaccia software personalizzata per soddisfare le tue esigenze di test specifiche, Flir offre molteplici opzioni software per il controllo della termocamera, lo streaming dei dati e l’acquisizione sono interfacce standard del settore come GigE, CoaxPress e CameraLink.

Termocamere avanzate Serie X

L'innovazione in azione

Articolo

I rilevatori IR ad alta velocità aiutano i test balistici

Leggi la storia
Download

7 cose da sapere per scegliere una termocamera a infrarossi per le attività di ricerca e sviluppo

Per saperne di più