Gamma più ampia per applicazioni maggiori

Le termocamere ad alte prestazioni e i sistemi di ottica avanzati di Flir aiutano a rilevare e tracciare costantemente bersagli difficili su lunghe distanze. Le telecamere Flir garantiscono sempre la massima visibilità del bersaglio e la massima capacità di misurazione radiometrica, sia che si desideri eseguire misurazioni di distanza accurate o che si richiedano dati precisi sulla posizione dello spazio temporale (TSPI).

Tracciamento ottico

Aumenta la visibilità del bersaglio sulle lunghe distanze per gli oggetti più piccoli, anche al buio o in condizioni atmosferiche avverse. Si integra facilmente con i supporti di tracciamento ottico con i robusti SDK FLIR e le opzioni di connettività hardware.

Miglioramento del radar

Estendi le capacità del tuo sistema radar con una termocamera radiometrica FLIR a lungo raggio, che supporta informazioni precise sulla posizione dello spazio temporale (TSPI).

Radiometria a lungo raggio

Sfrutta le robuste termocamere radiometriche FLIR IP65 per eseguire test e misurazioni all'aperto con la massima accuratezza.

Punteggio del bersaglio

Monitora i tuoi bersagli lungo tutta la loro traiettoria, per avere un impatto e raccogliere dati affidabili che migliorano la tua ricerca.

Gamma più ampia per applicazioni maggiori

La termografia a lungo raggio può essere fondamentale per un'accurata raccolta di dati in ambienti difficili e in applicazioni di test all'aria aperta. La linea di termocamere Teledyne FLIR gamma Science migliora la qualità dei dati, risparmiando tempo e frustrazioni intrinseche agli ambienti di acquisizione dinamica dei dati a lunga distanza.
Ulteriori informazioni sulla Serie RS
R6780 LP hero.png

Risoluzione eccellente e misurazioni accurate

FLIR RS8500 combina una termocamera a onde medie, in grado di generare immagini termiche con risoluzione HD, fotogrammi rapidi e un’ottica con zoom metrico 10x avanzato, per produrre dati radiometrici di alta qualità su bersagli distanti.

Massimizza le tue conoscenze con il software FLIR

Il software FLIR Research Studio offre agli utenti il pieno controllo sulle funzioni della termocamera come l’attivazione e la sincronizzazione, fornendo al contempo un flusso di lavoro semplificato per la registrazione, l’analisi e la condivisione di importanti dati termici. La possibilità di connettersi simultaneamente a più flussi di termocamere dal vivo, visualizzando contemporaneamente i dati registrati in precedenza, rende più facile che mai confrontare i risultati tra diversi test e diverse bande d’onda.

Caso applicativo

La termocamera FLIR ad alta velocità aumenta la visibilità del bersaglio nelle applicazioni di rilevamento e misurazione a lungo raggio

Ottica avanzata in un piccolo pacchetto

Le ottiche avanzate di Teledyne FLIR consentono di massimizzare il numero di pixel su un bersaglio e di incorporare l’accurata marcatura temporale TSPI della posizione dell’obiettivo e dei dati della termocamera in ogni termogramma. Tutto questo in un pacchetto molto più piccolo e leggero.

Software per soddisfare le tue esigenze

Se desideri un modo semplice per registrare, analizzare e condividere rapidamente i dati termici utilizzando il software Research Studio facilmente implementabile o se hai bisogno di sviluppare un’interfaccia software personalizzata per soddisfare le tue esigenze di test specifiche, Teledyne FLIR offre molteplici opzioni software per il controllo della termocamera, lo streaming dei dati e l’acquisizione sono interfacce standard del settore come GigE, CoaxPress e CameraLink.

Prodotti consigliati

Scopri di più sul tracciamento e la misurazione a lungo raggio

Vedi altro
Download

7 cose da sapere per scegliere una termocamera per le attività di ricerca e sviluppo

Read more