Obiettivi per R&D e scienza
Nelle applicazioni di ricerca e sviluppo, l'obiettivo può essere importante quanto la termocamera stessa. È necessario scegliere l'obiettivo che posiziona un numero di pixel sufficiente sul bersaglio di interesse per garantire misurazioni termiche accurate e fornire una comprensione più approfondita delle prestazioni termiche di un sistema, dati necessari per supportare le decisioni critiche.
Teledyne FLIR offre un'ampia gamma di ottiche per soddisfare qualsiasi esigenza, sia che si tratti di misurare un obiettivo di grandi dimensioni a distanza ravvicinata o di un obiettivo di piccole dimensioni a distanza ravvicinata.
Vuoi vedere tutti gli obiettivi?

Obiettivi standard
Sia che si utilizzi una telecamera palmare ad alte prestazioni o un sistema di telecamere raffreddate di livello avanzato, ogni sistema dispone di una selezione di grandangolo, angolo "standard" e teleobiettivi ideali per la maggior parte delle applicazioni.
A seconda dell’esatta telecamera utilizzata, la designazione dell’obiettivo sarà in lunghezza focale o in gradi di campo visivo. Teledyne FLIR offre diversi strumenti di facile utilizzo per aiutarti a determinare il miglior sistema di obiettivi per la tua termocamera e applicazione.

Obiettivi macro e per microscopio
Quando è necessario misurare le temperature su piccoli bersagli, come i componenti di montaggio superficiale su una scheda a circuito stampato, è importante utilizzare un obiettivo che fornisca la risoluzione spaziale necessaria per ottenere misurazioni di temperatura accurate. Fortunatamente, sono disponibili diverse opzioni a seconda del sistema di termocamera, che vanno dalla modalità Macro FLIR, che non richiede un cambio obiettivo, agli obiettivi per microscopio.
Come i microscopi a luce visibile standard, le ottiche macro e microscopio avranno una distanza di lavoro più breve tra il bersaglio di misurazione e l’obiettivo; tuttavia, sono disponibili speciali ottiche per microscopio a lunga distanza per applicazioni in cui è necessario misurare piccoli oggetti a distanze fino a 20 centimetri.

Obiettivi a lungo raggio e zoom continuo
Non tutto ciò che si desidera misurare o vedere con una termocamera sarà vicino o a una distanza costante. Gli obiettivi del teleobiettivo zoom con elevata potenza di risoluzione ottica consentono di tracciare e acquisire immagini di oggetti a distanza. Quelli con lo zoom metrico continuo, forniscono informazioni tempo–spazio-posizione (TSPI) che consentono ai ricercatori di analizzare le caratteristiche degli oggetti in movimento. Mentre una volta le lunghezze focali erano scadute a 300 mm, gli obiettivi sono ora disponibili con zoom continuo da 120 a 1200 mm. Se combinati con una termocamera scientifica raffreddata che offre un’elevata risoluzione termica e pixel di dimensioni ridotte, questi obiettivi possono ottenere una messa a fuoco nitida su oggetti piccoli o distanti.