Test non distruttivi (NDT) / Test sui materiali

Le termocamere FLIR con funzionalità Lock-In, Transient e Pulse possono eseguire ispezioni avanzate come test non distruttivi (NDT) o mappatura dello stress, risolvendo differenze di temperatura fino a 1 mK. La NDT è ampiamente utilizzata per valutare le proprietà di un materiale, componente o sistema senza causare danni. Le termocamere possono rilevare difetti interni attraverso l'eccitazione del soggetto e l'osservazione delle differenze termiche sulla superficie del soggetto. La termografia è uno strumento prezioso per rilevare difetti e punti di guasto in compositi, celle solari, ponti ed elettronica. È anche un ottimo strumento per la mappatura termica delle sollecitazioni durante l'esecuzione di test sui materiali.

Ispezione di materiali compositi

Il collaudo termografico non distruttivo è in grado di rilevare difetti interni mediante l'eccitazione del soggetto e l'osservazione delle differenze termiche risultanti su una superficie sottoposta ad analisi. Si rivela uno strumento prezioso per rilevare vuoti, delaminazioni, e inclusioni di acqua in materiali compositi.
Visualizza tutti i prodotti
constrain-1130x0--884470441.jpg

Ispezione di celle solari

L'ispezione delle celle solari potrebbe rivelare difetti di shunt elettrici. Energizzando la cella, uno shunt può essere rilevato facilmente mediante termografia Lock-In. Le analisi della fotoluminescenza con metodo Lock-In possono essere effettuate con termocamere a infrarosso vicino.
Visualizza tutti i prodotti
constrain-1130x0--1561847124.jpg

Ispezione dell'impalcato di un ponte

L'ispezione dell'impalcato di un ponte è una tecnica multi sensore non distruttiva che identifica le zone deteriorate e calcola un indice quantitativo per determinare il grado di deterioramento per ogni campata o corsia del ponte. La termocamera FLIR fornisce una valutazione più accurata della condizione dei ponti in calcestruzzo. Contribuisce inoltre a prevedere la progressione del deterioramento e a valutare la necessità di un intervento di risanamento. Migliorando il rilevamento precoce del deterioramento della superficie del ponte, gli enti responsabili per la viabilità saranno in grado di agire proattivamente per prolungare la vita utile del ponte e distribuire l'investimento su un numero maggiore di anni.
Visualizza tutti i prodotti
constrain-1130x0--411556176.jpg