Pennacchi e propulsione

I pennacchi di scarico sono una fonte prominente di segnature di radiazioni infrarosse nei velivoli. Le termocamere radiometriche avanzate di Teledyne FLIR consentono ai ricercatori non solo di acquisire i dati delle segnature IR, ma anche di studiare i processi di propulsione e combustione nel dettaglio, migliorando così le prestazioni del motore. Ad esempio, le termocamere possono rivelare caratteristiche come la struttura del pennacchio, il flusso turbolento e le onde d’urto.

Qualità dell’immagine senza pari per una ricerca accurata sulle segnature

Frame rate e risoluzioni elevate, ottiche avanzate: le termocamere radiometriche di Teledyne FLIR consentono di eseguire le misurazioni più accurate e di ottenere immagini della massima qualità in SWIR, MWIR o LWIR.

Allarga le tue conoscenze con il filtraggio spettrale

La capacità di filtrare una termocamera a bande spettrali specifiche è fondamentale, quando si analizzano pennacchi e sistemi di propulsione. Sia che desideri acquisire immagini di CO2 o altre emissioni di gas in un pennacchio, o ridurre gli effetti di una fiamma in un sistema di combustione, il filtraggio spettrale consente di ottimizzare le capacità complessive del sistema di termocamere per acquisire dati significativi. Molte delle termocamere radiometriche avanzate di Teledyne FLIR sono dotate di ruote portafiltri multiposizione integrate, che possono essere popolate con un'ampia gamma di filtri standard pronti all'uso o spettrali personalizzati e a densità neutra, sia da FLIR che sul campo dall'utente. Le linee di termocamere Serie X utilizzano un sistema proprietario di supporto per filtri, per rendere l’installazione e la rimozione dei filtri semplici e veloci.

Accelera la tua ricerca sulla segnatura di bersagli

Le termocamere FLIR per la ricerca sulla segnatura di bersagli hanno tutto ciò di cui hai bisogno per accelerare il flusso di lavoro: una facile calibrazione della termocamera, per ottimizzare il tuo sistema per qualsiasi banda d’onda e misurazione, un rapido accesso ai tuoi dati grezzi e un’ampia gamma di opzioni di connettività.

Massimizza le tue conoscenze con il software FLIR

Il software FLIR Research Studio offre agli utenti il pieno controllo sulle funzioni della termocamera come l’attivazione e la sincronizzazione, fornendo al contempo un flusso di lavoro semplificato per la registrazione, l’analisi e la condivisione di importanti dati termici. La possibilità di connettersi simultaneamente a più flussi di termocamere dal vivo, visualizzando contemporaneamente i dati registrati in precedenza, rende più facile che mai confrontare i risultati tra diversi test e diverse bande d’onda.

Applica filtri freddi personalizzati alla tua termocamera

In qualità di produttore di rilevatori a infrarossi, ROIC e gruppi refrigeratori integrati (IDCA), Teledyne FLIR è in grado di costruire termocamere personalizzate con filtri spettrali integrati nel dewar. Quando si desiderano termocamere dedicate per applicazioni specifiche, questi filtri freddi possono migliorare le prestazioni di imaging di una termocamera con filtro spettrale eliminando il “rumore” creato dall’emissione termica di un filtro caldo.