Termocamere 

FLIR T-Series

Per garantire la continuità operativa di una fabbrica o la trasmissione e il dispacciamento di energia elettrica attraverso le reti di distribuzione, le termocamere FLIR T-Series offrono la flessibilità, la precisione e le caratteristiche necessarie per ispezionare le attrezzature in modo sicuro e prevenire i guasti. Queste termocamere di alta qualità combinano portata e risoluzione straordinarie con l'ergonomia di cui i termografi professionisti hanno bisogno per lavorare comodamente per un'intera giornata. Dal blocco ottico orientabile a 180° dei modelli T500-Series, al sistema ottico HDIR di precisione OSX™ progettato in esclusiva per la T1K, la T-Series definisce il nuovo standard nel design e nelle prestazioni.

Contatta un esperto


 

Funzionalità professionali e design ergonomico

Lavora più comodamente grazie alla visualizzazione flessibile e sfrutta il blocco ottico orientabile della T1K per inquadrare da angolazioni impossibili. Grazie ai pulsanti programmabili, all'accesso touchscreen alle funzioni di menu e all'eccezionale risoluzione HD, la T1K facilita la tua giornata di lavoro.

Individua i problemi non visibili ad occhio nudo e convalida le riparazioni

La nuova FLIR T500-Series incorpora tutte le funzionalità necessarie ai professionisti per individuare con precisione punti caldi e potenziali guasti. Dotate di blocco ottica orientabile a 180° e luminoso LCD da 4", le termocamere FLIR T530/T540 sono progettate per aiutarvi a diagnosticare componenti difficili da raggiungere, in qualsiasi ambiente. Gli strumenti di misurazione avanzati, l’autofocus laser-assistito e la migliore qualità d’immagine del settore consentono di individuare e diagnosticare rapidamente i problemi.

Veloce, flessibile e accurata, in qualsiasi ambiente

Le termocamere ad alte prestazioni FLIR T800-Series stabiliscono il nuovo standard per gli strumenti di manutenzione predittiva e preventiva; ora, con il modulo opzionale per la gestione dei percorsi di ispezione che fornisce un nuovo livello di precisione e flessibilità. Evita costose interruzioni di corrente e fermi degli impianti programmando procedure di manutenzione predittiva con questa termocamera innovativa e versatile.

Now Playing

Funzionalità professionali e design ergonomico
Funzionalità professionali e design ergonomico

Now Playing

Individua i problemi non visibili ad occhio nudo e convalida le riparazioni
Individua i problemi non visibili ad occhio nudo e convalida le riparazioni

Now Playing

Veloce, flessibile e accurata, in qualsiasi ambiente
Veloce, flessibile e accurata, in qualsiasi ambiente

FLIR_Line_Ironbow.png

t1k_black3.jpg

Termocamere T1K HD

È in arrivo una termocamera dalle prestazioni eccezionali, frutto di 50 anni di esperienza. Grazie all'interfaccia utente grafica agile, alla risoluzione fino a 3,1 MP e all'ottica HDIR di precisione FLIR OSX™, le termocamere T1K sono progettate per essere lo strumento risolutivo che snellisce il lavoro quotidiano.

t800 series white.jpg
Termocamere ad alte prestazioni T800 Series

La T800-Series facilita le ispezioni in esterni e in condizioni di luce sfavorevoli grazie all'oculare a colori integrato ed al suo luminoso display LCD. Il blocco ottico orientabile a 180° e il design ergonomico curato nei minimi dettagli aiutano a diagnosticare rapidamente componenti difettosi in aree difficili da raggiungere. Il teleobiettivo a 6° opzionale consente di eseguire misurazioni di temperatura accurate di piccoli elementi a grande distanza.

T540 white.jpg
Termocamere professionali T500-Series

La nuova generazione di termocamere ergonomiche T-Series facilita le ispezioni termiche e consente di concludere rapidamente il lavoro sul campo. Dal blocco ottico orientabile a 180° alla connettività avanzata semplice da usare, la T500-Series ti aiuterà ad individuare punti caldi e potenziali guasti in modo rapido ed efficiente.

FLIR_Line_Ironbow.png

T-Series Thermal Studio Pro Ad-ita-IT-1.jpg


Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’informativa sui cookie di FLIR.