Garantire l'efficienza operativa e mantenere il flusso di energia

L’idroenergia è un’importante forma di energia rinnovabile, che costituisce oltre la metà dell’energia rinnovabile utilizzata a livello globale e oltre il 16% della generazione di energia da tutte le fonti. È quindi di fondamentale importanza mantenere le operazioni dalle stazioni idroelettriche, attraverso i collegamenti delle utility midstream e a valle verso la rete elettrica che mantiene in funzione case, aziende e città.

Le ispezioni di manutenzione predittiva regolari, nonché il monitoraggio continuo e una maggiore sicurezza perimetrale, possono garantire il flusso continuo di energia elettrica. Ciò è possibile con le termocamere portatili, acustiche e ottiche per la rilevazione di gas, nonché con le termocamere fisse.

Applicazioni idroelettriche

Ispezione dei sistemi elettrici

Gli ispettori possono utilizzare imager termici e acustici per verificare la presenza di scariche parziali e collegamenti allentati, ispezionare i componenti elettrici e ispezionare i quadri elettrici per rilevare eventuali segni di surriscaldamento o componenti difettosi.

Manutenzione regolare

Le ispezioni regolari di gas termici, acustici e ottici comportano il monitoraggio di irregolarità di temperatura dei componenti, scariche parziali e perdite di gas esafluoruro di zolfo. Insieme al software di analisi FLIR, queste ispezioni forniscono dati preziosi per la manutenzione predittiva, consentendo agli operatori di programmare le riparazioni prima che i problemi si risolvano.

Ispezione delle apparecchiature

Le termocamere possono essere utilizzate per ispezionare turbine, generatori, sistemi di raffreddamento, trasformatori e altre apparecchiature critiche per rilevare schemi di temperatura anomali. I punti caldi possono indicare potenziali problemi come guasti elettrici, cuscinetti usurati, ostruzioni, problemi alla pompa, problemi di raffreddamento o lubrificazione inefficienti.

Integrità della diga

Le termocamere portatili e fisse possono essere impiegate per monitorare la distribuzione della temperatura sulla superficie della diga. Le variazioni di temperatura possono indicare infiltrazioni o problemi strutturali che richiedono attenzione.

Ispezione di tubazioni

Le termocamere possono identificare ostruzioni, perdite o irregolarità di temperatura nelle condutture che trasportano l'acqua da e verso l'impianto. Questo aiuta nella manutenzione preventiva ed evita interruzioni.

Monitoraggio della sala di controllo

I sensori termici fissi, che offrano analisi on-the-edge o una semplice integrazione nei sistemi di monitoraggio esistenti, possono monitorare le apparecchiature della sala di controllo da remoto, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Qualsiasi anomalia che si verifica attiverà avvisi, consentendo azioni tempestive per prevenire guasti.

Sicurezza

Le dighe, le centrali idroelettriche e le sottostazioni devono essere protette da intrusi che potrebbero interferire con il flusso di elettricità. Le termocamere di sicurezza sono in grado di rilevare e analizzare potenziali intrusi anche in aree scarsamente illuminate o di notte.

Rilevazione perdite

La rete di alimentazione idroelettrica può subire una serie di perdite, dalle perdite d'acqua da tubi e componenti idraulici, alle perdite d'aria compressa, fino alle perdite di isolamento SF6 dai trasformatori delle sottostazioni. Il rilevamento di queste perdite con le termocamere, acustiche e ottiche per la rilevazione di gas aiuta a ridurre i costi di manutenzione e garantisce un funzionamento efficiente.

La soluzione totale Flir

Le tecnologie Flir per il settore delle energie rinnovabili sono strumenti potenti e non invasivi per il monitoraggio dei sistemi e la diagnosi dei guasti. Consentono agli ispettori di identificare i problemi in anticipo, documentarli e pianificare le riparazioni prima che si verifichino guasti che comporterebbero costose sostituzioni.

La Soluzione totale Flir include:

  • telecamere per la rilevazione ottica di gas, termocamere e telecamere acustiche
  • Guida al percorso di ispezione
  • Flir Ignite fornisce un’archiviazione diretta sicura dei dati, il software Flir Thermal Studio fornisce report e analisi rapidi
  • Formazione e assistenza

Prodotti FLIR per applicazioni idroelettriche

FLIR offre una gamma di strumenti di monitoraggio portatili e fissi, nonché software di ispezione e analisi, tutti progettati per monitorare il sistema e i componenti e garantire l'efficienza operativa delle centrali idroelettriche.

Termocamere palmari

Termocamere fisse

Telecamere acustiche

Rapporti professionali

Software che aiuta il cliente e la tua azienda

Il giusto software di analisi delle immagini e creazione di report può migliorare notevolmente la tua attività rendendo più facile per te e i tuoi clienti comprendere il problema e sentirsi sicuri di averlo risolto.

L’analisi avanzata e il supporto nel processo decisionale offerti da FLIR Thermal Studio Pro includono un’ampia gamma di strumenti di misurazione, elaborazione batch, possibilità di pianificazione anticipata dei percorsi di ispezione e modelli di report personalizzati.

Offerta formativa sulla termografia

Dota il tuo personale di competenze di ispezione attraverso corsi di formazione sulla termografia offerti dall'Infrared Training Center. Offriamo anche corsi di formazione online e in loco per grandi gruppi e organizzazioni che desiderano migliorare le proprie capacità di ispezione termica.

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’informativa sui cookie di FLIR.