Proteggere e servire con grande intelligenza

Gli illuminatori e le torce elettriche possono essere ancora utili di tanto in tanto, ma per le moderne forze dell'ordine, l'imprevedibilità delle situazioni richiede spesso un approccio molto più discreto. FLIR ti copre le spalle, con ottiche termiche ad alta definizione e riprese in condizioni di scarsa luce.

I nostri cannocchiali portatili aiutano gli agenti a scovare i sospetti in agguato nell'ombra mantenendosi a distanza di sicurezza e le prove scartate che altrimenti sfuggirebbero. I droni, i veicoli terrestri e i sistemi di sorveglianza mobile dotati di strumenti FLIR forniscono alle forze dell'ordine, alle squadre di ricerca e soccorso e agli operatori di primo soccorso la consapevolezza del contesto necessaria a prendere decisioni rapide. Le nostre soluzioni di sensori connessi per il rilevamento dei rischi di tossicità forniscono ulteriori informazioni per indagini più accurate e sicure, sfruttando al meglio il personale a disposizione.

Pronto per il campo?

Entra nel futuro delle forze dell’ordine e della pubblica sicurezza con FLIR Scout Pro, il monoculare definitivo per la termografia. Rileva le firme termiche umane fino a 500 m di distanza, anche nel buio più completo, con il campo visivo più ampio sul mercato (32°). Costruito per le missioni più impegnative, Scout Pro offre affidabilità, streaming video in tempo reale e una facilità d’uso senza pari. Dalle scansioni rapide dell'area al rilevamento immediato delle persone, è il tuo partner di fiducia quando ogni secondo conta.
Visualizza prodotto
Scout_Pro_HERO_1130x450_v4.png

Termocamera multifunzione superleggera

Concepita per le esigenze quotidiane delle forze dell'ordine e per rilevare il calore emesso da persone sospette e oggetti nell'oscurità più totale, senza rivelare la propria posizione. Il design compatto e la possibilità di montaggio su casco offrono un'impareggiabile consapevolezza tattica. 
LE-Sheriff-Banner.jpg