Extech 407750

Schallpegelmesser mit PC-Schnittstelle

Product Variations

Der Schallpegelmesser 407750 mit PC-Schnittstelle verfügt über ein großes hintergrundbeleuchtetes Display, PC-Schnittstelle und Hintergrundschallabsorber für Messungen bei starken Umgebungsgeräuschen. Er verfügt über eine A/C-Gewichtung, eine schnelle/langsame Ansprechzeit, Min/Max und AC/DC-Analogausgänge für den Anschluss an einen Rekorder. Vollständig mit Mikrofonwindschutz, 9-V-Batterie und Tasche.

Specifications

Allgemeine technische Daten
Analog Output AC/DC
Microphone Kondensator 0,5 Zoll (12,7 mm)
PC Interface Ja
Response Time Schnell/langsam
Sound Range [dB] 30 bis 130 dB
Sound Range [dB] Basic Accuracy ±1,5 dB (Typ 2)
Sound Range [dB] Max Resolution 0,1 dB
Weighting A,C
Weitere Details
Certifications 407750-NIST_S: CE, NIST
407750_S: CE
Dimensions 256 × 80 × 38 mm (10 × 3,1 × 1,5 Zoll)
Warranty 2 Jahre
Weight 240 g (8,5 oz)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.