FLIR A6700 MWIR

MWIR-InSb-Kameras für Forschung und Wissenschaft

Die FLIR A6700 MWIR wurde speziell für Elektronikinspektionen, Fertigungsüberwachung und zerstörungsfreie Materialprüfung entwickelt und eignet sich perfekt für thermische Hochgeschwindigkeitsereignisse und sich schnell bewegende Ziele. Dank kurzer Belichtungszeiten kann eine Momentaufnahme der Bewegung erfolgen und präzise Temperaturmessungen vorgenommen werden. Tatsächlich kann bei der Kamera die Bildausgabe mittels Bereichsausblendung (Windowing) auf eine Bildrate von 480 fps erhöht werden, um auch extrem schnelle thermische Ereignisse präzise zu beschreiben und sicherzustellen, dass keine wichtigen Daten während der Überprüfung verlorengehen.

Kostengünstige, flexible Lösung für die Echtzeit-Thermoanalyse
Die FLIR A6700 arbeitet im Wellenbereich von 3,0 – 5,0 µm (1,0 – 5,0 µm Breitbandoption) und erzeugt fein detaillierte Bilder mit 327.680 Pixel.
Im Schnappschussmodus kann jedes Pixel einer Szene gleichzeitig erfasst werden, was für die Temperaturmessung von sich schnell bewegenden Objekten entscheidend ist.
Gigabit Ethernet und Analog-Video sind zwar gleichzeitig aktiv, werden aber unabhängig voneinander gesteuert, was mehr Flexibilität für Aufzeichnungs- und Wiedergabezwecke bedeutet.

Specifications

Highlighted
Resolution 640 × 512
Pixel Size [Square] 15 µm
Spectral Range A6700 MWIR, A6702 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Detector Type FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Camera f_number A6700 MWIR, A6701 MWIR: f/2.5
A6702 MWIR, A6703 MWIR: f/4.0
Dynamic Range 14 Bit
Frame Rate [Full Window] Programmierbar von 0,0015 Hz bis 60 Hz
Integration Time 480 ns bis zum Vollbild
Standard Temperature Range [with band matched optics] A6700 MWIR: -20 °°C bis 300 °°C (-4 °°F bis 572 °°F)
A6701 MWIR, A6703 MWIR: -20°C bis 350°C (-4°F bis 662°F), -10°C (50°F) für Mikroskope
A6702 MWIR: -20 °C bis 350 °C, (-4 °F bis 662 °F)
Optional Temperature Range [with band matched optics] 45°C bis 600°C/113°F bis 1112°F (ND1); 250°C bis 2000°C/482°F bis 3632°F (ND2); 500°C bis 3000°C/932°F bis 5432°F (ND3)
Filter Holder [Warm] Hinter der Objektivhalterung für Standardfilter mit 1 Zoll Durchmesser
Focus Manuell
Box Contents Packungsinhalt für Kits:
• FLIR A6701 InSb (3,0 - 5,0μm), 640x512, f/2,5, GigE, 60Hz (29440-201)
• MWIR 3-5um Thermographische Kalibrierung für -20°C bis +350°C (CAL35-STD)
• Research Studio - Professional Edition - 1 Year License (Online Activation) (4232535)
• Heavy Duty Open Base Camera Stand (4257132)
und eines der folgenden Objektive:
• 50mm Makroobjektiv 3,0-5,0μm, f/2,5 (FPO Manual Bayonet) (T300585) oder
• 1x Mikroskop, 3,0-5 μm, f/250 μm
•,0 μm oder (4214995) (4215423
Bildgebung und optische Daten
Available Lenses A6700 MWIR, A6702 MWIR: 25 mm, 50 mm, 100 mm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Camera f_number A6700 MWIR, A6701 MWIR: f/2.5
A6702 MWIR, A6703 MWIR: f/4.0
Close_up Lenses_Microscopes A6700 MWIR, A6702 MWIR: Keine Mikroskope verfügbar
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 1-fach, 3-fach
Detector Type FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Dynamic Range 14 Bit
Filter Holder [Warm] Hinter der Objektivhalterung für Standardfilter mit 1 Zoll Durchmesser
Focus Manuell
Frame Rate [Full Window] Programmierbar von 0,0015 Hz bis 60 Hz
Image Time Stamp Ja
Integration Time 480 ns bis zum Vollbild
Lens Interface FLIR FPO (Bajonettverschluss mit vier Haltelaschen)
On Camera Image Storage Keine
Operability ≥99,8 % (≥99,95 % typisch)
Overlay Feste Konfiguration, lässt sich abschalten
Palette 8 Bit, einstellbar
Pixel Clock 50 MHz
Pixel Size [Square] 15 µm
Radiometric Data Streaming Gigabit Ethernet (GigE Vision)
Readout Modes Asynchrone Integration beim Auslesen, Asynchrone Integration vor dem Auslesen
Readout Type Schnappschuss (Einzelbild)
Resolution 640 × 512
Sensor Cooling Drehmechanismus mit geschlossenem Kreislauf
Spectral Range A6700 MWIR, A6702 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Standard Video SDI
Standard Video Zoom Automatisch, variabel
Subwindow Modes Ganzes, 1/2 und 1/4 Fenster
Thermal Sensitivity_NETD [typical] A6700 MWIR, A6702 MWIR: ≤25 mK typisch
A6701 MWIR, A6703 MWIR: ≤20 mK typisch
Video Modes SDI: 720p@50/59,9, 1080p@25/29,9
Messung und Analyse
Accuracy ≤Genauigkeit 100°C (≤212°F), Genauigkeit ±2°C (±3,6°F) (±1°C/1,8°F typisch); >100°C ±2 % des Messwerts (±1 % typisch)
Ambient Drift Compensation [with factory cal] Ja
Automatic Gain Control Manuell, linear, Plateauausgleich, DDE
Optional Temperature Range [with band matched optics] 45°C bis 600°C/113°F bis 1112°F (ND1); 250°C bis 2000°C/482°F bis 3632°F (ND2); 500°C bis 3000°C/932°F bis 5432°F (ND3)
Standard Temperature Range [with band matched optics] A6700 MWIR: -20 °°C bis 300 °°C (-4 °°F bis 572 °°F)
A6701 MWIR, A6703 MWIR: -20°C bis 350°C (-4°F bis 662°F), -10°C (50°F) für Mikroskope
A6702 MWIR: -20 °C bis 350 °C, (-4 °F bis 662 °F)
Kommunikation und Datenspeicher
Command and Control GenICam (GigE)
Synchronization Modes Sync In
Allgemeine Angaben
Box Contents Packungsinhalt für Kits:
• FLIR A6701 InSb (3,0 - 5,0μm), 640x512, f/2,5, GigE, 60Hz (29440-201)
• MWIR 3-5um Thermographische Kalibrierung für -20°C bis +350°C (CAL35-STD)
• Research Studio - Professional Edition - 1 Year License (Online Activation) (4232535)
• Heavy Duty Open Base Camera Stand (4257132)
und eines der folgenden Objektive:
• 50mm Makroobjektiv 3,0-5,0μm, f/2,5 (FPO Manual Bayonet) (T300585) oder
• 1x Mikroskop, 3,0-5 μm, f/250 μm
•,0 μm oder (4214995) (4215423
Size [L x W x H ] w_o Lens 226 × 102 × 109 mm
Weight [without lens] 2,3 kg
Stromversorgung
Power 24 VDC (<24 W stationärer Zustand)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Mounting 2 × ¼" -20 Gewindebohrungen, 1 × 3/8"-16 Gewindebohrungen, 4 × 10-24 Gewindebohrungen
Operating Temperature Range -20 °°C bis 50 °°C (-4 °°F bis 122 °°F)

Accessories

Resources & Support

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.