Flir E8 Pro

Pro-Series Infrared Camera with Ignite™ Cloud

$2,799.00

Product Variations
Get Support

The Flir E8 Pro is your must-have tool for locating and diagnosing electrical, mechanical, and building problems. Quickly pinpoint hot spots and easily identify problems with vibrant thermal imagery supported by Flir-patented MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) enhancement. Your inspections will be more efficient because you can do all your work from the touchscreen: organize your photos, add detailed notes, and upload them directly to the Flir Ignite cloud for convenient access from any device. When you’re ready to share images and create client reports, your images and notes are already available for your use in Flir Ignite or Flir Thermal Studio for the most streamlined experience.

All new Flir Ex Pro-Series purchases include an extended Flir Protect warranty, 12-month Flir Ignite Pro subscription, and Flir Ex Pro-Series & IR Fundamentals training from Flir Academy, making it the best value thermal imaging camera of its class and an essential tool for your daily work.

Scopri cosa puoi fare con Flir E8 Pro

Miglioramento dell’immagine MSX

Tutte le termocamere Ex Pro-Series sono dotate dell'esclusiva funzione Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX®) di Flir, che aggiunge in tempo reale i dettagli chiave della telecamera a luce visibile integrata all'intera immagine a infrarossi. Il risultato è un'immagine termografica pura all-in-one con caratteristiche di luce visibile, che consente di individuare immediatamente una distribuzione di calore problematica. MSX funziona in tempo reale e quindi i suoi risultati sono immediatamente visibili sul display LCD della termocamera.

Gli aggiornamenti via etere mantengono la termocamera aggiornata

Con gli aggiornamenti Over-the-air (OTA), la tua telecamera Flir avrà sempre il firmware, le correzioni di bug e le funzionalità più recenti. Quando la telecamera viene collegata a Internet, ricerca automaticamente gli aggiornamenti del firmware.

Report professionali che aiutano il cliente e la tua azienda

Il giusto software di analisi delle immagini e creazione di report può migliorare notevolmente la tua attività rendendo più facile per i clienti comprendere il problema e sentirsi sicuri di averlo risolto.

Il servizio cloud Flir Ignite consente di eseguire il backup delle immagini direttamente sul cloud, organizzare e modificare i file e creare semplici report. E per la modifica e la creazione di report avanzati, c'è Flir Thermal Studio Suite: un software desktop che offre elaborazione batch, strumenti di misurazione ricchi di funzionalità e report personalizzati.

Risparmia tempo con 1-Touch Level/Span

1-Touch Level/Span consente di toccare lo schermo per selezionare una piccola area dell’immagine dove la termocamera valuta il contrasto termico per regolare automaticamente livello e campo. Risultato: un risparmio di tempo rispetto alle regolazioni manuali.

Diventa un esperto di Thermal Studio

Impara a modificare e analizzare le immagini, nonché produrre report personalizzati utilizzando il software FLIR Thermal Studio Suite con formazione online del Centro formazione di termografia FLIR. In questa lezione virtuale ti verrà spiegato tutto ciò che devi sapere, tra cui: 

  • Come regolare i parametri dell’immagine e ottimizzare il contrasto termico
  • Come creare funzioni batch per l’elaborazione delle immagini
  • Come progettare un nuovo modello di report

La termocamera Flir E8 Pro™ con cloud Ignite™

Flir-patented MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) enhancement provides highly detailed thermal images to help you quickly recognize where a problem is located.
Organize your photos, add detailed notes, and upload them directly to the Flir Ignite cloud for convenient access from any device.
Share images easily and create advanced client reports in Flir Ignite or Flir Thermal Studio.

Specifiche

Highlighted
IR Resolution 320 × 240 (76,800 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD <0.04°C (0.07°F) / <40 mK at 30°C (86°F)
Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Field of view (FOV) 33°
Digital Camera 5 MP
Image Modes Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Display 3.5 in, 640 × 480 color LCD
Storage Media Internal memory and onboard FLIR Ignite™ cloud connectivity (with Wi-Fi)
Imaging & Optical
Color Palettes Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Detector Type Uncooled microbolometer
Digital Camera 5 MP
Field of view (FOV) 33°
Focus Focus free
Image Frequency 9 Hz
Image Modes Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
IR Resolution 320 × 240 (76,800 pixels)
Minimum Focus Distance 0.36 m (1.18 ft)
Spectral Range 7.5 µm to 13 µm
Thermal Sensitivity/NETD <0.04°C (0.07°F) / <40 mK at 30°C (86°F)
Measurement & Analysis
Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Delta T Yes, NFPA 70B compliant
Isotherm Above alarm, below alarm
Measurements correction Emissivity; matt/semi-matt/semi-gloss + custom value, reflected apparent temperature, atmospheric compensation
Object Temperature Range -20°C to 550°C (-4°F to 1022°F) in two ranges
Spot Meter Center spot; box with min/max
User Interface
Display 3.5 in, 640 × 480 color LCD
Text Text annotation on image using onscreen keyboard
Touchscreen Capacitive touch
Communication & Data Storage
Storage Media Internal memory and onboard FLIR Ignite™ cloud connectivity (with Wi-Fi)
WiFi Standard: 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz)
Power
Battery operating time 4 hours
Battery type Rechargeable Lithium-ion battery
Charging system Battery is charged inside the camera or in specific charger
Charging Time 2 hours
Power Management Automatic shut-down
Environmental & Certifications
Certifications UL, CSA, CE, PSE and CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Part 15 Class B
Encapsulation IP54 (IEC 60529)
Operating Temperature Range -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Shock 25 g (IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Flashlight Bright LED
List of Contents Infrared camera, hard transport case, battery (inside camera) + extra battery, tabletop charger, power supply (with EU, UK, US and AU plugs), micro USB adapter, FLIR Thermal Studio Starter, and printed documentation
Packaging Size 385 mm × 165 mm × 315 mm (15.2 in × 6.5 in × 12.4 in)
Size (L x W x H) 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Weight 0.610 kg (1.34 lbs)

Accessori

  1. Tool Belt (T911093)

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto sulla Ex Pro-Series, visitate Support.FLIR.com

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Export Restrictions