FLIR E8 Pro

Infrarotkamera der Pro-Serie mit Ignite™ Cloud

Product Variations

Die FLIR E8 Pro ist Ihr unverzichtbares Werkzeug zur Lokalisierung und Diagnose von elektrischen und mechanischen Mängeln sowie Problemen an Gebäuden. Hot Spots schnell finden und Probleme erkennen, mit lebendigen Wärmebildern, unterstützt durch die patentierte MSX®-Erweiterung von FLIR (multispektrale dynamische Bildgebung). Ihre Inspektionen werden effizienter, da Sie Ihre gesamte Arbeit über den Touchscreen erledigen können: Fotos organisieren, detaillierte Notizen hinzufügen und diese direkt in die FLIR Ignite Cloud hochladen, um von jedem Gerät aus bequem darauf zugreifen zu können. Wenn Sie bereit sind, Bilder zu teilen und Kundenberichte zu erstellen, stehen Ihre Bilder und Notizen bereits für die Verwendung in FLIR Ignite oder FLIR Thermal Studio zur Verfügung.

Alle neuen FLIR Ex Pro-Series-Käufe beinhalten eine erweiterte FLIR Protect-Garantie, ein 12-monatiges FLIR Ignite Pro-Abonnement und eine FLIR Ex Pro-Series & IR Fundamentals-Schulung der FLIR Academy. Damit ist sie die preiswerteste Wärmebildkamera ihrer Klasse und ein unverzichtbares Werkzeug für Ihre tägliche Arbeit.

Scopri cosa puoi fare con Flir E8 Pro

Miglioramento dell’immagine MSX

Tutte le termocamere Ex Pro-Series sono dotate dell'esclusiva funzione Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX®) di Flir, che aggiunge in tempo reale i dettagli chiave della telecamera a luce visibile integrata all'intera immagine a infrarossi. Il risultato è un'immagine termografica pura all-in-one con caratteristiche di luce visibile, che consente di individuare immediatamente una distribuzione di calore problematica. MSX funziona in tempo reale e quindi i suoi risultati sono immediatamente visibili sul display LCD della termocamera.

Gli aggiornamenti via etere mantengono la termocamera aggiornata

Con gli aggiornamenti Over-the-air (OTA), la tua telecamera Flir avrà sempre il firmware, le correzioni di bug e le funzionalità più recenti. Quando la telecamera viene collegata a Internet, ricerca automaticamente gli aggiornamenti del firmware.

Report professionali che aiutano il cliente e la tua azienda

Il giusto software di analisi delle immagini e creazione di report può migliorare notevolmente la tua attività rendendo più facile per i clienti comprendere il problema e sentirsi sicuri di averlo risolto.

Il servizio cloud Flir Ignite consente di eseguire il backup delle immagini direttamente sul cloud, organizzare e modificare i file e creare semplici report. E per la modifica e la creazione di report avanzati, c'è Flir Thermal Studio Suite: un software desktop che offre elaborazione batch, strumenti di misurazione ricchi di funzionalità e report personalizzati.

Risparmia tempo con 1-Touch Level/Span

1-Touch Level/Span consente di toccare lo schermo per selezionare una piccola area dell’immagine dove la termocamera valuta il contrasto termico per regolare automaticamente livello e campo. Risultato: un risparmio di tempo rispetto alle regolazioni manuali.

Diventa un esperto di Thermal Studio

Impara a modificare e analizzare le immagini, nonché produrre report personalizzati utilizzando il software FLIR Thermal Studio Suite con formazione online del Centro formazione di termografia FLIR. In questa lezione virtuale ti verrà spiegato tutto ciò che devi sapere, tra cui: 

  • Come regolare i parametri dell’immagine e ottimizzare il contrasto termico
  • Come creare funzioni batch per l’elaborazione delle immagini
  • Come progettare un nuovo modello di report

La termocamera Flir E8 Pro™ con cloud Ignite™

Die patentierte MSX®-Erweiterung (multispektrale dynamische Bildgebung) von FLIR ermöglicht hochdetaillierte Wärmebilder, mit denen Sie schnell erkennen können, wo ein Problem liegt.
Organisieren Sie Ihre Fotos, fügen Sie detaillierte Notizen hinzu und laden Sie sie direkt in die FLIR Ignite Cloud hoch, um von jedem Gerät aus bequem darauf zugreifen zu können.
Leiten Sie Bilder ganz leicht weiter und erstellen Sie erweiterte Kundenberichte in FLIR Ignite oder FLIR Thermal Studio.

Specifications

Highlighted
IR Resolution 320 × 240 (76.800 Pixel)
Thermal Sensitivity_NETD <0,04°C (0,07°F) / <40 mK bei 30°C (86°F)
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Anzeigewerts bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F) und einer Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)
Field of view [FOV] 33°
Digital Camera 5 Megapixel
Image Modes MSX-Wärmebild, Wärmebild, Bild-in-Bild, Digitalkamera
Display 3,5 Zoll, 640 × 480 Farb-LCD
Storage Media Interner Speicher und integrierte FLIR Ignite Cloud-Konnektivität ™(mit WLAN)
Bildgebung und optische Daten
Color palettes Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Detector Type Ungekühlt, Mikrobolometer
Digital Camera 5 Megapixel
Field of view [FOV] 33°
Focus Fokussierfrei
Image Frequency 9 Hz
Image Modes MSX-Wärmebild, Wärmebild, Bild-in-Bild, Digitalkamera
IR Resolution 320 × 240 (76.800 Pixel)
Minimum Focus Distance 0,36 m
Spectral Range 7,5 µm bis 13 µm
Thermal Sensitivity_NETD <0,04°C (0,07°F) / <40 mK bei 30°C (86°F)
Messung und Analyse
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Anzeigewerts bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F) und einer Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)
Delta T Ja, entsprechend NFPA 70B
Isotherm Überschreitung und Unterschreitung des Alarmwerts
Measurements correction Emissionsgrad; matt/halbmatt/halbglänzend + benutzerdefinierter Wert, reflektierte scheinbare Temperatur, atmosphärische Kompensation
Object Temperature Range -20 °C bis 550 °C (-4 °F bis 1022 °F) in zwei Bereichen
Spot Meter Center-Spot, Kasten mit max./min.
Benutzeroberfläche
Display 3,5 Zoll, 640 × 480 Farb-LCD
Text Textanmerkung auf Bild mit der Bildschirmtastatur
Touchscreen Kapazitiver Touchscreen
Kommunikation und Datenspeicher
Storage Media Interner Speicher und integrierte FLIR Ignite Cloud-Konnektivität ™(mit WLAN)
WiFi Standard: 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz und 5 GHz)
Stromversorgung
Battery operating time 4 Stunden
Battery Type Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
Charging system Die Batterie wird in der Kamera oder in einem speziellen Ladegerät aufgeladen.
Charging Time 2 Stunden
Power Management Automatische Abschaltung
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Certifications UL, CSA, CE, PSE und CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B
Encapsulation IP54 (IEC 60529)
Operating Temperature Range –15 °C bis 50 °C
Shock 25 g (IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range –40 °C bis +70 °C
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
Allgemeine Angaben
Flashlight Helle LED
List of Contents Infrarotkamera, Hartschalentransportkoffer, Batterie (in der Kamera) und Zusatzbatterie, Tischladegerät (mit Steckern für EU, GB, USA und Australien), Mikro-USB-Adapter, FLIR Thermal Studio Starter und gedruckte Dokumentation
Packaging Size 385 mm × 165 mm × 315 mm
Size [L x W x H] 244 × 95 × 140 mm (9,6 × 3,7 × 5,5 Zoll)
Weight 0,610 kg (1,34 Pfund)

Accessories

  1. Tool Belt (T911093)

Resources & Support

Nota: Per ulteriori risorse di supporto sulla Ex Pro-Series, visitate Support.FLIR.com

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.