FH-Series ID

Multispectral Fixed Camera for Perimeter Protection

The FH-Series ID is a rugged, multispectral fixed camera that integrates industry-leading thermal imaging with 4K visible imaging to provide reliable intruder-detection capabilities for perimeter security. Built-in convolutional neural network (DNN) analytics accurately detect and classify human and vehicle threats moving at high or low speeds, minimizing false alarms and daily operations costs. Custom scheduling enables security operators to set intrusion analytics to run on visible streams during the day and on thermal streams throughout the night, establishing optimized coverage for any lighting condition.

Perché due è meglio di uno

La Serie FH ID integra il meglio delle tecnologie di imaging termico e visibile 4K per la consapevolezza del contesto in tempo reale in qualsiasi condizione di illuminazione, oltre a vento, pioggia, nebbia o neve. Questo sistema può acquisire gli eventi man mano che si sviluppano, diffondere avvisi verificati e informazioni utili al personale appropriato e raccogliere informazioni dettagliate per la revisione forense.

Riduzione dei falsi allarmi attraverso l'analisi video

La FH-Series ID offre analisi video DNN avanzate per il rilevamento, la classificazione e la geolocalizzazione affidabili degli intrusi, in modo che il personale addetto alla sicurezza possa valutare rapidamente le potenziali minacce e intervenire prima che i perimetri vengano brocciati o le risorse critiche danneggiate.

Sicurezza informatica e conformità NDAA

La protezione dei dati è importante per noi quanto la sicurezza del sito è per te. Le telecamere di sicurezza Flir sono ideali per sistemi di sicurezza informaticamente avanzati per infrastrutture critiche e applicazioni governative. Lo sviluppo di Flir soddisfa gli standard di conformità NDAA incorporando considerazioni sulla sicurezza informatica nel nostro processo, insieme a test di vulnerabilità interni ed esterni, revisioni rigorose del codice e rigorosi protocolli IT.

Analisi e integrazione video

United VMS è un modo potente per integrare e controllare Flir FH-Series ID. Intuitivo da utilizzare e scalabile in base alle tue esigenze, UVMS supporta l'analisi e la consegna da telecamere fisse a PT.

Connessione dei sensori di sicurezza con Flir Nexus

Tracciamento geografico senza interruzioni di bersagli in ampie aree attraverso Flir Nexus, un protocollo di comunicazione proprietario che aiuta a colmare il divario tra ID FH-Series, altre telecamere, dispositivi radar e i loro sistemi di monitoraggio. Nexus consente il coordinamento continuo con i radar Flir e altre termocamere e telecamere visibili per mantenere il tracciamento continuo, anche oltre il campo visivo di un radar.
Key Features
Integrates 640 × 512 resolution thermal imaging and a 4K visible sensor into a single camera for optimal performance in any environment or lighting condition
Minimize false alarms and the cost of daily operations by using on-camera video analytics that run on both the visible and thermal spectrum for robust intrusion detection of humans and vehicles
Deploy the FH-Series ID as part of a Flir end-to-end solution or in combination with preferred third-party solutions
Product showcase image

Specifiche

Compliance & Certifications
Approvals FCC Part 15 (Subpart B, class A), CE Marked
Certifications IEC 62368
Compliance RoHS, WEEE
Environmental
Humidity 0-95% relative humidity
IP Rating (dust & water ingress) IP66 & IP67
Operating Temperature Range -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Shock IEC 60068-2-27
Storage Temperature Range -50°C to 85°C (-58°F to 185°F)
Vibration IEC 60068-2-64
General
Dimensions (L x W x H) 314 × 233 × 124 mm (12.4 × 9.2 × 4.9 in)
Power Consumption Nominal: 15 W Heaters enabled, 12 VDC: 48 W Heaters enabled, all other inputs: 70 W
Surge Immunity on AC Power Lines EN 50130-4
Surge Immunity on Signal Lines EN 50130-4
Measurement & Analysis
Analytics Features Region Entrance/Intrusion Detection, Crossover/Fence Trespassing; Auto/Manual Depth Setup, Human and Vehicle Rules, Tampering, Loitering, CNN classifier
Analytics Management Web-based confguration and management, masking of analytic detection areas, adjustable sensitivity, automatic responses, remote I/O control
Measurement Accuracy N/A
Object Temperature Range N/A
System Integration
Control Input/Output Input: two dry alarm contacts Output: two relay contacts 1A max at 24 Vac/30 Vdc Configurable between normally open and normally closed
Ethernet 100/1000 Mbps
External Analytics Compatible Yes
Network APIs Nexus SDK Nexus CGI ONVIF Profile S, G, T
Streaming Resolution Primary Stream: Thermal: VGA (640 × 512), QVGA (320 × 256) Visible: 4k (3840 × 2160), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720) & VGA 640 × 480 Secondary Stream: Thermal: VGA (640 × 512), QVGA (320 × 256) Visible: 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720) & VGA 640 × 480
Supported Protocols IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF
Video Over Ethernet Two independent channels of H.264/H.265 or M-JPEG (except 4k) for visible and thermal
Thermal Camera
Array format 4K 2160p (3840 × 2160)
Array Format (Thermal) 640 × 512
Detector Pitch (Thermal) 17 µm
f number (Thermal) FLIR FH-606 ID: f/1.6
FLIR FH-608 ID, FLIR FH-617 ID, FLIR FH-625 ID: f/1.1
FLIR FH-610 ID, FLIR FH-612 ID: f/1.2
FLIR FH-644 ID: f/1.0
FLIR FH-669 ID: f/1.4
f-number FLIR FH-606 ID, FLIR FH-608 ID, FLIR FH-610 ID, FLIR FH-612 ID, FLIR FH-617 ID: 1.6-2.2
FLIR FH-625 ID: 1.4-1.7
FLIR FH-644 ID, FLIR FH-669 ID: 1.5-2.8
Field of View (FOV) (Thermal) FLIR FH-669 ID, 9 mm: 69° × 56°
FLIR FH-644 ID, 13 mm: 44°×36°
FLIR FH-625 ID, 25 mm: 25° × 18°
FLIR FH-617 ID, 35 mm: 17° × 14°
FLIR FH-612 ID, 50 mm: 12° × 10°
FLIR FH-610 ID, 60 mm: 10° × 8.2°
FLIR FH-608 ID, 75 mm: 8.6° × 6.6°
FLIR FH-606 ID, 100 mm: 6.2° × 4.9°
Image Uniformity Optimization Automatic Flat Field Correction (FFC); Thermal and Temporal Triggers
Spectral Range (Thermal) 7.5 µm to 13.5 µm
Thermal AGC Modes Auto AGC, Manual AGC, Plateau Equalization AGC, Linear AGC, Auto Dynamic Detail Enhancement (DDE), Max Gain Setting
Thermal AGC Region of Interest [ROI] Default, Presets and User definable to insure optimal image quality on subjects of interest
Thermal Sensitivity - NETD (Thermal) <25 mK @ 25°C, F/1.0
Video Frame Rate 30 Hz or less
Video Frame Rate (Thermal) NTSC: 30 Hz or PAL: 25 Hz / 8.3 Hz
Video & Recording
Composite Video NTSC or PAL Hybrid system with IP & analog video
Local Storage Support for SD Card (not supplied)

Accessori

Risorse e supporto

Export Restrictions