Flir Edge

Thermal Camera with Wireless Connectivity for iOS® and Android™ Smart Devices

$299.00

Compatible with the NEW iPhone 17

The Flir Edge (formerly Flir One Edge) allows you to easily inspect hard-to-reach areas from any position or angle. This infrared camera for smart phones connects wirelessly so you can inspect out-of-view targets—or clip it onto your phone or tablet for one-handed operation. The wireless connection also allows the same camera to be used with both Android and iOS devices, making it easy to share tools with your team members.
Flir One images are enhanced with Flir VividIR™ for brilliant thermal resolution; activate Flir's proprietary MSX® to add visual camera details to thermal images so you can clearly identify problems. All your thermal images and videos are saved directly to your mobile device and can be uploaded automatically to Flir Ignite™ for seamless reporting, sharing, and organization.

Ispeziona facilmente ovunque

Scansiona facilmente i bersagli fuori dalla portata o fuori dalla vista mentre visualizzi comodamente le immagini dal tuo dispositivo mobile oppure aggancia FLIR ONE Edge Pro al tuo dispositivo intelligente per l’uso con una sola mano con una presa naturale.

Immagini e prestazioni di alta qualità

Acquisisci immagini termiche ad alta qualità, identifica facilmente i bersagli e individua la posizione dei problemi con FLIR MSX, VividIR e una risoluzione termica di 160 × 120 (19.200 pixel).

Uno strumento professionale

Con un tempo di carica della batteria fino a 2,5 ore e capacità di ricarica rapida, FLIR ONE Edge Pro è pronta quando ne hai bisogno. Questa robusta termocamera è classificata IP54 e sottoposta a prova di caduta da 2 metri.

Miglioramento dell’immagine MSX

Le termocamere Flir Edge Series sono dotate del nostro esclusivoMulti Spectral Dynamic Imaging (MSX), che aggiunge in tempo reale i dettagli chiave della telecamera a luce visibile integrata all'intera immagine a infrarossi. Il risultato è un'immagine termografica pura all-in-one con caratteristiche di luce visibile, che consente di individuare immediatamente una distribuzione di calore problematica. MSX avviene in tempo reale, per poterlo vedere immediatamente sullo schermo.

Ottieni di più dall’app Flir One

Le telecamere Flir One Series si collegano al tuo dispositivo smart tramite l’app Flir One, disponibile su Google Play e Apple App Store. Una volta collegata, l’app visualizza un feed dal vivo dalla tua telecamera Flir One e può caricare le immagini e i video registrati sul cloud Flir IgniteTM. È anche possibile utilizzare l’app per modificare le impostazioni della videocamera e del display, accedere agli articoli della guida, attivare guide di ispezione passo-passo e trovare app di terze parti per la propria applicazione specifica.

App mobili Flir One per le tue applicazioni uniche

I nostri partner di terze parti offrono un’ampia gamma di app mobili compatibili con Flir One e ognuna di esse offre soluzioni su misura per esigenze specifiche. 

Ad esempio, dai un’occhiata all’app RocketPlan. Digitalizza il processo di richiesta all'interno del restauro.

Oppure l’app MultiSens-1234, per tracciare più dati dei sensori all’interno del monitoraggio delle condizioni, e l’app ThermaFY Home che analizza l’efficienza energetica della tua casa.

Fai clic qui sotto per esplorare tutte le app disponibili. Oppure, se sei interessato a sviluppare un’app o a integrare la termografia nella tua app, crea subito un account per sviluppatori.

App di terze parti in primo piano

Le app mobili compatibili con Flir One possono offrire soluzioni di ispezione, imaging e creazione di report personalizzate in base alle tue esigenze specifiche. Gli esempi in primo piano includono:

  • Home Boost: aiuta i proprietari di case a individuare problemi nascosti che fanno aumentare le bollette energetiche.
  • HouseRater: consente ai costruttori di abitazioni di raccogliere nuovi dati sull'efficienza energetica delle abitazioni.
  • iCertify—per test elettrici, ispezione e certificazione BS7671 sul campo.
  • Knauf Pro+: aiuta a ispezionare lo spazio per calcolare le esigenze di isolamento e rilevare potenziali perdite di energia.

Specifiche

Highlighted
Thermal Resolution 80 × 60 (native resolution), 240 × 180 (super resolution)
Battery life Approximately 2 hours 30 minutes
Object Temperature Range -20°C to 120°C (-4°F to 248°F)
Accuracy ±3°C (5.4°F) or ±5%. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and the scene is within 5°C to 120°C (41°F to 248°F)
Operating Temperature -10°C to 50°C (14°F to 122°F), battery charging 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Spot Meter Hottest, Coldest and 3 spot measurement
Imaging & Optical
Adjustable MSX distance 30 cm - Infinity
Focus Fixed 30 cm - Infinity
Frame Rate 8.7 Hz
HFOV/VFOV 54° ±1° / 42° ±1°
Image Modes MSX, Infrared, Visual
Palette Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava and Color Wheel
Shutter Automatic/Manual
Thermal Resolution 80 × 60 (native resolution), 240 × 180 (super resolution)
Thermal Sensitivity/NETD 70 mK
Thermal Sensor Pixel size 12 µm, 8 to 14 µm spectral range
Visual Resolution 640 × 480
VividIR No
Power
Battery charge time 60–90 min for fully charged
15 min charging, from empty battery, gives 40 min operating time
Battery life Approximately 2 hours 30 minutes
Charging Method Female USB-C (5V/1A)
Measurement & Analysis
Accuracy ±3°C (5.4°F) or ±5%. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and the scene is within 5°C to 120°C (41°F to 248°F)
Measurement Corrections Emissivity; Reflected apparent temperature (22°C / 72°F)
Object Temperature Range -20°C to 120°C (-4°F to 248°F)
Spot Meter Hottest, Coldest and 3 spot measurement
General
Additional Integrations Available via device App Store. Development SDK available: https://www.flir.com/developer/mobile-sdk/
Battery charge monitor 0 to 100%
Clip Span 130 mm (min) / 195 mm (max)
Compatible with FLIR software FLIR ONE app, FLIR Ignite, FLIR Thermal Studio
Device Compatibility iOS ( version 17 and later) or Android (version 13 and later) smartphones and tablets
Dimensions (H x W x D) 37.5 mm × 35 mm × 149 mm (1.5 in × 1.4 in × 5.9 in)
Form Factor Phone
Remote Operation Up to 5 m (16.4 ft) from smart device
Weight 153 g (5.4 oz)
Environmental & Certifications
Certifications RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN62133, UL1642, WEEE 2012/19/EU
Drop test Drop from 2 m (6.56 ft)
Emissivity Settings Matte: 95%, Semi-Matte: 80%, Semi-Glossy: 60%, Glossy: 30%
IP Rating IP54
Non-Operating Temperature -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Operating Temperature -10°C to 50°C (14°F to 122°F), battery charging 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Communication & Data Storage
Bluetooth Uses Bluetooth to set up the peer-to-peer Wi-Fi network that the camera creates to connect to the mobile device
Capture modes Video, Still image
Charging Female USB-C (5V/1A)
File Formats Radiometric JPG, MPEG-4 (file format MOV (iOS), MP4 (Android)
WiFi 802.11 a/b/g/n

Accessori

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto FLIR ONE, visitate Support.FLIR.com

Export Restrictions