Fast Shipping

Flir One®

Professional Thermal Camera for iOS™ and Android® Smartphones

Top application
  1. Asset Reliability
  2. Building Diagnostics & Indoor Air Quality
  3. Electrical Inspection
  4. Liquid Leak Detection

Nota sulla compatibilità:

Sono disponibili i modelli FLIR ONE Gen 3 che funzionano con varie combinazioni di sistema operativo (iOS o Android) e tipo di connettore (USB-C, Lightning).

Controlla il modello di telefono e il tipo di connettore prima dell’acquisto.

The Flir One® (formerly Flir One® Gen 3) is an affordable smartphone attachment thermal imaging camera designed to help professionals find problems faster and get more work done in less time. With MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) technology, which enhances thermal images by embossing details from the visual camera onto the thermal image, you’ll easily recognize where problems are located. Flir One cameras also provide a OneFit™ connector that adjusts and extends up to 4 mm to fit many popular protective cases. Whether inspecting electrical panels, looking for HVAC problems, or finding water damage, Flir One thermal imaging cameras enable users of all experience levels to work efficiently while on-the-go.

Now available with USB-C connector for iPhone!

Miglioramento dell’immagine MSX

Le telecamere Flir One sono dotate della nostra esclusiva funzioneMulti Spectral Dynamic Imaging (MSX), che aggiunge in tempo reale i dettagli chiave della telecamera a luce visibile integrata all'intera immagine a infrarossi. Il risultato è un'immagine termografica pura all-in-one con caratteristiche di luce visibile, che consente di individuare immediatamente una distribuzione di calore problematica. MSX avviene in tempo reale, per poterlo vedere immediatamente sullo schermo.

Ottieni di più dall’app Flir One

Le telecamere Flir One Series si collegano al tuo dispositivo smart tramite l’app Flir One, disponibile su Google Play e Apple App Store. Una volta collegata, l’app visualizza un feed dal vivo dalla tua telecamera Flir One e può caricare le immagini e i video registrati sul cloud Flir IgniteTM. È anche possibile utilizzare l’app per modificare le impostazioni della videocamera e del display, accedere agli articoli della guida, attivare guide di ispezione passo-passo e trovare app di terze parti per la propria applicazione specifica.

App mobili Flir One per le tue applicazioni esclusive

I nostri partner di terze parti offrono un’ampia gamma di app mobili compatibili con Flir One e ognuna di esse offre soluzioni su misura per esigenze specifiche. 

Ad esempio, dai un’occhiata all’app RocketPlan. Digitalizza il processo di richiesta all'interno del restauro.

Oppure c’è l’app MultiSens-1234, per tracciare più dati dei sensori all’interno del monitoraggio delle condizioni, e l’app ThermaFY Home, che analizza l’efficienza energetica della tua casa.

Fai clic qui sotto per esplorare tutte le app disponibili. Oppure, se sei interessato a sviluppare un’app o a integrare la termografia nella tua app, crea subito un account sviluppatore.

App di terze parti in primo piano

Le app mobili compatibili con Flir One possono offrire soluzioni di ispezione, imaging e creazione di report personalizzate in base alle tue esigenze specifiche. Gli esempi in primo piano includono:

  • Home Boost: aiuta i proprietari di case a individuare problemi nascosti che fanno aumentare le bollette energetiche.
  • HouseRater: consente ai costruttori di abitazioni di raccogliere nuovi dati sull'efficienza energetica delle abitazioni.
  • iCertify—per test elettrici, ispezione e certificazione BS7671 sul campo.
  • Knauf Pro+: aiuta a ispezionare lo spazio per calcolare le esigenze di isolamento e rilevare potenziali perdite di energia.
Thermal Imaging Camera Attachment
Track problems to the source with thermal imaging and MSX, making it easier to detect and diagnose issues.
Carry this lightweight, pocket-sized inspection tool with you to every job for convenient, on-the-go inspections.
Improve workflow and share images using the sleek, intuitive Flir ONE® mobile app without ever leaving the job site; and quickly create professional reports using Flir Thermal Studio software.

Specifiche

Highlighted
Thermal Resolution 80 × 60
Battery Life Approximately 1h
Object Temperature Range -20°C — 120°C (–4°F — 248°F)
Phone FLIR ONE Gen 3 - iOS (Lightning): iOS
FLIR ONE Gen 3 - Android (USB-C): Android
FLIR ONE Gen 3 – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Accuracy ±3°C or ±5%, typical Percent ofthe difference between ambient and scene temperature. Applicable 60s after start-up when the unit is within 15 °C – 35 °C and the scene is within 5 °C – 120 °C.
Operating Temperature 0 °C – 35 °C (32°F – 95°F) , battery charging 0 °C – 30 °C (32°F – 86°F)
Spot Meter One spot meter (centered).
Imaging & Optical
Adjustable MSX distance 0.3m – Infinity
Focus Fixed 15cm – Infinity
Frame Rate 8.7 Hz
HFOV_VFOV 50° ± 1° / 38° ± 1°
Palette Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava and Color Wheel
Shutter Automatic/Manual
Thermal Resolution 80 × 60
Thermal Sensitivity [MRDT] 150 mK
Thermal Sensor Pixel size 17 µm, 8 – 14 µm spectral range
Video and Still Image Display_Capture Saved as 1440 × 1080
Visual Resolution 1440 × 1080
Power
Battery charge time 40 min
Battery Life Approximately 1h
Measurement & Analysis
Accuracy ±3°C or ±5%, typical Percent ofthe difference between ambient and scene temperature. Applicable 60s after start-up when the unit is within 15 °C – 35 °C and the scene is within 5 °C – 120 °C.
Object Temperature Range -20°C — 120°C (–4°F — 248°F)
Spot Meter One spot meter (centered).
General
Battery charge monitor 0 – 100%
Dimensions [H x W x D] 34 × 67 × 14 mm (1.3 × 2.6 × 0.6 in)
Phone FLIR ONE Gen 3 - iOS (Lightning): iOS
FLIR ONE Gen 3 - Android (USB-C): Android
FLIR ONE Gen 3 – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Weight 36.3 g
Environmental & Certifications
Certifications MFi (iOS version), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Drop test Drop from 1.5m
Emissivity Settings Matte: 95%, Semi-Matte: 80%, Semi-Glossy: 60%, Glossy: 30% Reflected background temperature is 22°C
Non Operating Temperature -20°C – 60°C (-4°F – 140°F)
Operating Temperature 0 °C – 35 °C (32°F – 95°F) , battery charging 0 °C – 30 °C (32°F – 86°F)
Communication & Data Storage
Capture modes Video, Still image
Charging Female USB-C (5V/1A)
File Formats Still images – radiometric jpeg Video – MPEG-4 (file format MOV (iOS), MP4 (Android))
Video Male Lightning (iOS), Male USB-C (Android)

Resources & Support

Nota: Per ulteriori risorse di supporto FLIR ONE, visitate Support.FLIR.com

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Added to cart