Flir One® Pro

Pro-Grade Thermal Camera for Smartphones

$299.00

Nota sulla compatibilità:

Sono disponibili modelli FLIR ONE Pro che funzionano con varie combinazioni di sistema operativo (iOS o Android) e tipo di connettore (USB-C, Lightning, Micro-USB).

Controlla il modello di telefono e il tipo di connettore prima dell’acquisto.

The Flir One® Pro helps you find invisible problems faster than ever, whether you're inspecting electrical panels, troubleshooting mechanical systems, looking for HVAC problems, or finding water damage. This FLIR ONE Pro-Series camera offers 4x the native resolution of the Flir One (formerly FLIR ONE Gen 3), for sharper image clarity that's further enhanced by the revolutionary Flir VividIR™. Measure temperatures more than 3x higher than any Flir One model—up to 400°C (752°F)—with a sensitivity that detects temperature differences down to 70 mK. Packed with powerful measurement tools, the FLIR ONE Pro will work as hard as you do.

Compatible with the iPhone 15 and newer models.

Miglioramento dell’immagine MSX

Le telecamere Flir One sono dotate della nostra esclusiva funzioneMulti Spectral Dynamic Imaging (MSX), che aggiunge in tempo reale i dettagli chiave della telecamera a luce visibile integrata all'intera immagine a infrarossi. Il risultato è un'immagine termografica pura all-in-one con caratteristiche di luce visibile, che consente di individuare immediatamente una distribuzione di calore problematica. MSX avviene in tempo reale, per poterlo vedere immediatamente sullo schermo.

Ottieni di più dall’app Flir One

Le telecamere Flir One Series si collegano al tuo dispositivo smart tramite l’app Flir One, disponibile su Google Play e Apple App Store. Una volta collegata, l’app visualizza un feed dal vivo dalla tua telecamera Flir One e può caricare le immagini e i video registrati sul cloud Flir IgniteTM. È anche possibile utilizzare l’app per modificare le impostazioni della videocamera e del display, accedere agli articoli della guida, attivare guide di ispezione passo-passo e trovare app di terze parti per la propria applicazione specifica.

App mobili Flir One per le tue applicazioni uniche

I nostri partner di terze parti offrono un’ampia gamma di app mobili compatibili con Flir One e ognuna di esse offre soluzioni su misura per esigenze specifiche. Ad esempio, dai un’occhiata all’app RocketPlan. Digitalizza il processo di richiesta all'interno del restauro.

Fai clic qui sotto per esplorare tutte le app disponibili. Oppure, se sei interessato a sviluppare un’app o a integrare la termografia nella tua app, crea subito un account per sviluppatori.

App di terze parti in primo piano

Le app mobili compatibili con Flir One possono offrire soluzioni di ispezione, imaging e creazione di report personalizzate in base alle tue esigenze specifiche. Gli esempi in primo piano includono:

  • Home Boost: aiuta i proprietari di case a individuare problemi nascosti che fanno aumentare le bollette energetiche.
  • HouseRater: consente ai costruttori di abitazioni di raccogliere nuovi dati sull'efficienza energetica delle abitazioni.
  • iCertify—per test elettrici, ispezione e certificazione BS7671 sul campo.
  • Knauf Pro+: aiuta a ispezionare lo spazio per calcolare le esigenze di isolamento e rilevare potenziali perdite di energia.
The Professional's Thermal Smartphone Module
With its 19,200 pixel resolution—a 4x improvement over the Flir One (formerly Flir ONE Gen 3)—and VividIR, Flir One Pro gives you the ability to see more detail when it matters most.
Measure temperatures between up to 400°C (752°F)—compared with a maximum of 120°C (248°F) for the Flir ONE Gen 3—with up to three spot temperature meters and six temperature regions of interest.
Built to take the abuse that working on a jobsite dishes out every day, Flir ONE Pro is rated to take a drop from 1.8 meters and is built to last.

Specifiche

Highlighted
Thermal Resolution 160 × 120 (native resolution)
480 × 360 (super resolution)
Battery life Approximately 1 hr
Object Temperature Range -20°C — 120°C (–4°F — 248°F) and 0°C — 400°C (32°F — 752°F)
Phone FLIR ONE Pro – iOS (Lightning): iOS
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): Android (USB-C)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Accuracy ±3°C or ±5%, typical Percent of the difference between ambient and scene temperature. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C — 35°C and the scene is within 5°C — 120°C.
Operating Temperature 0°C — 35°C (32°F — 95°F) , battery charging 0°C — 30°C (32°F — 86°F)
Spot Meter Hottest, Coldest and 3 spot measurement
Imaging & Optical
Adjustable MSX distance 0.3 m — Infinity
FLIR Screen-EST Mode No
Focus Fixed 15 cm — Infinity
Frame Rate 8.7 Hz
General Description Thermal and Visual Cameras with MSX
HFOV/VFOV 50° ±1° / 43° ±1°
Palette Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava and Color Wheel
Shutter Automatic/Manual
Thermal Resolution 160 × 120 (native resolution)
480 × 360 (super resolution)
Thermal Sensitivity [MRDT]
Thermal Sensitivity/NETD 70 mK
Thermal Sensor Pixel size 12 µm, 8 — 14 µm spectral range
Video and Still Image Display/Capture Saved as 1440 × 1080
Visual Resolution 1440 × 1080
Power
Battery charge time 40 min
Battery life Approximately 1 hr
Measurement & Analysis
Accuracy ±3°C or ±5%, typical Percent of the difference between ambient and scene temperature. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C — 35°C and the scene is within 5°C — 120°C.
Object Temperature Range -20°C — 120°C (–4°F — 248°F) and 0°C — 400°C (32°F — 752°F)
Spot Meter Hottest, Coldest and 3 spot measurement
General
Battery charge monitor 0 — 100%
Dimensions (H x W x D) 68 × 34 × 14 mm (2.7 × 1.3 × 0.6 in)
Phone FLIR ONE Pro – iOS (Lightning): iOS
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): Android (USB-C)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Weight 36.5 g
Environmental & Certifications
Certifications MFi (iOS version), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Drop test Drop from 1.5m
Emissivity Settings Matte: 95%, Semi-Matte: 80%, Semi-Glossy: 60%, Glossy: 30%
Non-Operating Temperature -20°C — 60°C (-4°F — 140°F)
Operating Temperature 0°C — 35°C (32°F — 95°F) , battery charging 0°C — 30°C (32°F — 86°F)
Communication & Data Storage
Capture modes Video, Still image
Charging Female USB-C (5V/1A)
Connector OneFit™ connector, adjustable height
File Formats FLIR ONE Pro – iOS (Lightning): Radiometric JPG, MPEG-4 (file format MOV)
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): Radiometric JPG, MPEG-4 (file format MP4)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Still images – radiometric jpeg Video – MPEG-4 (MP4)
Video FLIR ONE Pro – iOS (Lightning): Male Lightning
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): Male USB-C
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Micro-USB

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto FLIR ONE, visitate Support.FLIR.com

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello