Das Extech HDV700 ist ein vielseitiges und leichtes professionelles Videoskop, das für Inspektionen an schwer zugänglichen oder unsicheren Orten entwickelt wurde. Mit einer oder mehreren der acht wasserdichten (IP67) Kamerasonden* können Sie den HDV700 für die Zustandsüberwachung in der Fertigung, HLK/R, Sanitär, Gebäude und Automobilanwendungen verwenden. Es steht eine Reihe von Kamerasonden mit kleinem Durchmesser und Gelenken zur Verfügung, um Ihnen eine klare Sicht auf die Komponenten vom 5-Zoll-Farb-Touchscreen-Display zu ermöglichen. Manövrieren Sie die schmalen Sonden ganz einfach in kleine Öffnungen, ohne die Ausrüstung zu zerlegen. Der HDV700 verfügt auch über mehrere Datenaufzeichnungsoptionen, sodass Sie einfach Berichte an der Baustelle erstellen können, indem Sie Bilder und Videos auf Ihren Laptop übertragen.
* Separat oder als Kit erhältlich (weitere Sondenoptionen finden Sie im Abschnitt zu den zugehörigen Produkten)

Extech HDV700-Serie Hochleistungs-Videoskop
Das leichte Display (705 g) verfügt über eine Ständer- und Stativhalterung, um Ihre Inspektionen zu erleichtern.
Mit 8 schmalen Kamerasondenoptionen zur Auswahl können Sie auf schwer sichtbare Komponenten zugreifen, ohne die Ausrüstung zu zerlegen.
Erfassen Sie hochwertige Standbilder und Videos, nehmen Sie Sprachanmerkungen auf oder fügen Sie Notizen zu Fotos hinzu, um Berichte zu ergänzen.

Specifications

Allgemeine technische Daten
Articulation HDV730_S: 2 ways 180°
HDV740_S: 4 ways 110°
Battery 3.6 V Li-Ion Battery
Depth of Field 10 mm to infinity
Diameter HDV710_S: 5.5 mm
HDV720_S: 4.9 mm
HDV730_S: 3.9 mm
HDV740_S: 6.0 mm
HDV750_S: 28 mm
Direction of Camera View HDV710_S, HDV730_S, HDV740_S, HDV750_S: Forward
HDV720_S: Forward and side (DUAL HD)
Encapsulation Display: IP54
Camera Probe: IP67
Field of view [FOV] HDV710_S, HDV720_S, HDV730_S: 90°
HDV740_S: 87.1°
HDV750_S: 150°
Frame Rate 30 fps
Operating Temperature -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Probe Flexibility HDV710_S, HDV720_S: Semi-rigid
HDV730_S, HDV740_S: Flexible, stainless steel mesh
HDV750_S: Fiberglass
Probe Length HDV710_S, HDV720_S, HDV740_S: 1 m
HDV730_S: 1.5 m
HDV750_S: 30 m spool
Resolution HDV710_S, HDV720_S, HDV730_S: Camera Probe: 1280 × 720
HDV740_S, HDV750_S: Camera Probe: 640 × 480
Storage Capacity Up to 64 GB micro SD (32 GB microSD included)
Tripod Mounting UNC ¼"–20
Weitere Details
Certifications CE, UKCA
Warranty 2 years

Accessories

  1. Extech HDV700

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.