Nota: Per ulteriori risorse di supporto, visita Support.FLIR.com.
Flir Ignite
Cloud-Based Thermal Image Storage and Reporting Software
FLIR Ignite™ is a secure cloud storage and thermal imaging reporting software that gives you a seamless experience to directly upload, edit, organize, store, and share images and videos from select FLIR thermal cameras*. Stop wasting time copying images to other devices or backing up data with a USB cable. With FLIR Ignite, your images will automatically upload from your thermal camera to your Ignite account, allowing you to access files from a computer or mobile device whenever you need to. Edit thermal images while in the field and move files into custom folders to stay organized, then share findings with co-workers and clients using a password-protected link. You can even sync files to your computer for further analysis and generate detailed reports using FLIR Ignite's integrated reporting tools.
*Automatic upload feature currently works with select FLIR cameras: T5xx-Series, T8xx-Series, Exx-Series, Ex-Series, FLIR ONE-Series, GF77, and Cx-Series
Now available in 4 storage capacities: 1 TB, 100 GB, 10 GB, or 1 GB

Modifica immagini termiche
La funzione Modifica immagine di Ignite consente a te e ai tuoi collaboratori di modificare le immagini termiche online nel browser.
Le funzionalità includono:
- Aggiunta, rimozione o modifica di misurazioni quali punti, caselle, linee, ellissi, poliaree, polilinee o delta
- Modifica del livello e dell’intervallo
- Modifica dello schizzo esistente sull’immagine e creazione di uno nuovo
- Cambiamento delle tavolozze dei colori
- Modifica delle modalità di fusione
- Aggiunta di isoterme
- Modifica dei parametri dell’immagine
- Aggiunta, modifica e rimozione di annotazioni o note di testo
- Salvataggio delle immagini
*Richiede un browser compatibile con WebGL 2.0.
**Modifica immagine è disponibile sia su dispositivi desktop che mobili.

Grafici di tendenza della temperatura
Crea grafici che mostrano le misurazioni della temperatura in un determinato periodo di tempo, per analizzare e confrontare meglio le variazioni di temperatura. Esporta i grafici come immagini e aggiungili ai report da condividere con colleghi, stakeholder o clienti.
- Crea più grafici di tendenza della temperatura
- Aggiungi fino a 5 linee di misurazione per grafico
- Crea un’area di riferimento per indicare chiaramente una zona sicura per la temperatura simile alle isoterme
- Esporta i tuoi grafici come jpeg e allegali a un report o condividili tramite Ignite
*Richiede un browser compatibile con WebGL 2.0.
**Attualmente, la creazione di grafici di tendenza della temperatura è disponibile solo sul desktop.

Vista comparativa
La vista comparativa consente di modificare più immagini e di confrontarle affiancate.
Le funzionalità includono:
- Confrontare l'immagine di riferimento e quella analizzata una accanto all'altra
- Importare più immagini dalla Libreria in Modifica immagini, aggiungere o rimuovere immagini successivamente nella galleria
- Trasferire le impostazioni immagine da un’immagine all’altra o a tutte le immagini importate contemporaneamente
- Collegare le immagini e apportare modifiche a entrambe le immagini contemporaneamente
*Richiede un browser compatibile con WebGL 2.0.
**Attualmente, la vista comparativa è disponibile solo sul desktop.

Reportistica professionale
Seleziona immagini dalla tua libreria e genera report professionali con i nostri modelli integrati.
Le funzionalità includono:
- Riordino di immagini e moduli dati nelle impostazioni della pagina
- Regolazione dell’immagine e delle diverse impostazioni del modulo dati
- Modifica testo su pagina
- Intestazione e piè di pagina personalizzati
- Seleziona la qualità dell’immagine e il formato cartaceo nelle impostazioni del report
*Richiede un browser compatibile con WebGL 2.0.
**Attualmente, la reportistica Ignite è disponibile solo sul desktop.
Risorse e supporto
Export Restrictions
Aggiunto al carrello