FLIR IR Windows

Infrarot-Inspektionsfenster mit PIRma-Lock

Die FLIR IR-Inspektionsfenster fungieren als zusätzliche Sicherheitsbarriere, während Sie an spannungsführenden Anlagen arbeiten, und schützen Sie vor der Gefahr eines potenziellen Lichtbogenüberschlags. Die IR-Inspektionsfenster lassen sich einfach installieren und einsetzen und helfen Ihnen dabei, Ihre Inspektionsaufgaben sicherer zu erledigen. Sie können Ihre Inspektionen effizienter ausführen, dabei die Verletzungsgefahr durch einen potenziellen Lichtbogenüberschlag reduzieren und gleichzeitig die Anforderungen der Norm NFPA 70E einhalten. Für den Rahmen stehen eloxiertes Aluminium oder – um etwaige Probleme mit unterschiedlichen Metallarten zu vermeiden – die robuste Edelstahlausführung zur Auswahl.

Das Fenster zu sicheren Inspektionen
Die Breitbandkristall-Linsen des FLIR IR-Inspektionsfensters sind für Infrarotstrahlung (IR) im Kurz-, Mittel- und Langwellenbereich sowie Lichtquellen durchlässig.
Die bewährte PIRma-Lock™ Kontermutter-Technologie von FLIR hält den Ring an seinem Platz, sodass keine zusätzlichen Schrauben erforderlich sind.
Wählen Sie entweder den korrosionsbeständigen Standardrahmen aus eloxiertem Aluminium oder – um etwaige Probleme mit unterschiedlichen Metallsorten zu vermeiden – die robuste Edelstahlausführung.

Specifications

Highlighted
Body Material Eloxiertes Aluminium oder Edelstahl AISI 316
Broadband IR Short Mid & Longwave Ja
Maximum Operating Temperature 2°60 °°C
NEMA Environment Type Typ 4/12 (Außenbereich/Innenbereich)
Required Hole Diameter [Nominal] FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 2-3/8" (60,3 mm)
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 3,5" (88,9 mm)
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 4,5" (114,3 mm)
Warranty Eingeschränkte lebenslange Garantie bei Produktionsfehlern
Window Thickness 2 mm
Bildgebung und optische Daten
Broadband IR Short Mid & Longwave Ja
Crystal Insert Diameter FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 50 mm (1,97")
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 75 mm (2,95")
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 95 mm (3,74")
Greenlee Punch FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 76BB
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 739BB
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 742BB
Overall Thickness FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 85,5 mm (3,36")
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 107,4 mm (4,22")
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 136,5 mm (5,37")
Picture_in_Picture and Fusion Image Blending Ja
Viewing Aperture Area FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 1590 mm^2 (2,46 Zoll^2)
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 3739 mm^2 (5,79 Zoll^2)
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 6221 mm^2 (9,64 Zoll^2)
Viewing Aperture Diameter FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 45 mm (1,77")
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 69 mm (2,71")
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 89 mm (3,50")
Visible Light Spectrum Ja
Messung und Analyse
CSA Certification Product Class 3211 07 Ja
KEMA [IEC 62271_200] Lichtbogenteststandard: 5kV, 63kA für 30 Zyklen bei 60Hz
Maximum Pullout Strength FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 657 kg (1450 lbs)
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 1655 kg (3650 lbs)
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 1678 kg (3700 lbs)
TUV [ANSI_IEEE C37202 section A36] Schlag- und stoßfester Deckel
TUV [IEC 60068_2_3] hält extremer Luftfeuchtigkeit für 15 Tage lang stand
TUV [IEC 60068_2_6] FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 100 m/s^2 Vibrationsfestigkeit
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 101 m/s^2 Vibrationsfestigkeit
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 102 m/s^2 Vibrationsfestigkeit
TUV [IEC 60529] FLIR IRW-2C 2 inch, FLIR IRW-2S Stainless 2 inch: IP67
FLIR IRW-3C 3 inch, FLIR IRW-3S Stainless 3 inch: IP68
FLIR IRW-4C 4 inch, FLIR IRW-4S Stainless 4 inch: IP69
UL 50 Environment Typ 4/12
Underwriters Laboratories [UL 50V] Ja
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Maximum Operating Temperature 2°60 °°C
NEMA Environment Type Typ 4/12 (Außenbereich/Innenbereich)
Optic Maximum Temperature 1355,6 °C (2474 °F)
Voltage Range Beliebig
Warranty Eingeschränkte lebenslange Garantie bei Produktionsfehlern
Allgemeine Angaben
Body Material Eloxiertes Aluminium oder Edelstahl AISI 316
Overall Height FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 85,5 mm (3,36")
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 107,4 mm (4,22")
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 136,5 mm (5,37")
Overall Width FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 73 mm (2,87")
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 99 mm (3,89")
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 127,44 mm (5,01")
Packaging Size FLIR IRW-2C 2 Zoll: 120 x 115 x 40 mm (4,7 x 4,5 x 1,6 Zoll)
FLIR IRW-4C 4 Zoll: 165 x 175 x 40 mm (6,50 x 6,89 x 1,58 Zoll)
Required Hole Diameter [Nominal] FLIR IRW-2C 2 Zoll, FLIR IRW-2S Edelstahl 2 Zoll: 2-3/8" (60,3 mm)
FLIR IRW-3C 3 Zoll, FLIR IRW-3S Edelstahl 3 Zoll: 3,5" (88,9 mm)
FLIR IRW-4C 4 Zoll, FLIR IRW-4S Edelstahl 4 Zoll: 4,5" (114,3 mm)
Window Thickness 2 mm

Resources & Support

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.