The Flir PT-Series AI SR is our most advanced multi-sensor security camera, featuring a high-performance <25 mK NETD uncooled thermal sensor with 640 × 512 resolution, a 4K visible-light imaging sensor with 25× optical zoom and outstanding low-light performance. This pan-tilt camera is enhanced with Flir Fusion AI Video analytics for reliable edge-based detection and classification of human and vehicle targets at extended ranges. Combined with Flir Nexus®, the PT-Series AI SR allows you to seamlessly track objects or people and provides uninterrupted target tracking—even beyond a radar’s field of view.
Thanks to its easy integration with United VMS and other major third party video management systems, PT-Series AI SR is an extremely versatile solution for critical infrastructure protection in total darkness, bright sun, and adverse conditions.

Progettato per applicazioni complesse

La Serie PT AI SR è ideale per porti, impianti petroliferi e del gas, utility elettriche, parchi commerciali o data center, con funzionalità pan-tilt a 360°, visibilità fino a 1000 metri e imaging multispettrale per la sorveglianza continua in qualsiasi condizione meteorologica o di illuminazione.

Analisi e integrazione video

United VMS è un modo potente per integrare e controllare Flir PT-Series AI SR. Intuitivo da utilizzare e scalabile in base alle tue esigenze, UVMS supporta analisi, tracciamento PTZ e consegna da telecamere fisse a PT.

Sicurezza informatica e conformità NDAA

La protezione dei dati è importante per noi tanto quanto la sicurezza del sito. Le telecamere di sicurezza Flir sono ideali per sistemi di sicurezza informaticamente avanzati per infrastrutture critiche e applicazioni governative. Lo sviluppo di Flir soddisfa gli standard di conformità NDAA incorporando considerazioni sulla sicurezza informatica nel nostro processo, insieme a test di vulnerabilità interni ed esterni, revisioni rigorose del codice e rigorosi protocolli IT.

Collegamento dei sensori di sicurezza con Flir Nexus

Tracciamento geografico senza interruzioni degli obiettivi in aree ampie attraverso Flir Nexus, un protocollo di comunicazione proprietario che aiuta a colmare il divario tra la Serie PT AI SR, altre telecamere, dispositivi radar e i loro sistemi di monitoraggio. Nexus consente il coordinamento continuo con i radar Flir e altre termocamere e telecamere visibili per mantenere il tracciamento continuo, anche oltre il campo visivo di un radar.
Key Features
The Flir PT-Series AI-SR combines a high-sensitivity <25 mK uncooled thermal sensor with up to 4× continuous zoom and a 4K visible-light camera featuring 25× optical zoom and superior low-light performance. This powerful dual-sensor design ensures clear, actionable imaging in complete darkness, bright sunlight, and challenging weather.
Equipped with Flir Fusion AI video analytics, the PT-Series AI-SR delivers real-time object detection, classification of people and vehicles, right at the edge. This reduces false alarms, improves situational awareness, and enables faster, more accurate responses without relying on external processing.
High speed, precision pan/tilt system with 0.2° pointing accuracy ensures the PT-Series AI SR can easily maintain continuous person and vehicle tracking over wide areas.
Product showcase image

Quote

Specifiche

Compliance & Certifications
Compliance and Certifications FCC; CE Marked; RoHS; IP66; ONVIF Profile S, G, T, WEEE
Cyber Security
Security ISO27001 certified
IEEE 802.1x
TLS/HTTPS
User Authentication Access control via firewall
User credentials with policy enforcement
Digest Authentication
Environmental
De-Icing/Anti-Icing MIL-STD-810F, Method 521.1; De-Icing
Humidity 0 to 95% relative
IP Rating (dust & water ingress) IP66
Operating Temperature Range -40°C to 70°C (-40°158°F) cold start
Shock MIL-STD-810F “Transportation”
Storage Temperature Range -55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
Vibration IEC 60068-2-27
General
Dimensions (L x W x H) 348× 467 × 326 mm (13.7, 18.4, 12.8 in)
Effective Resolution 327,680 pixels (640 × 512)
Focus Range Athermalized, Focus Free
Input Voltage 24 V DC: 65 W (max w / o heaters) 195 W (max w heaters)
Weight ~37 lb (16.8 kg): configuration dependent
Zoom Visual: 25x optical zoom
Measurement & Analysis
Programmable Presets 256
Thermal Sensitivity <25 mK at 25°C, F/10
PTZ
Pan Angle/Speed Continuous 360°; 0.1° to 60°/ sec
Tilt Angle - Speed 90° to -90°; 0.1° to 30°/ sec
System Integration
Ethernet Yes
External Analytics Compatible Yes
Network APIs Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
Supported Protocols IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS,NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X
Thermal Camera
Array Format (Thermal) 640 × 512, long-life, uncooled VOx microbolometer
f-number F1.6 to F4.8
Focal Length 6.5 mm (wide) to 162.5 mm (tele)
Image Uniformity Optimization Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
Lens Field of View 59.0° (wide) to 2.36° (tele)
Spectral Range (Thermal) 7.5 μm to 13.5 μm
Thermal AGC Region of Interest [ROI] Default, Presets, and User definable to ensure optimal image quality on subjects of interest
Visible Camera
f-number F1.6 to F4.8
Focal Length 6.5 mm (wide) to 162.5 mm (tele)
Lens Field of View 59.0° (wide) to 2.36° (tele)
Low Light Sensitivity Color: 0.28 lx (F1.6, AGC on, 1/30s)
Sensor Illumination Back Light Compensation
Sensor type - Daylight 4K (2160p), 1/1.8-type STARVIS II CMOS
WDR 120 dB
Video & Recording
Video Compression Two independent channels of H.265, H.264 & M-JPEG for each sensor

Accessori

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Export Restrictions