Flir RS6780

Range and Scientific MWIR Camera

The FLIR RS6780 offers advanced detector, triggering, and synchronization capabilities in an environmentally protected package, making it easy to configure and integrate for successful data acquisition in the most demanding R&D applications. With a three-position motorized filter wheel and continuous metric zoom (CZ) lens, the RS6780 records sharply focused, high-quality thermal images in long-range and tracking applications. The standard 50-250 mm CZ lens can be factory-calibrated for temperature and radiance measurements, allowing researchers to use the radiometric camera system without sacrificing the flexibility of the optics platform.

Capture crisp thermal images of high-temperature targets with 640 x 512 resolution, a three-position filter wheel, and continuous metric zoom lens
Synchronize the camera with external events or instrumentation, control precisely when an image frame is generated with advanced triggering, and embed TSPI-accurate data timestamping
Easily integrate this lightweight system indoors or outdoors – the IP65 weatherproof enclosure provides protection in the harshest environments

FLIR RS6780: termocamera gamma flessibile e Scientific per applicazioni di ricerca per la difesa

FLIR RS6780 combina una termocamera radiometrica 640 × 512 e 3,0-5,0 μm con un’ottica con zoom metrico continuo, esclusiva delle fotocamere della gamma Science Teledyne FLIR. Guarda questo video per scoprire esattamente cosa rende la RS6780 un’ottima opzione per la misurazione a lungo raggio e il tracciamento degli obiettivi.

FLIR RS6780: termocamera gamma Science per applicazioni commerciali

La termocamera FLIR RS6780 Range & Scientific MWIR offre un modo flessibile per registrare le informazioni sulla temperatura per soddisfare requisiti difficili di test. Guarda questo video per scoprire le esclusive funzionalità ottiche della FLIR RS6780, tra cui misurazioni precise della temperatura e immagini termiche con messa a fuoco nitida, indipendentemente dall’intervallo dello zoom.

FLIR RS6780: ottiche flessibili per applicazioni commerciali e di ricerca per la difesa

In questo video approfondiamo le caratteristiche ottiche flessibili della termocamera FLIR RS6780 Scientific & Range MWIR. Guarda il video per scoprire come l’adattabilità senza precedenti della RS6780 ne fa un sistema termocamera ideale per diversi scenari di test in ambienti interni ed esterni.

Now Playing

FLIR RS6780: termocamera gamma flessibile e Scientific per applicazioni di ricerca per la difesa
FLIR RS6780: termocamera gamma flessibile e Scientific per applicazioni di ricerca per la difesa

Now Playing

FLIR RS6780: termocamera gamma Science per applicazioni commerciali
FLIR RS6780: termocamera gamma Science per applicazioni commerciali

Now Playing

FLIR RS6780: ottiche flessibili per applicazioni commerciali e di ricerca per la difesa
FLIR RS6780: ottiche flessibili per applicazioni commerciali e di ricerca per la difesa

Specifiche

Highlighted
Resolution 640 × 512
Detector Pitch 15 µm
Spectral Range 3.0 – 5.0 µm
Detector Type FLIR indium antimonide (InSb)
Camera f-number f/4.0
Dynamic Range 14-bit
Frame Rate [Full Window] Programmable 0.0015 Hz to 125 Hz
Integration Time 480 ns to ~full frame
Standard Temperature Range 0°C to 350°C (32°F to 662°F)
Optional Temperature Range Using ND filters up to 3000°C
Focus Motorized FOV/focus
Imaging & Optical
Camera f-number f/4.0
Detector Pitch 15 µm
Detector Type FLIR indium antimonide (InSb)
Digital Zoom 1x, Auto (best fit), off
Dynamic Range 14-bit
Focus Motorized FOV/focus
Frame Rate [Full Window] Programmable 0.0015 Hz to 125 Hz
Image Time Stamp Internal precision timestamp, IRIG-B AM decoder, TSPI accurate
Integration Time 480 ns to ~full frame
Lens 50-250 mm continuous metric zoom - low latency metadata (with 3x afocal optional attachment - 150-750 mm)
Lens Cover Optional, motorized
On Camera Image Storage None
Operability ≥99.95% typical
Overlay Customizable (ability to toggle off)
Palette Selectable 8-bit
Pixel Clock 50 MHz
Radiometric Data Streaming Gigabit Ethernet (GigE Vision), CoaXPress Single Link 1.1
Readout Modes Asynchronous integrate while read, asynchronous integrate then read
Readout Type Snapshot
Resolution 640 × 512
Sensor Cooling Closed-cycle rotary
Spectral Range 3.0 – 5.0 µm
Standard Video SDI
Subwindow Modes Flexible windowing down to 16 × 4 (steps of 16 columns, 4 rows)
Thermal Sensitivity_NETD [typical] 27 mK typical
Video Modes SDI: 720p@50/59.9, 1080p@25/29.9, 480i@60 Hz, 576i@50 Hz
Measurement & Analysis
Accuracy ≤100°C ±2°C (±1°C typical), >100°C ±2% of reading (±1% typical)
Ambient Drift Compensation [with factory cal] Yes
Automatic Gain Control Manual, Linear, Plateau equalization, DDE
Optional Temperature Range Using ND filters up to 3000°C
Standard Temperature Range 0°C to 350°C (32°F to 662°F)
Communication & Data Storage
Command and Control GigE, CoaXPress (GenICam protocol supported over GigE or CXP), RS-232
Synchronization Modes Sync In, Sync Out, Tri-Level Sync, IRIG, Lock-In
Trigger Mode(s) Trigger in, header based
General
Size (L x W x H) 544 mm × 177.8 mm × 213.9 mm (21.43 in × 7 in × 8.42 in) - (w/o 3x); 726.44 mm × 243.38 mm × 240.74 mm (28.6 in × 9.582 in × 9.478 in) - (w/3x)
Weight Without 3x afocal - 12.7 kg (28 lb), With 3x afocal - 16.78 kg (37 lb)
Power
Power 24 VDC (<24 W steady state)
Environmental & Certifications
IP Rating IP65
Mounting 5 × ¼" -20 tapped holes, 2x 3/8" -16 tapped holes
Operating Temperature Range -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello