Discontinued

Saros DM-Series

Multispektrale PTZ-Wärmebildkamera

Mit der FLIR Saros DM-Serie führen wir acht neue VGA- und QVGA-Auflösungsoptionen für die FLIR-Mehrfachsensor-Sicherheitsproduktreihe ein. Die DM-Serie kann Video in vollkommener Dunkelheit, bei strahlendem Sonnenlicht, durch Rauch, Staub oder leichten Nebel aufzeichnen und bietet einen hervorragenden Perimeterschutz bei den schwierigsten Licht- und Umgebungsbedingungen. Neben dem Wärmebildsensor sorgt eine integrierte 4K-Kamera dafür, dass auch die kleinsten Details bei Bedingungen mit wenig Licht erfasst werden. Die DM-Serie lässt sich auch in das Videomanagementsystem UVMS (United Video Management System) von FLIR integrieren sowie in andere ONVIF-konforme Videomanagementsysteme. So erhalten Anwender die volle Kontrolle über den brandneuen Dualsensor-Anzeigemodus, die Alarmfunktionen und die komplett programmierbare Voreinstellungstour.

Hervorragende Wärmebildqualität und die integrierte visuelle 4K-Kamera ermöglichen eine vielseitige, multispektrale Überwachung.
Wählen Sie aus einer umfangreichen Auswahl an Objektiven – einschließlich VGA- und QVGA-Sensoren – für optimale Erkennungsbereiche bei schwierigen Bedingungen.
Die DM-Serie wurde entwickelt, um die Anfälligkeit gegenüber externen Sicherheitsangriffen zu reduzieren.

Specifications

Konformität und Zertifizierungen
Compliance and Certifications FCC Teil 15 (Unterteil B, Klasse A) CE-Kennzeichen RoHS IP66 (wetterfest) ONVIF Profil S WEEE (Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte)
Umgebungsfaktoren
Humidity 10–90 % relative Luftfeuchte
IP Rating [dust and water ingress] IP66 (wetterfest)
Operating Temperature Range -40 °C bis 55 °C (Kaltstart)
Shock IEC 60068-2-27
Storage Temperature -40 °C bis 85 °C
Vibe IEC 60068-2-27
Allgemeine Angaben
Detector Type Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Focus Range Athermal, fokusfrei
Input Voltage 24 VAC, Universal PoE Injector
Power Consumption < 16 W Nennspannung, < 36 W mit Heizung
Messung und Analyse
Programmable Presets 256
Schwenken/Neigen/Zoomen
Pan Angle 360° stufenlos
Tilt Angle -10° – 190°
Systemintegration
Ethernet Ja
Network APIs FLIR SDK, FLIR CGI, ONVIF Profil S
Streaming Resolutions Wärmebild: QVGA bis VGA Visuelles Bild: VGA auf 4K
Supported Protocols IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Wärmebildkamera
Array format 320 × 256, 640 × 512
Optical Characteristics FOV (H × B): 92° x 69° Brennweite: 2.3 mm
Pixel Pitch 12 µm
Spectral Range 7,5 µm bis 13,5 µm
Thermal Frame Rate NTSC: 30 Hz PAL: 25 Hz/8,3 Hz
Thermal Image Settings Autom. AGC, Dynamic Detail Enhancement (DDE), Helligkeit, Schärfe, Kontrast
Visuelle Kamera
Array format 320 × 256, 640 × 512
Sensitivity Color: 0.25 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS) B/W: 0.10 Lux (@ (f1.6 AGC On, 30FPS)
Spectral Range 7,5 µm bis 13,5 µm
Video und Aufzeichnung
Video Compression Wärmebild: Ein Kanal für H.264 und M-JPEG Visuelles Bild: Zwei unabhängige Kanäle für H.264 und M-JPEG
Video Image Uniformity Optimization Automatic Flat Field Correction (FFC) – wärmeenergetische und zeitabhängige Trigger
Video Thermal AGC Region of Interest [ROI] Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzer (User) stehen zur Auswahl, um eine optimale Bildqualität für die betreffenden Überwachungsbereiche und -objekte zu erzielen

Accessories

  1. PTZ Pole Mount
  1. PTZ Corner Mount

Resources & Support

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.