FLIR T540 (Science)

Professionelle Wärmebildkamera

Mit der ergonomischen, hochauflösenden FLIR T540 können Sie Hot-Spots beheben, verborgene Mängel aufspüren und Reparaturen schnell bestätigen. Diese Wärmebildkamera mit 161.472 (464 × 348) Pixel verfügt über ein helles 4 Zoll LCD-Display und eine um 180° drehbare Objektivplattform, sodass auch in schwer zugänglichen Bereichen einfach und bequem elektrische oder mechanische Probleme diagnostiziert werden können. Die direkt in die Kamera integrierten Mess- und Analysefunktionen, wie 1-Touch Level/Span und der lasergestützte Autofokus sorgen dafür, dass Sie jederzeit genaue Temperaturmessungen durchführen können. Sie bei Kauf einer T540-Kamera auch ein dreimonatiges Abo für die Software-Lösungen FLIR Thermal Studio Pro und FLIR Route Creator gratis dazu.

Der lasergestützte Autofokus garantiert Ihnen einen gestochen scharfen Fokus für präzise Temperaturmessungen, die zu schnellen, aber fundierten Entscheidungen führen.
Die Optikeinheit der T540 ist um 180° drehbar, so dass Sie Zielobjekte in jedem beliebigen Winkel so lange Sie möchten bequem abbilden können.
Der kapazitive Touchscreen mit intuitivem Menü ist einfach zu bedienen und kann mit zwei programmierbaren Tasten angepasst werden.

Specifications

Highlighted
IR Resolution 464 × 348 Pixel
Resolution 464 × 348 Pixel (VGA)
Spectral Range 7,5–14µ m
f number 1.1, 42° 1.3, 24° 1.5, 14°
NETD FLIR T540 14° (Wissenschaft): <50 mK
FLIR T540 24° (Wissenschaft): <40 mK
FLIR T540 42° (Wissenschaft): <30 mK
FLIR T540 14° + 24° (Wissenschaft): <40 mK
FLIR T540 14° + 42° (Wissenschaft): <40 mK
FLIR T540 24° + 42° (Wissenschaft): <40 mK
FLIR T540 14° + 24° + 42° (Wissenschaft): <40 mK
Thermal Sensitivity_NETD FLIR T540, 14° (Wissenschaft): <50 mK, 14° @ 30°C (86°F)
FLIR T540, 24° (Wissenschaft): <40 mK, 24° @ 30°C (86°F)
FLIR T540, 42° (Wissenschaft): <30 mK bei 30 °C (42° Objektive)
FLIR T540, 24° + 14° (Wissenschaft): <40 mK, 24° bei 30 °°C (86 °°F) <50 mK, 14° @ 30°C (86°F)
FLIR T540, 24° + 42° (Wissenschaft): <30 mK, 42° bei +30 °°C (+86 °°F) <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F)
FLIR T540, 24° + 14° + 42° (Wissenschaft): <30 mK, 42° bei 30 °°C (86 °°F) <40 mK, 24° bei 30 °°C (86 °°F) <50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
FLIR T540, 42° + 14° (Wissenschaft): <30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F) <50 mK, 14° bei 30 °°C (86 °°F)
Frame Rate [Full Window] 30 Hz
Focus Stufenlose Einpunkt-Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Kontrast, manuell
Bildgebung und optische Daten
Camera software update Mit USB-Kabel oder SD-Karte
Color Schwarz
Color palettes Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Detector Type and Pitch Ungekühlter Mikrobolometer, 17 µm
Digital Camera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Video-Leuchte
Digital Camera FOV 53° × 41°
Digital Zoom 1–6× stufenlos
f number 1.1, 42° 1.3, 24° 1.5, 14°
Field of View 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10°
Focal Length 10 mm, 42°17 mm, 24°29 mm, 14°
Focus Stufenlose Einpunkt-Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Kontrast, manuell
Frame Rate [Full Window] 30 Hz
Image Frequency 30 Hz
IR Resolution 464 × 348 Pixel
Laser Alignment Position wird automatisch auf dem Infrarotbild angezeigt
Lens FLIR T540, 14° (Wissenschaft): 14°
FLIR T540, 24° (Wissenschaft): 24°
FLIR T540, 42° (Wissenschaft): 42°
FLIR T540, 24° + 14° (Wissenschaft): 24° + 14°
FLIR T540, 24° + 42° (Wissenschaft): 24° + 42°
FLIR T540, 24° + 14° + 42° (Wissenschaft): 24° + 14° & 42°
FLIR T540, 42° + 14° (Wissenschaft): 42° + 14°
Lens Identification Automatisch
Minimum Focus Distance 0,15 m, 42°0,15 m, 24°1,0 m, 14° Makromodus 103 µm als Option auf 24°
Minimum Focus Distance with MSX 0,65 m, 42°0,5 m, 24°1,0 m, 14°
NETD FLIR T540 14° (Wissenschaft): <50 mK
FLIR T540 24° (Wissenschaft): <40 mK
FLIR T540 42° (Wissenschaft): <30 mK
FLIR T540 14° + 24° (Wissenschaft): <40 mK
FLIR T540 14° + 42° (Wissenschaft): <40 mK
FLIR T540 24° + 42° (Wissenschaft): <40 mK
FLIR T540 14° + 24° + 42° (Wissenschaft): <40 mK
Non_radiometric IR video streaming H.264 oder MPEG-4 über WLAN MJPEG über UVC oder WLAN
Picture_in_Picture Größe und Position einstellbar
Radiometric IR video recording Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq)
Radiometric IR video streaming Über UVC
Resolution 464 × 348 Pixel (VGA)
Spatial resolution [IFOV] 2,41 mrad/Pixel, 42°1,31 mrad/Pixel, 24°0,75 mrad/Pixel, 14°
Spectral Range 7,5–14µ m
Thermal Sensitivity_NETD FLIR T540, 14° (Wissenschaft): <50 mK, 14° @ 30°C (86°F)
FLIR T540, 24° (Wissenschaft): <40 mK, 24° @ 30°C (86°F)
FLIR T540, 42° (Wissenschaft): <30 mK bei 30 °C (42° Objektive)
FLIR T540, 24° + 14° (Wissenschaft): <40 mK, 24° bei 30 °°C (86 °°F) <50 mK, 14° @ 30°C (86°F)
FLIR T540, 24° + 42° (Wissenschaft): <30 mK, 42° bei +30 °°C (+86 °°F) <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F)
FLIR T540, 24° + 14° + 42° (Wissenschaft): <30 mK, 42° bei 30 °°C (86 °°F) <40 mK, 24° bei 30 °°C (86 °°F) <50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
FLIR T540, 42° + 14° (Wissenschaft): <30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F) <50 mK, 14° bei 30 °°C (86 °°F)
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
Video Lamp Integrierte LED-Leuchte
Viewfinder Nein
Visual Image Ja
Visual Video Recording H.264 auf Speicherkarte
Visual Video Streaming Ja
Messung und Analyse
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Automatic hot and cold detection Automatische maximale/minimale Markierungen innerhalb eines Bereichs
Color alarm [isotherm] •Über•Unter•Intervall•Kondensation (Feuchtigkeit, Luftfeuchte, Taupunkt)•Isolierung
Difference Temperature Ja
Emissivity Correction Ja, variabel von 0,01 bis 1,0 oder durch Auswahl aus der Materialliste
Measurement Corrections Ja
Measurement Function Alarm Akustischer/visueller Alarm (über/unter) bei jeder ausgewählten Messfunktion
Measurement Presets •Keine Messungen•Center-Spot•Hot-Spot•Cold-Spot• Benutzervoreinstellung 1•Benutzervoreinstellung 2
Object Temperature Range –20 °C bis 120 °C (–4 °F bis 248 °F) 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F) 300 °C bis 1500 °C (572 °F bis 2732 °F) Es gibt keine optionalen Bereiche
Reference Temperature Ja
Kommunikation und Datenspeicher
Audio Mikrofon und Lautsprecher für Sprachkommentare von Bildern
Communication Interfaces USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi
Image File Format Standard-JPEG mit Messdaten
METERLiNK Drahtlose Verbindung (Bluetooth®) zu: FLIR-Modelle mit METERLiNK
METERLiNK_Bluetooth Kommunikation mit Headset und externen Sensoren
Storage Media Herausnehmbare SD-Karte
USB USB Typ C: Datenübertragung/Video/Stromversorgung
USB_Standard USB 2.0 High Speed
Video Out DisplayPort über USB Typ C
Allgemeine Angaben
GPS [compass] Automatisches GPS-Tagging von Bildern
Housing material PCABS mit TPE, Magnesium
Laser Pointer Klasse 2, 0,05–40 m (0,16–131 ft.) ±1 % des gemessenen Abstands
Packaging Infrarotkamera mit Objektiv, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalen-Tragetasche, Tragegurte, vorderer Objektivdeckel, Netzteil, gedruckte Dokumentation, SD-Speicherkarte (8 GB), Kabel (USB 2.0 A zu USB Typ C, USB Typ C zu HDMI, USB Typ C zu USB Typ C)
Packaging Size 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 Zoll)
Size [L x W x H] Objektiv horizontal: 140 × 201,3 × 167,3 mm (5,5 × 7,9 × 6,6 Zoll)
Benutzeroberfläche
Display 4"-LCD-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion
Display Technology IPS
Languages 21
Text Vordefinierte Liste oder Touchscreen-Tastatur
Touch Screen Optisch verbundener PCAP
Voice Über integriertes Mikrofon oder Bluetooth bis zu 60 Sek. lange Sprachaufzeichnungen zu Einzelbildern oder Videos hinzufügen (Lautsprecher ebenfalls in Gerät integriert)®
Stromversorgung
Battery operating time Ca. 4 Stunden bei 25 °C (77 °F) Umgebungstemperatur und typischer Nutzung
Battery Type Li-Ion-Akku, aufladbar in der Kamera oder mit separatem Ladegerät
Battery voltage 3,6 V
Battery weight 195 g
Charging system In die Kamera integriert (Netzteil oder 12-V-Anschluss von einem Kfz) oder Ladegerät mit 2 Ladeeinschüben
Charging Temperature 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F), mit Ausnahme des koreanischen Marktes: 10 °C bis 45 °C (50 °F bis 113 °F)
External Power Operation Netzteil 90–260 V AC (50/60 Hz) oder 12 V von einem Kfz (Kabel mit Standardstecker, optional)
Power Management Automatische Abschaltung und Sleep-Modus
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
EMC •ETSI EN 301 489-1 (Funk)•ETSI EN 301 489-17•EN 61000-6-2 (Immunität)•EN 61000-6-3 (Emission)•FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission)
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24 Stunden, 95 % relative Luftfeuchte, 25–40 °C (77–104 °F) 2 Zyklen
Operating Temperature Range –15 °C bis 50 °C
Radio Spectrum •ETSI EN 300 228•FCC Part 15.249•RSS-247 Issue 2
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Storage Temperature Range –40 °C bis 70 °C
Tripod Mounting UNC 1/4"-20
Warranty http://www.flir.com/warranty/

Accessories

Resources & Support

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.