FLIR T840
Hochleistungs-Wärmebildkamera mit Sucher für Außeninspektionen
Die FLIR T840 Infrarotkamera soll Technikern elektrischer oder sonstiger thermografischer Anlagen bei der Innen- und Außenüberwachung von Anlagen helfen und rund um die Uhr Anzeichen von Fehlern erkennen. Dank eines integrierten Suchers und einem hellen 4-Zoll-Farb-LCD-Display können Außeninspektionen mit der T840 auch bei hellen und schwierigen Lichtverhältnissen durchgeführt werden. Dank der um 180° drehbaren Linsenplattform und des ausgeklügelten ergonomischen Designs können Benutzer mangelhafte Komponenten in schwer zugänglichen Bereichen im Handumdrehen identifizieren. Optional ist eine 6°-Telefotolinse verfügbar, mit der genaue Temperaturmessungen kleiner Ziele auch auf größere Entfernungen möglich sind. Sie bei Kauf einer T840-Kamera auch ein dreimonatiges Abo für die Software-Lösungen FLIR Thermal Studio Pro und FLIR Route Creator gratis dazu.
Accessories
Resources & Support
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.