Flir TrafiBot Dual AI™

Automatic Incident, Data Collection, and Fire Detection Camera with Embedded AI Deep Learning

FLIR TrafiBot Dual AI™ supports intelligent traffic management and improves roadway safety through the use of embedded AI and powerful FLIR AID algorithms, making automatic incident detection, traffic data collection and early fire detection more reliable than ever. This multispectral CCTV traffic solution outperforms non-AI based traffic cameras due to its ability to classify and evaluate events.

TrafiBot Dual AI™ increases its capacity to detect incidents within a scene using its patented 3D world tracker, anticipating speed and trajectory even when targets become obscured by other traffic. With a built-in tilt sensor to cut installation time in tunnels, a non-corrosive, marine grade stainless steel housing, and enhanced 4K resolution, FLIR TrafiBot Dual AI™ is the premium solution for enhanced roadway management in inter-urban environments.

Detect incidents and capture traffic data from tunnels, highways, and bridges
TrafiBot Dual AI uses three embedded AI models to classify and identify vehicles, objects, and vulnerable road users; plus, it employs Flir-patented 3D world tracking to track the movement of every object in it’s field of view.
Install TrafiBot Dual AI quickly thanks to the combo bracket suited for all surfaces with a three axis swivel that pans, tilts and rolls, eliminating the need for custom adapter plates.
TrafiBot Dual AI connects seamlessly with Flir Cascade and sends alerts with a pre and post incident time and high resolution video clips of the scene for immediate analysis.

IA a bordo

TrafiBot Dual AI fornisce prestazioni superiori a quelle delle telecamere per il traffico non basate su IA grazie alla sua capacità di apprendere e perfezionare il modo in cui valuta gli eventi. Infatti, la termocamera utilizza tre modelli di intelligenza artificiale integrati, uno per classificare gli oggetti caduti e gli altri due per identificare i veicoli su video e in ambienti termici, compresi oggetti insoliti come e-scooter, autocarri e utenti vulnerabili della strada come pedoni e ciclisti.

La termocamera utilizza anche potenti algoritmi FLIR AID, che consentono di aumentare le capacità di rilevare incidenti in una scena. Poiché le sue analisi sono integrate, TrafiBot Dual AI non è vulnerabile a potenziali intasamenti o interruzioni associati ai sistemi AID centralizzati.

Monitoraggio 3D per tracciare ogni oggetto

Utilizzando il suo rilevatore mondiale 3D brevettato, TrafiBot Dual AI aumenta la sua capacità di rilevare gli incidenti all’interno di una scena. Quando i veicoli entrano nel suo campo visivo, la telecamera ne prevede la velocità e la traiettoria, anche se vengono oscurati dal resto del traffico.

TrafiBot Dual AI è in grado di rilevare improvvisi cambi di corsia, tamponamenti o conducenti sulla corsia sbagliata senza una linea visiva diretta. È inoltre in grado di distinguere tra i veicoli fermi a causa del traffico delle ore di punta e quelli che sono entrati in stallo o si sono fermati a causa di un incidente.

La facile installazione limita le chiusure stradali

Il sensore di inclinazione integrato di TrafiBot Dual AI riduce i tempi di installazione e i ritardi del traffico, specialmente nei tunnel con pareti inclinate. La telecamera è dotata di un orientamento a tre assi che esegue la panoramica, si inclina e ruota, eliminando la necessità di piastre adattatrici personalizzate. Il sensore di inclinazione si calibra automaticamente, eliminando il rischio di errore umano.

Con il suo nucleo termico rapido, ad alta risoluzione e altamente sensibile, TrafiBot Dual AI garantisce rilevamento, velocità, accuratezza e affidabilità degli incendi senza precedenti fin dalle prime fasi. E con una risoluzione termica di 640 × 512, gli operatori possono vedere chiaramente, anche in condizioni meteorologiche avverse o in una galleria piena di fumo.

Si integra con FLIR Cascade

TrafiBot Dual AI si integra perfettamente con FLIR Cascade, la nostra solida piattaforma software progettata specificamente per raccogliere e organizzare i dati dalle telecamere per il traffico FLIR. È possibile collegare fino a 300 telecamere o sensori FLIR a un server indipendente in cascata.

In caso di incidente stradale, TrafiBot Dual AI invierà un avviso con l’orario precedente e successivo all’incidente e brevi videoclip ad alta risoluzione della scena per un’analisi immediata. Gli operatori del traffico possono quindi utilizzare il VMS esistente per accedere alle riprese live dalla telecamera stessa.

Alloggiamento in acciaio inossidabile

Trafibot Dual AI è alloggiato all’interno di una copertura in acciaio inossidabile di grado marino, non corrosivo, con grado di protezione IP 66/67, costruito per resistere a tutti i tipi di condizioni atmosferiche, tra cui aria salata e umidità, insieme a getti d’acqua ad alta pressione provenienti da operazioni di pulizia su strada e tunnel. 

Specifiche

Communications
Encoding Format AVC/H.264, HEVC/H.265, MJPEG
Interface 10/100/1000 Mbps
Maximum Streams 2
Outputs 2 (NO/NC)
RJ45 Interface 10/100/1000 Mbps
Supported Protocols IPv4, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, TLS1.2, IEEE802.1x
Electrical
Input Voltage 24 V AC/DC
PoE+ 802.3 at
MTBF_MTTR >10 years/30'
Power Consumption 12 W heater off (normal operation)
17 W heater on
Environmental
Housing material 316 L stainless steel, corrosion-free for harsh environments
Humidity 0% to 100%, no condensation
IP Rating IP66/IP67
Operating Temperature Range Continuous: -40°C to 60°C / -22°F to 140°F (sheltered, air temp)
Imaging & Optical
Detector Type Focal Plane Array (FPA), uncooled vanadium oxide microbolometer
Effective Pixels 3840 × 2160, 8 MP (4K)
Field of View HFOV: 26° to 53°
VFOV: 15° to 31°
Focal Length 6 mm to >22 mm (0.24 in to 0.87 in)
Horizontal Field of View [HFOV] 53°(W) to 26°(N)
Image Sensor 1/1.8" CMOS
Optical Zoom Motorized, 4K
Resolution Visual: 4K 3840 × 2160
Shutter WDR 120 dB
Spectral Range 7.5 to 13.5 µm
Thermal Resolution 640 × 512 (fast)
Mechanical
Dimensions Camera: 30.1 × 19.2 × 9.4 cm (11.8 × 7.5 × 3.7 in) excluding sunshield
Bracket: 32 × 17. 5 × 24 cm (12.6 × 6.9 × 9.4 in)
Mounting Ceiling, curved wall, and wall/pole mount options
Sunshield 316L C5 Marine grade, powder coated RAL9016
Weight Camera: 5.7kg (12.5 lb), Bracket: 3kg (6.6 lb)
System Overview
Data Interface 10/100/1000 Mbps
Dimensions [Incl. Sunshield] Camera: 36.6 × 20.2 × 10.4 cm (14.4 × 7.9 × 4.1 in) including sunshield

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello