TrafiCam™ AI

HD-Verkehrssensor mit KI-Unterstützung

Product Variations

Die TrafiCam AI wurde für die zuverlässige Erkennung und Klassifizierung von Verkehrsteilnehmern entwickelt. Der intelligente HD-Sensor revolutioniert die Verkehrsüberwachung im anspruchsvollen urbanen Raum. Basierend auf 25 Jahren Erfahrung in der Verkehrserfassung liefern die visuelle HD-Restlichtkamera und die KI-Algorithmen der TrafiCam AI detaillierte Bild- und andere Verkehrsdaten für mehr Sicherheit und Effizienz im Stadtverkehr. Die fortschrittliche edge-basierte KI ist in der Lage, mehrere Objekte zu verfolgen, Kreuzungen effektiv zu steuern und detaillierte Verkehrsdaten für fundiertere stadtplanerische Entscheidungen zu sammeln.

Edge-basierte KI und visuelles Restlicht-Full-HD ermöglichen ein besseres Kreuzungs-Management, das anderen Signalsteuerungstechnologien bei Weitem überlegen ist.
Die TrafiCam AI erfasst erweiterte, hochauflösende Verkehrsdaten für fundiertere Entscheidungen in der Stadtplanung.
Mit Acyclica lassen sich ausgefeilte Berichte einschließlich Wärmekarten und Abbiegevorgängen erstellen, um so Engpässe schneller zu erkennen.

Specifications

Systemübersicht
Detection Zones 24 virtuelle Schleifen zur Anwesenheitserkennung
8 Verkehrsdatenzonen zur Klassifizierung und Zählung
Functionality
Warteschlangenlängenüberwachung für die Erfassung von
Verkehrsdaten (integrierte Daten) für die Fahrzeuganwesenheitserkennung
Premium-Datenerfassung (Einzeldaten) – optionale Lizenz
Kommunikation
Compression H.264, MPJEG, H.265
Configuration Web-Konfigurationsoberfläche lokal/remote über WLAN, PoE oder BPL
Elektrik
BPL 80 Mbit/s Breitband über Powerline-Kommunikation via TI-BPL3-(EDGE B&SIU)-Schnittstelle
Detection Distance TrafiCam AI - Breite: 0 - 75 m / 0 - 250 ft
TrafiCam AI - Schmal: 30 - 150 m / 100 - 500 ft
FCC FCC-Bestimmungen, Abschnitt 15, Klasse A
Input Power 24–42 V AC / 24–48 V DC
Output Contacts 1 Schließer und 1 Öffner-Trockenkontakt direkt
16 Öffner-Trockenkontakte über TI BPL3-Schnittstelle
4 Öffner-Trockenkontakte über TI BPL3 EDGE B&SIU-Schnittstelle (mehr mit zusätzlichen 4 E/A-USB-Erweiterungsplatinen)
SDLC zur Ampelsteuerung über TI BPL3 EDGE B&SIU-Schnittstelle
PoE PoE-Modus A für die Konfiguration, das Video-Streaming und die Datenkommunikation
Power Consumption Durchschnittsleistung 6 W / Spitzenleistung 9 W
Umgebungsfaktoren
EU Directives EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU
IP Rating IP67
Shock and Vibration Gemäß NEMA TS2
Temperature Range -34 bis +74 °C / -29 bis 165 °F
Bildgebung und optische Daten
Focus Distance TrafiCam AI – Breite: 2,8 mm
TrafiCam AI – Schmal: 8,0 mm
Frame Rate 25 fps
Resolution Full-HD (1.920 x 1.080)
Streaming Video RTSP
Type CMOS-Typ 1/2,8 Farbe High Dynamic Range
Mechanik
Dimensions [incl mounting bracket] TrafiCam KI – breit: Vertikal montiert: 45 cm x 16 cm x 12 cm / 17,7 Zoll x 6,3 Zoll x 4,7 Zoll
Horizontal montiert: 41 cm x 18 cm x 12 cm / 16,2 Zoll x 7,1 Zoll x 4,7 Zoll
TrafiCam AI – Schmal: Vertikal montiert: 45 cm x 16 cm x 12 cm / 9,8 Zoll x 6,3 Zoll x 4,7 Zoll
Horizontal montiert: 41 cm x 18 cm x 12 cm / 16,2 Zoll x 7,1 Zoll x 4,7 Zoll
Material TrafiCam KI – breit: Allwetterfest UV-beständig; Aluminiumgehäuse mit integriertem Polycarbonat-Sonnenschutz
TrafiCam AI – Schmal: Vollständig wetterfestes und UV-beständiges Aluminiumgehäuse mit integrierter Polykarbonat-Sonnenblende

Resources & Support

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.